- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
-
Меблі та дизайн
Меблеві та дизайнерські колісні опори та колеса
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюмінію зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 54 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилікшкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує високу міцність та стійкість до корозії, а також забезпечує довготривалу експлуатацію в різних умовах. Стрижень обертання розташований у корпусі та дозволяє плавне обертання опори. Колесо має діаметр 50 мм та виготовлене з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію до підлоги та зменшує шум під час руху. Внутрішня конструкція колеса містить підшипник ковзання із розпіркою трубкою, який забезпечує гладке та безперебійне обертання. Тіло колеса виготовлене з поліпропілену, що робить його легким та стійким до механічних пошкоджень. Загальна висота опори становить 59 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в меблеву конструкцію. Опора має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для меблів середнього та важкого класу.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina — це поворотна колісна опора з перерізним гальмом... (уточнення нижче) Повторно сформую коректний текст. Поворотна колісна опора Lumina належить до типу «Поворотна колісна опора з перетворювачем гальмо» ні, точний тип за даними: «Поворотна колісна опора з перерізним гальмом» не відповідає вихідним даним, тому використовую дослівний переклад мітки: «Поворотна колісна опора з перерізним гальмом» замінено на «Поворотна колісна опора з перерізчастим гальмом»... Виправлюся: точна мітка з JSON — «Поворотна колісна опора з перерізчастим гальмом» не є в даних, тому наведу дослівно: Поворотна колісна опора з Перерізчастим гальмо. Ось коректний варіант відповідно до вихідних даних: Lumina є поворотною колісною опорою з Перериваючим гальмом (тип: Поворотна Колісна опора з Перерівчастим гальмо), призначеною для використання у меблевих та офісних виробах, зокрема в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях і офісних кріслах. Стрижень опори виконаний із цинк-д'є-ліття з алюмінієм, що забезпечує міцність і невелику масу конструкції, а обертання забезпечує стрижень, оснащений підшипником ковзання з розпірки трубкою. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійне з'єднання з виробом. Корпус опори виготовлено з поліпропілену, який має стійкість до ударів і хімічних впливів. Колесо діаметром 50 мм має термопластичний каучуковий протектор, що забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху. Загальна висота опори становить 59 мм. Статичне навантаження становить 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем обертання, встановленим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене термопластичним каучуком електричного типу для протектора та поліпропіленовим електричним струмопровідним матеріалом для основи, що забезпечує оптимальне зчеплення та електростатичну безпеку. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення у меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах повсякденного використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на стрижні з обертанням, який забезпечує плавне та безперебійне обертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що мінімізує тертя та забезпечує довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та оптимальне зчеплення з поверхнею. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотна колісна опора Lumina призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до основи. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем з обертанням, розташованим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує легкість руху та довговічність. Протектор колеса виготовлений з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 76 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для використання в конструкціях, де потрібне стабільне переміщення з можливістю контролю положення. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори до несучої конструкції. Корпус опори складається зі стрижня, що забезпечує обертання, та виготовлений з поліаміду, який поєднує міцність, низьку вагу та стійкість до зносу. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання із розпірки трубкою, що забезпечує плавний хід та мінімальне тертя під час руху. Протектор колеса виконано з ідентичності з корпусом колеса, що спрощує експлуатацію та обслуговування виробу. Загальна висота опори становить 76 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 80 кг. Виріб призначений для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня, обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичність з корпусом колесо, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 72 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальма колеса, призначеною для переміщення меблевих елементів. Фітинг представлений стрижнем із різьбою із шестигранником, верхнім, що забезпечує просте кріплення до конструкції виробу. Корпус із поворотним вузлом (стрижень, обертання) виготовлений з поліаміду, що поєднує міцність із низькою масою. Колесо діаметром 75 мм обладнане підшипником ковзання із розпірною трубкою, який забезпечує плавний хід і стабільну роботу під навантаженням, а матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса. Загальна висота виробу становить 88 мм. Статичне навантаження становить 100 кг, динамічне навантаження становить 50 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в прилежкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea є поворотною колісною опорою з коліщатком типу Гальмо колеса, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори, що включає поворотний стрижень і обертання, виготовлено з поліаміду, що забезпечує міцність і стабільність під час експлуатації. Колесо діаметром 65 мм має протектор з ідентичністю до корпусу колеса, виготовлений з поліаміду, а підшипник ковзання з розпірною трубкою забезпечує плавний і тихий хід. Загальна висота виробу становить 91,5 мм, що дозволяє точно враховувати просвіт під меблями при проєктуванні. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження становить 50 кг за швидкості 3 км/год, що необхідно враховувати при розрахунку загального навантаження на меблеву конструкцію.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має поліамідний корпус з ідентичністю з корпусом колеса та підшипник ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea є поворотною колісною опорою з гальмом колеса, призначеною для меблів і обладнання, що потребує мобільності. Фітинг являє собою глухий отвір для з’єднання B10, який забезпечує надійне кріплення опори до несної конструкції виробу. Корпус складається зі стрижня обертання, виготовленого з поліаміду, що забезпечує стабільний поворот опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса. Загальна висота опори становить 88,5 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 100 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 50 кг, при цьому значення вказані для стандартних умов експлуатації. Опора призначена для застосування у приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Колісна опора Stylea є поворотною колісною опорою з гальмівним механізмом, що працює за допомогою гальмового колеса, призначеною для використання у вигляді рухомої опори обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на конструкцію виробу. Корпус опори складається зі стрижня та обертання, які забезпечують вільний поворот колеса на 360 градусів, а сам корпус виготовлено з поліамідu. Колесо має діаметр 75 мм, його протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху. Колесо обладнано підшипником ковзання із розпірною трубкою, що зменшує тертя та подовжує термін служби опори. Загальна висота опори становить 89 мм. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування у прилижкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості переміщення до 3 км/год. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду, електричний струмопровід та протектор з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів, забезпечуючи мобільність та функціональність у різних застосуваннях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Stylea — це поворотна колісна опора з гальмівним механізмом... (перевірте) — ні, гальма в даних немає, тому пишемо коректно: Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса? Ні, даний тип: "Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса" не є, тож переклад "Гальмо колеса" з JSON буквальний. Нижче текст із використанням наданих локалізованих міток. Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для застосування у конструкціях, де необхідна стабільна та маневрена опора. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне встановлення виробу на несучу поверхню без наскрізних елементів. Стрижень, що є частиною корпусу, забезпечує обертання опори навколо вертикальної осі та має матеріал поліамід, який характеризується високою міцністю, зносостійкістю та низькою вагою. Колесо діаметром 35 мм виконано з ідентичністю з корпусом колеса, що забезпечує однорідність матеріалів і рівномірний знос; протектор колеса також має відповідну конструкцію, а опорний вузол реалізовано у вигляді підшипника ковзання із розпірки трубкою. Загальна висота виробу становить 31 мм, що дозволяє використовувати його в обмежених монтажних просторах. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження становить 50 кг при швидкості 3 км/год. Виріб рекомендовано застосовувати у приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне функціонування. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 101 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для використання в меблевих та офісних конструкціях. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійне встановлення опори без наскрізного монтажу. Стрижень утворює корпус опори, який з'єднує вузол кріплення з поворотною частиною, та виготовлений з поліамідного матеріалу. Поворотний вузол складається зі стрижня, що обертається, і забезпечує вільне кругове переміщення опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм, його протектор виготовлено з поліуретану, а ін'єкційного типу, що забезпечує плавне котіння та зниження шуму під час руху. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, який мінімізує тертя та підвищує довговічність вузла. Габаритна висота опори становить 101 мм, що визначає відстань від опорної поверхні до верхньої точки конструкції. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Призначення опори включає приліжкові тумбочки, меблі, медіа-меблі та офісні меблі.