Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем обертання, встановленим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене термопластичним каучуком електричного типу для протектора та поліпропіленовим електричним струмопровідним матеріалом для основи, що забезпечує оптимальне зчеплення та електростатичну безпеку. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення у меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах повсякденного використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Номер матеріалу S4
990079236
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
56 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,12 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Хром
Вила Форма
Кронштейн Колесо, закритий
Матеріал корпусу
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
108 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
54 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
10 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
10 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі