Легконавантажуванні колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год становить 75 кг, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila — фіксована колісна опора з прямокутною пластиною кріплення, виготовлена з середнього сталевого листу, забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Колесо діаметром 100 мм оснащене термопластичним каучуком для протектора та поліпропіленовим корпусом, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та легкості. Опора обладнана прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота конструкції становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різні мобільні системи. Статична вантажопідйомність досягає 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колісна опора Agila призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних, комерційних та промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотна колісна опора Agila із загальним гальмом призначена для мобільного обладнання та меблів. Встановлюється вона за допомогою отвору під болт, до якого кріпляться стандартні гвинти будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, який знижує рівень шуму та забезпечує зчеплення з підлогою. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Агила — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в обладнанні, де потрібна точна та стабільна подача вантажу з можливістю маневрування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а монтаж здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що дозволяє інтегрувати опору в існуючу конструкцію без додаткової доробки. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну жорсткість і механічну міцність, а поворотний вузол утворений двома мʼячами перегони, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм оснащене протектором із термопластичного каучуку, що гарантує м'яке котіння, зчеплення з підлогою та зниження шуму, а його опора реалізована на прецизійному кульковому підшипнику, що зменшує опір обертанню та подовжує термін служби. Загальна висота опори становить 100 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць і визначення клірансу. Статичне навантаження на опору становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм виконане з поліпропіленового корпусу з протектором з термопластичного каучуку, що гарантує плавне котіння та стійкість до зносу. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори складає 100 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Дана колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також в меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для медичного обладнання, візків для кейтерингу, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а опору можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено із сталевого листа середньої товщини та оснащено поворотним підшипником типу «Дві мʼячі перегони», що забезпечує вільний поворот колеса. Колесо діаметром 75 мм має підшипник ковзання та протектор із термопластичного каучуку, електричного, а його основа виготовлена з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з термопластичного каучуку електричного типу для протектора та поліпропілену електричного струмопровідного матеріалу для корпусу, що гарантує антистатичні властивості та безпеку при роботі в чутливих середовищах. Опора обладнана підшипником кованням, який забезпечує плавне обертання та тривалий термін служби колеса. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних типів обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 160 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цю опору придатною для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Агіла є поворотним колісним опорним роликом із загальним гальмом, призначеним для промислового та побутового застосування, і його тип визначено як поворотний колісний опорний ролик із загальним гальмом. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та просте встановлення. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано у вигляді двох мʼячів переговорів, що забезпечують плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм, а його бігова частина виготовлена з термопластичного каучуку, що забезпечує зниження шуму та захист покриття підлоги. Тіло колеса виготовлено з поліпропілену, а в конструкції використано підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 100 мм, що відповідає компактному монтажу в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 75 кг на одне колесо. Опора призначена для застосування в ліжках для догляду, візках для комплектування та систем доставки їжі, лікарняному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях і виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila — Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів та виставкових стендів для магазинів. Поворотний вузол має корпус зі сталевого листа, середнього за товщиною, і оснащений двома м'ячами перегони, які забезпечують плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Кріплення здійснюється через квадратний планшет, що забезпечує надійну фіксацію опори до несучої конструкції. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а корпус колеса — з поліпропілену. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості 3 км/год.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує оптимальне зчеплення та плавність руху. Підшипник кованого типу забезпечує безперебійну роботу та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження. Ця колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікувально-профілактичних закладах, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у лежаках для догляду, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лежаках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Монтаж касторів здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм. Касторія має статичну вантажопідйомність 150 кг та динамічну вантажопідйомність 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє надійно використовувати її в умовах інтенсивного навантаження.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в широкому колі застосувань, зокрема в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на професійних візках для прибирання та меблевих і виставкових стендах для магазинів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з базовою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що поєднує міцність і стабільність конструкції. Поворотний вузол утворений двома кульовими підшипниками перегони, які забезпечують плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має тверду термопластичну гуму на поверхні кочення, що забезпечує тихий хід і захист підлоги, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Колесо оснащено підшипником ковзання, що забезпечує легкий і стабільний обертальний рух. Загальна висота опори становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження — 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів, а конічний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить опору ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для встановлення на меблі, візки та обладнання, яким потрібна маневреність. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте з'єднання з основною конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві мʼячі перегони, які забезпечують обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має литу гуму без маркування як протекторне покриття та кінцевий кульковий підшипник, що забезпечує обертання колеса навколо горизонтальної осі. Загальна висота опори становить 160 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання та меблів, що потребують маневреності. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення на раму виробу. Корпус має поворотний вузол із двох м'ячів-перегонів і виготовлений із сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 125 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, що забезпечує плавний хід і зчеплення з поверхнею, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори в зібраному стані становить 160 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для автомобільної промисловості OEM, відвізків для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем і технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, роликових кліток, шаф для інструментів, транспортного обладнання, обладнання для утилізації відходів і робочих столів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження. Корпус поворотного вузла має конструкцію з двох м'ячів перегони, що забезпечують плавне обертання, і виготовлений із важкого сталевого листа, що гарантує високу міцність і стійкість до механічних впливів. Колесо діаметром 125 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виготовлено з литої гуми чорного кольору, а корпус колеса виконано з поліпропілену, що забезпечує невелику масу та хімічну стійкість. Загальна висота опори становить 155 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 4 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом для промислового та транспортного застосування. Опора оснащена прямокутною пластиною для кріплення до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла виготовлено з важкого сталевого листа, а сам вузол побудовано на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має литу гуму чорного кольору як протектор, корпус колеса виготовлено з поліпропілену, а колесо встановлено на підшипнику ковзання. Загальна висота виробу становить 108 мм. Статичне навантаження становить 140 кг, динамічне навантаження становить 70 кг при швидкості 4 км/год. Сфери застосування: автомобільна промисловість OEM, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технології чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, ролікові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів, робочі столи.
Frequently Asked Questions
Переваги легких коліщатків
Легконавантажувальні колісні опори призначені для застосувань, де навантаження на одну касинку не перевищує 150 кг. Вони забезпечують надійну мобільність для обладнання, яке не вимагає великої вантажопідйомності, але все ще вимагає стабільності, плавного кочення та довговічності. Доступні в різних колісних матеріалах, конструкціях протекторів та типів фурнітури, ці ролики можуть бути точно підібрані до умов підлоги, факторів навколишнього середовища та конкретних потреб у монтажі. Від медичних, комерційних та інституційних умов до легшого промислового використання, вони забезпечують ефективне поводження без надмірної інженерії рішення.
Легкі коліщатка TENTE пропонують кілька ключових переваг:
Точна маневреність - Розроблені для зручності керування, ці коліщатка дозволяють плавно змінювати напрямок руху та контролювати рух навіть у обмежених приміщеннях або при частому перестановці.
Індивідуальні варіанти коліс - Вибирайте з таких матеріалів, як термопластична гума, поліпропілен або поліамід, щоб досягти оптимальних характеристик кочення, зменшення шуму та захисту підлоги для вашого навколишнього середовища.
Гнучкі конфігурації кріплення - наші легкі коліщатка, пропонуються з пластиною, отвором для болтів, штоком та розширювальною арматурою, легко інтегруються в нові конструкції або додатки для модернізації.
Типи легких коліщатків
Легконавантажувальні колісні опори випускаються в різних конфігураціях, щоб задовольнити різні вимоги до керованості, стабільності та продуктивності - все це при збереженні вантажопідйомності до 150 кг на касинку. Незалежно від того, чи пріоритетом є плавна маневреність повороту, пряме відстеження чи додаткова стійкість під навантаженням, існує легке рішення, адаптоване до завдання. Варіації матеріалу коліс, дизайну протектора, стилю корпусу та варіантів кріплення дозволяють цим колесам надійно працювати на різних типах підлоги та в різних середовищах, від комерційних приміщень та закладів охорони здоров'я до легких промислових застосувань.
Легкі поворотні ролики
Легкі поворотні ролики забезпечують плавний багатонаправлений рух, що робить їх ідеальними для застосувань, що вимагає частого переміщення в обмежених або зайнятих приміщеннях. Це особливо вигідно в таких умовах, як роздрібна торгівля, де навігація навколо перешкод є звичайною справою. Вибір правильного колісного протектора для підлогового типу забезпечує тиху та чутливу керованість - більш м'які протектори захищають делікатні поверхні, а жорсткі протектори знижують опір коченню на гладких, міцних підлогах. Серія TENTE Linea є яскравим прикладом, що пропонує двоколісні ролики для охорони здоров'я, меблів та промислового застосування. Завдяки діаметрам коліс від 50 мм до 150 мм і вантажопідйомності до 150 кг на коліщатку, Linea поєднує міцні корпуси, легкі в чищенні поверхні та плавне кочення з такими варіантами, як провідна, антистатична та нержавіюча сталь, а також такі функції, як механізми блокування, шумозаглушення та захист підлоги.
Гальмовані легкі коліщатка
Гальмовані легкі колеса підвищують безпеку на робочому місці за допомогою різних систем блокування: повні блокування повністю зупиняють як колесо, так і поворотну дію, колісні гальма утримують колесо нерухомо, дозволяючи повороту, спрямовані замки фіксують поворот у заданому напрямку для прямого руху, переривчасті гальма включаються лише при натисканні, а центральні замки керують кількома роликами одночасно з однієї точки. Легконавантажувальні колісні опори також доступні з комбінованими запірними механізмами. Гальмовані легкі колеса мають важливе значення в сценаріях, коли обладнання повинно залишатися нерухомим під час використання або зберігання. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є серія TENTE Levina, призначена переважно для медичних та меблевих застосувань, де гігієна, дизайн та мобільність однаково важливі. Доступний діаметром коліс від 75 до 150 мм і вантажопідйомністю до 100 кг на касинку, Левіна пропонує гладку кочення з низьким опором і легку очистку поверхні. Ці ролики доступні або з спрямованим замком, загальним замком або центральним загальним замком. Для поліпшення зручності та робочого процесу тотальні блокування використовують червону педаль, а спрямовані замки використовують зелену педаль.
Подвійні легкі ролики
Подвійні легкі колеса оснащені двома колесами, встановленими паралельно в одному корпусі. Ця конфігурація розподіляє навантаження на більшу площу контакту, зменшуючи точковий тиск на підлоги та покращуючи стійкість під навантаженням. Подвійна конструкція також покращує керування напрямком та зменшує опір коченню, полегшуючи запуск, зупинку та маневрування вантажу. Ці ролики особливо добре підходять для застосувань, де важлива як стабільність, так і плавна зміна напрямку. У нашій добірці чудовим прикладом виділяється серія TWIN TENTE Agila. Він поєднує в собі компактну, міцну конструкцію з чудовою маневреністю та універсальністю. Доступні в діаметрах коліс від 50 мм до 75 мм, ці ролики можуть витримувати навантаження до 100 кг на касинку (залежно від комплектації). Серія пропонує пресовані сталеві поворотні корпуси з додатковими вбудованими запірними механізмами для підвищення безпеки. Варіанти кріплення включають отвір для болта, шток та пластину для задоволення широкого спектру застосувань.
Області застосування для легких коліс
Легконавантажувальні колісні опори використовуються в широкому діапазоні секторів, де окремі ролики перевозять вантажі до 150 кг, а обладнання користується плавною, контрольованою мобільністю. Вони зазвичай використовуються для застосувань у роздрібній торгівлі, таких як візки для покупок, прилади для магазинів та мобільні дисплеї, для медичних застосувань, таких як візки для анестезії, візки для ліків, ліжка для догляду тощо. У промислових та майстернях вони підходять для легшого транспортного обладнання, шаф для інструментів, робочих стендів тощо. Меблева промисловість також широко використовує легкі колеса для офісних крісел, медіа-меблів та рухомих сховищ, тоді як у логістиці вони зустрічаються на рулонних клітках та менших транспортних візках. У цих умовах можна вибрати правильний матеріал колеса для захисту делікатних підлог, зменшення опору коченню на гладких поверхнях або покращення зчеплення з дорогою у складних умовах.