Легконавантажуванні колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує плавне обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Ідеально підходить для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена круглою пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для плавного обертання. Діаметр колеса становить 14 мм, загальна висота опори - 13,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 15 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 30 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 14 мм. Загальна висота опори становить 17 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Опора призначена для застосування в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 25 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 25 мм. Загальна висота опори становить 28 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 30 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 30 мм. Загальна висота опори становить 34 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 60 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 45 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 45 мм. Загальна висота опори становить 48,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 80 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 36 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 10 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 20 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, а загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 20 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 40 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 38 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 38 мм, загальна висота конструкції - 50,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 66 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 86 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання, забезпечуючи мобільність та функціональність у промислових та офісних умовах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору коченню. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поширені запитання
Переваги легких коліщатків
Легконавантажувальні колісні опори призначені для застосувань, де навантаження на одну касинку не перевищує 150 кг. Вони забезпечують надійну мобільність для обладнання, яке не вимагає великої вантажопідйомності, але все ще вимагає стабільності, плавного кочення та довговічності. Доступні в різних колісних матеріалах, конструкціях протекторів та типів фурнітури, ці ролики можуть бути точно підібрані до умов підлоги, факторів навколишнього середовища та конкретних потреб у монтажі. Від медичних, комерційних та інституційних умов до легшого промислового використання, вони забезпечують ефективне поводження без надмірної інженерії рішення.
Легкі коліщатка TENTE пропонують кілька ключових переваг:
Точна маневреність - Розроблені для зручності керування, ці коліщатка дозволяють плавно змінювати напрямок руху та контролювати рух навіть у обмежених приміщеннях або при частому перестановці.
Індивідуальні варіанти коліс - Вибирайте з таких матеріалів, як термопластична гума, поліпропілен або поліамід, щоб досягти оптимальних характеристик кочення, зменшення шуму та захисту підлоги для вашого навколишнього середовища.
Гнучкі конфігурації кріплення - наші легкі коліщатка, пропонуються з пластиною, отвором для болтів, штоком та розширювальною арматурою, легко інтегруються в нові конструкції або додатки для модернізації.
Типи легких коліщатків
Легконавантажувальні колісні опори випускаються в різних конфігураціях, щоб задовольнити різні вимоги до керованості, стабільності та продуктивності - все це при збереженні вантажопідйомності до 150 кг на касинку. Незалежно від того, чи пріоритетом є плавна маневреність повороту, пряме відстеження чи додаткова стійкість під навантаженням, існує легке рішення, адаптоване до завдання. Варіації матеріалу коліс, дизайну протектора, стилю корпусу та варіантів кріплення дозволяють цим колесам надійно працювати на різних типах підлоги та в різних середовищах, від комерційних приміщень та закладів охорони здоров'я до легких промислових застосувань.
Легкі поворотні ролики
Легкі поворотні ролики забезпечують плавний багатонаправлений рух, що робить їх ідеальними для застосувань, що вимагає частого переміщення в обмежених або зайнятих приміщеннях. Це особливо вигідно в таких умовах, як роздрібна торгівля, де навігація навколо перешкод є звичайною справою. Вибір правильного колісного протектора для підлогового типу забезпечує тиху та чутливу керованість - більш м'які протектори захищають делікатні поверхні, а жорсткі протектори знижують опір коченню на гладких, міцних підлогах. Серія TENTE Linea є яскравим прикладом, що пропонує двоколісні ролики для охорони здоров'я, меблів та промислового застосування. Завдяки діаметрам коліс від 50 мм до 150 мм і вантажопідйомності до 150 кг на коліщатку, Linea поєднує міцні корпуси, легкі в чищенні поверхні та плавне кочення з такими варіантами, як провідна, антистатична та нержавіюча сталь, а також такі функції, як механізми блокування, шумозаглушення та захист підлоги.
Гальмовані легкі коліщатка
Гальмовані легкі колеса підвищують безпеку на робочому місці за допомогою різних систем блокування: повні блокування повністю зупиняють як колесо, так і поворотну дію, колісні гальма утримують колесо нерухомо, дозволяючи повороту, спрямовані замки фіксують поворот у заданому напрямку для прямого руху, переривчасті гальма включаються лише при натисканні, а центральні замки керують кількома роликами одночасно з однієї точки. Легконавантажувальні колісні опори також доступні з комбінованими запірними механізмами. Гальмовані легкі колеса мають важливе значення в сценаріях, коли обладнання повинно залишатися нерухомим під час використання або зберігання. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є серія TENTE Levina, призначена переважно для медичних та меблевих застосувань, де гігієна, дизайн та мобільність однаково важливі. Доступний діаметром коліс від 75 до 150 мм і вантажопідйомністю до 100 кг на касинку, Левіна пропонує гладку кочення з низьким опором і легку очистку поверхні. Ці ролики доступні або з спрямованим замком, загальним замком або центральним загальним замком. Для поліпшення зручності та робочого процесу тотальні блокування використовують червону педаль, а спрямовані замки використовують зелену педаль.
Подвійні легкі ролики
Подвійні легкі колеса оснащені двома колесами, встановленими паралельно в одному корпусі. Ця конфігурація розподіляє навантаження на більшу площу контакту, зменшуючи точковий тиск на підлоги та покращуючи стійкість під навантаженням. Подвійна конструкція також покращує керування напрямком та зменшує опір коченню, полегшуючи запуск, зупинку та маневрування вантажу. Ці ролики особливо добре підходять для застосувань, де важлива як стабільність, так і плавна зміна напрямку. У нашій добірці чудовим прикладом виділяється серія TWIN TENTE Agila. Він поєднує в собі компактну, міцну конструкцію з чудовою маневреністю та універсальністю. Доступні в діаметрах коліс від 50 мм до 75 мм, ці ролики можуть витримувати навантаження до 100 кг на касинку (залежно від комплектації). Серія пропонує пресовані сталеві поворотні корпуси з додатковими вбудованими запірними механізмами для підвищення безпеки. Варіанти кріплення включають отвір для болта, шток та пластину для задоволення широкого спектру застосувань.
Області застосування для легких коліс
Легконавантажувальні колісні опори використовуються в широкому діапазоні секторів, де окремі ролики перевозять вантажі до 150 кг, а обладнання користується плавною, контрольованою мобільністю. Вони зазвичай використовуються для застосувань у роздрібній торгівлі, таких як візки для покупок, прилади для магазинів та мобільні дисплеї, для медичних застосувань, таких як візки для анестезії, візки для ліків, ліжка для догляду тощо. У промислових та майстернях вони підходять для легшого транспортного обладнання, шаф для інструментів, робочих стендів тощо. Меблева промисловість також широко використовує легкі колеса для офісних крісел, медіа-меблів та рухомих сховищ, тоді як у логістиці вони зустрічаються на рулонних клітках та менших транспортних візках. У цих умовах можна вибрати правильний матеріал колеса для захисту делікатних підлог, зменшення опору коченню на гладких поверхнях або покращення зчеплення з дорогою у складних умовах.