- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Легке навантаження | < 150 кг
Колеса для легких навантажень
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 34,9 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм, оснащене роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цей продукт ідеальним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент, виготовлений з поліпропілену з ободом шириною 37 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 48 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 100 кг. Це колесо придатне для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 34 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 80 мм з довжиною втулки 44,4 мм та отвором осі діаметром 12,1 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 34 мм, довжина втулки становить 44,4 мм, а діаметр отвору під вісь складає 12 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо ідентичне з корпусом та застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, забезпечуючи надійну роботу в умовах помірного навантаження.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 45 мм, виготовленого з поліуретану та пінополіуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 53 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний з поліпропілену, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо розраховане на статичне навантаження 140 кг та динамічне навантаження 70 кг при швидкості руху до 3 км/год. Продукт застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 26,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 120 кг, динамічна вантажопідйомність - 60 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та призначене для рішування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус виконаний з поліпропілену, а опора забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Втулка має довжину 36,5 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з термопластичної синтетики з термостійкістю та оснащений підшипником ковзання. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження. Довжина втулки складає 26,5 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартної конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з помірними експлуатаційними вимогами.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 31 мм, а отвір для осі складає 8 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на стандартні касторні вузли. Колесо обладнане підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для застосування в середньовантажних касторах з контрольованою швидкістю переміщення.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим зі сталі аркуша з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор представлений пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних касторних систем.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 30 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 34 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Застосовується в роликових клітках та меблевих виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійність та довговічність.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має зовнішній діаметр 65 мм з втулкою довжиною 34,5 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також на виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 34 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 80 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм та довжиною ступиці 44,4 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліпропілену з шириною протектора 34 мм та діаметром 80 мм. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі розраховано на діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність складає 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху до 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо призначене для застосування в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та стійкість до навантажень.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізної сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 20 мм. Колесо має діаметр 60 мм з довжиною втулки 12 мм та отвором осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та виробничих платформних візках.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора 20 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS для плавної роботи. Ступиця має довжину 14 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Статична вантажопідйомність становить 280 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості 6 км/год та 140 кг при швидкості 4 км/год. Колесо призначене для широкого спектру застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусу з поліпропілену з протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 44,4 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 160 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм. Колесо має діаметр 125 мм з довжиною втулки 36,5 мм та отвором під вісь діаметром 8 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо рекомендується для роликових клітинок, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги легких коліс
Легкі колеса призначені для застосувань зі скромними навантаженнями до 150 кг на колесо. Вони забезпечують стабільну, плавну прокатку там, де не потрібна велика продуктивність, без шкоди для контролю або терміну служби. Доступні для різних матеріалів, профілів протектора, діаметрів, маточин, отворів та типів підшипників, вони можуть бути підібрані до умов підлоги, факторів навколишнього середовища та потреб вашого застосування. Для досягнення найкращих результатів з'єднайте колесо з відповідним корпусом колодки, щоб досягти бажаного рівня навантаження та стабільності. Легкі колеса TENTE пропонують різні ключові переваги:
Гнучка, точна маневреність - спроектовані для зручного керування, легкі колісні колеса підтримують плавну зміну напрямку руху та контрольований рух у тісних місцях або при частому перестановці. Це робить повсякденні завдання швидшими та більш передбачуваними.
Ергономічна продуктивність - Завдяки правильному пакету підшипників та діаметру зусилля пуску та кочення залишаються низькими, підтримуючи кращу ергономіку натиска/тяги та зменшуючи втому оператора під час тривалих змін.
Поведінка кочення, адаптована до вашої підлоги — вибирайте такі суміші, як термопластична гума, поліпропілен або поліуретан, і правильну геометрію протектора, щоб збалансувати низький опір коченню, рівень шуму та захист підлоги. Правильний діаметр і ширина додатково покращують стійкість і якість їзди.
Типи легких коліс
Легкі Пластикові колеса
Легкі пластикові колеса - це вибір, коли вам потрібна невелика вага, конструкція без корозії та ефективне кочення на гладких твердих підлогах. Поліпропіленові колесні корпуси забезпечують гнучкість та економічність обладнання, а жорсткий протектор забезпечує легкі стартові зусилля — найкраще там, де захист підлоги та шум є другорядними для маневреності. Одним з представницьких продуктів є наші колеса POO. Ці колеса повністю виготовлені з поліпропілену і використовують підшипник ковзання. Легкі пластикові колеса POO доступні у варіаціях діаметрів коліс 65 мм, 75 мм, 80 мм та 100 мм — залежно від їх розміру — здатні обробляти навантаження до 140 кг на колесо, а версії діаметром коліс 125 мм здатні впоратися з ще більшими навантаженнями.
Легкі гумові колеса
Легкі гумові колеса розроблені для забезпечення надійної мобільності в широкому діапазоні середовищ. Узгоджуючи твердість протектора з типом підлоги, ви можете зберегти зусилля кочення низькими, зберігаючи обробку поверхні - ідеально підходить для частих рухів та надійного щоденного обслуговування. Зчеплення залежить від сполуки: більш м'які гуми забезпечують більш високу адгезію та допомагають зменшити ковзання на гладких або злегка нерівних підлогах, тоді як більш тверді суміші сприяють зниженню опору коченню та полегшують пускові зусилля. Там, де захист підлоги та тиша ходьба є пріоритетними, легкі гумові колеса з м'яким протектором на поліпропіленових центрах ідеально підходять. У нашому виборі колеса PIO виділяються як помітний приклад. Ці колеса поєднують в собі корпус колеса з поліпропілену з немаркованим твердим гумовим протектором і підшипником ковзання.
Області застосування легких коліс
Легкі колісні колеса використовуються там, де обладнання виграє від плавного, контрольованого руху при менших навантаженнях. Типове використання включає роздрібні програми, такі як візки для покупок, прилади для магазинів та мобільні дисплеї; медичне обладнання, як-от анестезійні візки, візки для ліків та ліжка для догляду; легке промислове та майстерняне спорядження, включаючи візки для виробництва та платформи, шафи для інструментів та робочі стенди; та логістичне обладнання, таке як рулонні клітки та менші транспортні візки. Вибір матеріалу та діаметра колеса відповідно до підлоги та робочого циклу допомагає збалансувати зусилля кочення, шум та захист поверхні - наприклад, поєднуючи жорсткіші протектори з м'якими підлогами та м'які протектори з твердими підлогами для досягнення бажаного профілю керованості та догляду.