- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Легке навантаження | < 150 кг
Колеса для легких навантажень
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліаміду з протектором з литої гуми чорного кольору, має діаметр 80 мм та ширину протектора 35 мм. Довжина маточини становить 46 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумовою протекторною поверхнею чорного кольору шириною 35 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування. Діаметр колеса становить 75 мм, ширина протектора 25 мм, довжина маточини 28 мм, діаметр отвору під вісь 6 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 110 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору та роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 35 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 140 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 175 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 175 мм при ширині протектора 30 мм, довжина втулки складає 44 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг, що забезпечує надійну роботу під навантаженням.
Колесо 175 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 175 мм, ширина протектора 30 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 150 кг. Призначене для використання в роликових опорах промислового обладнання та меблів.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 30 мм, довжина втулки 44 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 200 кг. Призначене для використання в промислових та комерційних роликах.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 30 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу під навантаженням.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 50 мм, довжина втулки складає 60 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг, що забезпечує надійну роботу під навантаженням.
Колесо 50 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з поліамідного корпусу та протектора з інжекційного поліуретану шириною 20 мм, має діаметр 50 мм та довжину маточини 22 мм з отвором під вісь діаметром 6 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 50 кг при швидкості руху 3 км/год і статичну вантажопідйомність 100 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумою чорного кольору та роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 270 кг. Колесо забезпечує надійну роботу в промислових умовах завдяки якісним матеріалам та точним розмірам.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 270 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech для ролика діаметром 125 мм з шириною протектора 32 мм та довжиною маточини 44,4 мм має отвір під вісь діаметром 12 мм. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з термопластичного каучуку, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech для ролика має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм та довжиною втулки 34,9 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з термопластичного каучуку, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech для ролика має діаметр 100 мм з шириною протектора 32 мм та довжиною втулки 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з термопластичного каучуку, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 37 мм, довжина маточини 48 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 37 мм, довжина маточини 44 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору, діаметром 125 мм та шириною протектора 37 мм. Довжина маточини становить 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, обладнане роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора шириною 32 мм, має діаметр 100 мм та довжину маточини 34,9 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Роликовий підшипник забезпечує динамічну вантажопідйомність 100 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з матеріалу тампінг з термостійкістю шириною 35 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, діаметр отвору осі 8 мм, довжина втулки 45,5 мм. Колесо оснащене сухим втулковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 160 кг. Конструкція забезпечує надійну роботу в умовах підвищених температур завдяки термостійким властивостям протектора.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat для ролика виготовлене з алюмінію з протектором шириною 35 мм, матеріал якого ідентичний корпусу колеса. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 45 мм, діаметр отвору під вісь 8,4 мм. Колесо оснащене сухою втулкою підшипника. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Технічні характеристики забезпечують надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з матеріалу тампінг з термостійкими властивостями шириною 35 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, діаметр отвору під вісь 8,3 мм, довжина маточини 45 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 160 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat для ролика виготовлене з пластику термосеанс, термостійкого матеріалу, що забезпечує надійність в умовах підвищених температур. Діаметр колеса становить 80 мм при ширині протектора 35 мм, довжина втулки складає 45,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Протектор має ідентичність з корпусом колеса, оснащений сухим втулка підшипника для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг.
Поширені запитання
Переваги легких коліс
Легкі колеса призначені для застосувань зі скромними навантаженнями до 150 кг на колесо. Вони забезпечують стабільну, плавну прокатку там, де не потрібна велика продуктивність, без шкоди для контролю або терміну служби. Доступні для різних матеріалів, профілів протектора, діаметрів, маточин, отворів та типів підшипників, вони можуть бути підібрані до умов підлоги, факторів навколишнього середовища та потреб вашого застосування. Для досягнення найкращих результатів з'єднайте колесо з відповідним корпусом колодки, щоб досягти бажаного рівня навантаження та стабільності. Легкі колеса TENTE пропонують різні ключові переваги:
Гнучка, точна маневреність - спроектовані для зручного керування, легкі колісні колеса підтримують плавну зміну напрямку руху та контрольований рух у тісних місцях або при частому перестановці. Це робить повсякденні завдання швидшими та більш передбачуваними.
Ергономічна продуктивність - Завдяки правильному пакету підшипників та діаметру зусилля пуску та кочення залишаються низькими, підтримуючи кращу ергономіку натиска/тяги та зменшуючи втому оператора під час тривалих змін.
Поведінка кочення, адаптована до вашої підлоги — вибирайте такі суміші, як термопластична гума, поліпропілен або поліуретан, і правильну геометрію протектора, щоб збалансувати низький опір коченню, рівень шуму та захист підлоги. Правильний діаметр і ширина додатково покращують стійкість і якість їзди.
Типи легких коліс
Легкі Пластикові колеса
Легкі пластикові колеса - це вибір, коли вам потрібна невелика вага, конструкція без корозії та ефективне кочення на гладких твердих підлогах. Поліпропіленові колесні корпуси забезпечують гнучкість та економічність обладнання, а жорсткий протектор забезпечує легкі стартові зусилля — найкраще там, де захист підлоги та шум є другорядними для маневреності. Одним з представницьких продуктів є наші колеса POO. Ці колеса повністю виготовлені з поліпропілену і використовують підшипник ковзання. Легкі пластикові колеса POO доступні у варіаціях діаметрів коліс 65 мм, 75 мм, 80 мм та 100 мм — залежно від їх розміру — здатні обробляти навантаження до 140 кг на колесо, а версії діаметром коліс 125 мм здатні впоратися з ще більшими навантаженнями.
Легкі гумові колеса
Легкі гумові колеса розроблені для забезпечення надійної мобільності в широкому діапазоні середовищ. Узгоджуючи твердість протектора з типом підлоги, ви можете зберегти зусилля кочення низькими, зберігаючи обробку поверхні - ідеально підходить для частих рухів та надійного щоденного обслуговування. Зчеплення залежить від сполуки: більш м'які гуми забезпечують більш високу адгезію та допомагають зменшити ковзання на гладких або злегка нерівних підлогах, тоді як більш тверді суміші сприяють зниженню опору коченню та полегшують пускові зусилля. Там, де захист підлоги та тиша ходьба є пріоритетними, легкі гумові колеса з м'яким протектором на поліпропіленових центрах ідеально підходять. У нашому виборі колеса PIO виділяються як помітний приклад. Ці колеса поєднують в собі корпус колеса з поліпропілену з немаркованим твердим гумовим протектором і підшипником ковзання.
Області застосування легких коліс
Легкі колісні колеса використовуються там, де обладнання виграє від плавного, контрольованого руху при менших навантаженнях. Типове використання включає роздрібні програми, такі як візки для покупок, прилади для магазинів та мобільні дисплеї; медичне обладнання, як-от анестезійні візки, візки для ліків та ліжка для догляду; легке промислове та майстерняне спорядження, включаючи візки для виробництва та платформи, шафи для інструментів та робочі стенди; та логістичне обладнання, таке як рулонні клітки та менші транспортні візки. Вибір матеріалу та діаметра колеса відповідно до підлоги та робочого циклу допомагає збалансувати зусилля кочення, шум та захист поверхні - наприклад, поєднуючи жорсткіші протектори з м'якими підлогами та м'які протектори з твердими підлогами для досягнення бажаного профілю керованості та догляду.