Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 50 мм з поліуретану та піноуретану. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина втулки складає 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 150 кг, а динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год дорівнює 75 кг, що робить його придатним для широкого спектру промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Номер матеріалу S4
199005570
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,66 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
70 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Поліуретан, піноуретан
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Чорний
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями