Колісні опори з гальмами
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованою та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Поворотний механізм оснащений двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладкість обертання та довговічність роботи. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне та контрольоване обертання. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та протектор з полі уретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг, а динамічне навантаження становить 320 кг при швидкості 6 км/год та 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має протектор з відлитого поліуретану, а корпус колеса виготовлено з алюмінію, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях різного типу. Опора розраховується на статичне навантаження до 1600 кг, а динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність застосування. Zeta призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні, де потрібна надійна та функціональна колісна опора з можливістю блокування напрямку.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм має тіло з алюмінію та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкцію обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень, а система повороту складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має протектор з відлитого поліуретану на алюмінієвому корпусі, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Ця опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для поверхні кочення та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має протектор з відлитого поліуретану, встановленого на алюмінієвому корпусі, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє ефективно використовувати простір при монтажі на різноманітне обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год або 550 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні загального призначення.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - обладнана прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції. Корпус оснащений двома перегонами з м'ячем, виготовленими з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відливаного поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Переваги коліс з гальмами
Ролики з гальмами призначені для забезпечення надійної мобільності і точного управління, поєднуючи плавний рух з надійними запірними механізмами. Створені з міцних матеріалів та інтегрованих гальмівних систем, вони забезпечують стабільність та безпеку при необхідності - як під час руху, так і в нерухомому стані.
Ролики TENTE з гальмами пропонують різні переваги:
Підвищена безпека - механізм блокування зупиняє несподіваний рух, даруючи вам спокій і стабільність.
Безпечне блокування - гарантує, що ваша програма надійно залишається на місці, коли це необхідно, запобігаючи будь-якому небажаному переміщенню.
Підвищена ефективність - Безпечна програма призводить до більш безпечного та продуктивного робочого середовища, що забезпечує більш ефективні робочі процеси.
Довговічність - ролики TENTE створені для витримування великих навантажень і частого використання без шкоди для надійності.
Типи гальмівних механізмів Колісна опора
У професійному плані гальмівний механізм прийнято називати блокувальним механізмом. Існує кілька типів запірних механізмів для коліс, кожен з яких пропонує унікальні переваги для різних потреб:
Колесо гальмо
Колесне гальмо - це блокування педалі з ручним керуванням, що запобігає нерозривному переміщенню колеса, одночасно дозволяючи ролиці вільно обертатися. Цей блокувальний механізм ідеально підходить для таких застосувань, як робоча станція або візок, які повинні залишатися нерухомими, але також потребують легкого переміщення.
Спрямований блокування
Механізм спрямованого блокування дозволяє блокувати поворот, при цьому дозволяючи обертатися колісному колесу. Ідеально підходить для покращеного рульового управління навколо поворотів, а також для переміщення по прямій лінії на велику відстань.
Тотальне блокування
Це блокує як колесо, так і поворотний корпус, запобігаючи будь-якому руху касилки. Тотальний замок ідеально підходить для обладнання, яке потребує надійного стояння.
Центральний замок
Центральний замок дозволяє одночасно блокувати більше однієї коліщатки за допомогою центрального важеля спрацьовування. Механізм центрального замка може поєднуватися з спрямованим і повним замком коліс, а також з колісним гальмівним механізмом. Комбінований блокування спрямованості для поліпшення рульового управління навколо поворотів, а також руху по прямій лінії на великі відстані. Також повний блокування для одночасного блокування колеса і поворотний корпус для надійного стояння.
переривчастий блокування
Переривчастий замок включається, коли на касточку накладається будь-яка вага. У більшості випадків цей блокувальний механізм перешкоджає руху, зупиняючи роботу до зняття вантажу. Переривчасті гальма часто використовуються для таких застосувань, як офісні стільці або інші меблі.
Області застосування для коліс з гальмами
Ролики з гальмами використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, забезпечуючи як мобільність, так і стабільність при необхідності. Наприклад, у промислових умовах вони допомагають переміщати важку техніку та транспортні візки, забезпечуючи їх надійне перебування на місці під час роботи. Медичне обладнання, як-от лікарняні ліжка та рулонні підставки для IV, покладається на них для плавного руху в поєднанні з міцним замком у нерухомому стані. У логістичних умовах вони забезпечують маневрені додатки, такі як підбірні візки та рулонні клітки, але безпечні під час завантаження або розвантаження вантажів. Торгові та комерційні приміщення виграють від них у дисплеях та мобільних робочих станціях, забезпечуючи гнучкість, запобігаючи небажаному переміщенню. Навіть у меблі та домашньому застосуванні вони зустрічаються на офісних кріслах, медіа-меблі та сховищах, що полегшує повсякденні завдання. Незалежно від галузі, гальмовані ролики забезпечують ідеальний баланс між рухом та контролем, покращуючи безпеку, ефективність та зручність.