- Головна
- Промисловість
- Галузь
-
Аерокосмічна промисловість і обслуговування
Колеса та колісні опори для аерокосмічної промисловості
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Блок приводу 125 mm
E-Drive ultimate — електромобільна система з касторами, призначена для широкого спектру промислових та медичних застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, медичні візки для анестезіології та лікарень, медсестринські візки, виробничі та платформні візки, ультразвукові апарати, робочі столи та транспортне обладнання. Касторна система обладнана колесами діаметром 125 мм з еластичною вулканізованою шиною без маркування та корпусом з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність. Прямокутна пластина служить елементом кріплення, а блок приводу з електричним корпусом забезпечує ефективну мобільність. Продукт також знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, комп'ютерах на колесах, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та машинобудуванні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 230 мм та шириною протектора 82 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 45 мм, виготовленого з поліуретану та пінополіуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 53 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний з поліпропілену, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо розраховане на статичне навантаження 140 кг та динамічне навантаження 70 кг при швидкості руху до 3 км/год. Продукт застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі та ремонтні компанії, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та виробничі платформні візки. Колесо має діаметр 95 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого. Втулка колеса має довжину 45 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 400 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у різних умовах експлуатації.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2880 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 82 мм та шириною протектора 70 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 75 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність 700 кг при швидкості 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні та транспортні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 65 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним для важких промислових навантажень.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну, автомобільну, будівництво контейнерів, машинобудування та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус колеса виконаний з поліаміду, а вісь оснащена отвором діаметром 20 мм для кріплення. Довжина втулки становить 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 50 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, а динамічна вантажопідйомність — 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 55 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1260 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості 3 км/год, що робить його придатним для найбільш вимогливих промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліуретану (відлитого) з діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм, забезпечуючи надійне кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та стальним (залізованим) корпусом, що гарантує довговічність та стабільність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо широко застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувальних та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 85 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою герметичний прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить його надійним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а ступиця має довжину 85 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним рішенням для важких промислових навантажень.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 54 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а підшипник оснащений шпонковим пазом для надійного кріплення. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових мобільних платформ.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізної сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 20 мм. Колесо має діаметр 60 мм з довжиною втулки 12 мм та отвором осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та виробничих платформних візках.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора 20 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS для плавної роботи. Ступиця має довжину 14 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Статична вантажопідйомність становить 280 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості 6 км/год та 140 кг при швидкості 4 км/год. Колесо призначене для широкого спектру застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора 25 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS для плавного обертання. Вісь має отвір діаметром 25 мм, довжина втулки становить 12 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості 6 км/год та 160 кг при швидкості 4 км/год. Колесо широко застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з точним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 80 мм з поліуретану, відлитого, та довжиною ступиці 92 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Статична вантажопідйомність становить 3360 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з бігом з поліуретану, ін'єкційного типу шириною 50 мм. Колесо має діаметр 200 мм та оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення надійної роботи. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо розраховано на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, валах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.