Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 85 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою герметичний прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить його надійним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Номер матеріалу S4
199862192
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,14 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
85 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
85 mm
Тип герметизації
F
Підходить для
jungheinrich
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду