- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
- торгове обладнання
-
Візки для покупок
Колісні опори та колеса для візків для покупок
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 34,9 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм, оснащене роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цей продукт ідеальним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент, виготовлений з поліпропілену з ободом шириною 37 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 48 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 100 кг. Це колесо придатне для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 26,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 120 кг, динамічна вантажопідйомність - 60 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та призначене для рішування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус виконаний з поліпропілену, а опора забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Втулка має довжину 36,5 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 30 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою виріб з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 50 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина втулки 58 мм, а отвір осі має діаметр 20,1 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо придатне для застосування в риштуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусу з поліпропілену з протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 44,4 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 160 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм. Колесо має діаметр 125 мм з довжиною втулки 36,5 мм та отвором під вісь діаметром 8 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо рекомендується для роликових клітинок, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різного призначення. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником для надійної роботи. Втулка колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає ремонтні роботи, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність. Втулка має довжину 46 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, а динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech являє собою компонент касторного вузла, виготовлене з поліпропілену з ободом шириною 35 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина втулки складає 44,4 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Максимальна статична вантажопідйомність колеса становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 75 кг. Це колесо призначене для використання в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Втулка колеса має довжину 28 мм з отвором під вісь діаметром 6 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 110 кг та динамічне навантаження до 55 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає рішетування, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech являє собою компонент касторного вузла, виготовлене з поліпропілену з ободом шириною 35 мм з литої гуми чорного кольору. Колесо має діаметр 80 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 140 кг та динамічне навантаження до 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей компонент призначений для використання в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з поліпропіленовим корпусом та ободом з литої гуми чорного кольору. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 40 мм, довжина втулки становить 58 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Підшипник роликовий забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса складає 270 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 135 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з ободом шириною 40 мм з литої гуми без маркування. Колесо має діаметр 160 мм з довжиною втулки 58 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник роликовий забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 270 кг, а динамічна вантажопідйомність 135 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується для ришток, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з морозного цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм з литої гуми чорного кольору електричного типу. Ступиця колеса має довжину 35,5 мм, а отвір для осі становить 8,3 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шафів для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з ободом з литої гуми без маркування шириною 37 мм. Колесо має діаметр 125 мм, довжину ступиці 48 мм та отвір осі діаметром 12 мм. Підшипник рольовий забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, а динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в ремонтуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з ободом з литої гуми чорного кольору шириною 37 мм. Колесо має діаметр 125 мм з довжиною втулки 44 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Підшипник роликовий забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, а динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.