Вирівнювальні ролики
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 42 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, який забезпечує плавне обертання та надійну роботу в умовах постійного навантаження. Колесо виготовлено діаметром 42 мм, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження та забезпечувати стабільність конструкції. Загальна висота опори становить 71 мм, що робить її компактною та зручною для монтажу на різноманітне обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 60 кг та динамічне навантаження 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах середніх та важких навантажень. Такі технічні характеристики роблять Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійна мобільність та стійкість конструкції.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіленим, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо має діаметр 50 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції становить 82 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 280 кг та динамічне навантаження 280 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах постійного використання. Така комбінація технічних характеристик робить Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійна мобільність обладнання.
Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання колеса. Колесо має діаметр 63 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції становить 102 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 550 кг, забезпечуючи надійну фіксацію важких об'єктів. Динамічна вантажопідйомність також становить 550 кг при швидкості руху 4 км/год та 550 кг при швидкості 3 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах постійного використання. Така конструкція робить Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійна мобільність та висока вантажопідйомність.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо виконано діаметром 75 мм, що оптимально підходить для різноманітних мобільних конструкцій та обладнання. Загальна висота опори становить 120 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції та системи. Опора характеризується високою вантажопідйомністю: статична вантажопідйомність досягає 800 кг, а динамічна вантажопідйомність також становить 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі технічні характеристики роблять Footmaster надійним рішенням для застосувань, які вимагають стійкості, маневреності та довготривалої експлуатації в умовах постійного навантаження та інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для використання в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує надійну роботу та довговічність конструкції. Колесо виготовлено діаметром 75 мм, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження та забезпечувати плавне переміщення обладнання. Загальна висота опори становить 120 мм, що робить її універсальною для різноманітних конструктивних рішень. Опора розраховується на статичне навантаження 800 кг та динамічне навантаження 800 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує стабільну роботу навіть при інтенсивному використанні. Такі технічні характеристики роблять Footmaster надійним вибором для промислових та комерційних застосувань, де потрібна висока вантажопідйомність та довговічність.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонті, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіленим, що забезпечує плавне та надійне функціонування в умовах постійного навантаження. Колесо виготовлено діаметром 75 мм, що оптимально поєднує маневреність та стійкість конструкції. Загальна висота опори становить 120 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 1000 кг та динамічне навантаження 1000 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу як при стаціонарному розташуванні, так і при переміщенні важких вантажів. Такі технічні характеристики роблять Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна висока вантажопідйомність та довговічність.
Поворотний Колісна опора 42 mm
Footmaster є поворотною колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної мобільності в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях, включаючи машинобудування, ремонтні роботи, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання, робочі столи, важкі AGV-системи та системи AMR. Конструкція виробу характеризується високою функціональністю та надійністю, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного навантаження. Колісна опора оснащена колесом діаметром 42 мм, яке встановлено на роликовому підшипнику, звалованому, що гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію без зносу. Загальна висота виробу становить 71 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження 50 кг та динамічне навантаження 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для застосування в умовах середніх та легких навантажень. Така комбінація технічних характеристик забезпечує оптимальний баланс між міцністю, мобільністю та універсальністю використання в промислових та комерційних середовищах.
Поворотний Колісна опора 42 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне функціонування в умовах постійного навантаження. Колесо виготовлено діаметром 42 мм, що оптимізує маневреність та стійкість конструкції. Загальна висота опори становить 71 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні конструктивні рішення. Опора розраховується на статичне навантаження 50 кг та динамічне навантаження 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу як при статичному утриманні вантажу, так і при його транспортуванні на невеликих швидкостях. Така конструкція робить Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійна опора з оптимальним співвідношенням вантажопідйомності та компактності.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо виконано діаметром 50 мм, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження та забезпечувати маневреність. Загальна висота конструкції становить 82,5 мм, що робить її компактною та універсальною для встановлення на різні типи обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах постійного використання. Така конструкція забезпечує довговічність та стабільність роботи в промислових та комерційних застосуваннях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо має діаметр 50 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції становить 82,5 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 250 кг та динамічне навантаження 250 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах постійного використання. Така комбінація технічних характеристик робить Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійна мобільність та стабільність.
Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавне та надійне функціонування в різних умовах експлуатації. Колесо виготовлено діаметром 63 мм, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження та забезпечувати стабільність руху. Загальна висота конструкції становить 102 мм, що робить опору компактною та зручною для інтеграції в різні системи. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 500 кг та динамічною вантажопідйомністю 500 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу навіть при значних навантаженнях. Такі технічні характеристики роблять Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна висока надійність та довговічність.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавне та надійне функціонування в різних умовах експлуатації. Колесо виконано діаметром 50 мм з високоякісних матеріалів, здатних витримувати інтенсивне навантаження та забезпечувати довготривалу роботу без зносу. Загальна висота конструкції становить 82,5 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різні типи обладнання та меблів. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 250 кг та динамічною вантажопідйомністю 250 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує стабільну роботу як при статичному навантаженні, так і при переміщенні обладнання. Такі технічні характеристики роблять Footmaster універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійна мобільність та висока вантажопідйомність.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster - поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне функціонування в різних умовах експлуатації. Колесо виконано діаметром 50 мм, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження та забезпечувати маневреність конструкції. Загальна висота опори становить 82,5 мм, що робить її універсальною для інтеграції в різноманітні конструктивні рішення. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 250 кг та динамічною вантажопідйомністю 250 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує надійну роботу як при статичних, так і при динамічних навантаженнях. Такі технічні характеристики роблять Footmaster ідеальним вибором для промислових та комерційних застосувань, де потрібна висока надійність та довговічність.
Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо має діаметр 63 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції становить 102 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 500 кг та динамічне навантаження 500 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах інтенсивного використання. Така конструкція забезпечує універсальність застосування та високу функціональність в промислових та комерційних середовищах.
Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора обладнана роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо має діаметр 63 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції становить 102 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 500 кг та динамічне навантаження 500 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах інтенсивного використання. Така комбінація технічних характеристик робить Footmaster універсальним рішенням для мобільних та стаціонарних систем, що потребують надійної поворотної опори з високою вантажопідйомністю.
Поворотний Колісна опора 90 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання під навантаженням. Колесо виконано діаметром 90 мм з високою стійкістю до зносу та деформацій, що гарантує довготривалу експлуатацію в умовах інтенсивного використання. Загальна висота конструкції становить 132 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 1500 кг та динамічною вантажопідйомністю 1500 кг при швидкості руху до 3 км/год, що забезпечує надійну роботу як при статичних, так і при динамічних навантаженнях. Такі технічні характеристики роблять Footmaster універсальним рішенням для мобільних та стаціонарних систем, які потребують надійної опори з можливістю вільного маневрування.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонтних роботах, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіленим, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо має діаметр 50 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції становить 82 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різноманітні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження 280 кг та динамічне навантаження 280 кг при швидкості руху до 3 км/год, що гарантує надійну роботу в умовах постійного використання. Такі технічні характеристики роблять Footmaster ідеальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна висока надійність, маневреність та довговічність колісної опори.
Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster — поворотна колісна опора призначена для застосування в машинобудуванні, ремонті, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні, робочих столах, важких AGV-системах та системах AMR. Опора оснащена роликовим підшипником, звіложеним, що забезпечує плавне та надійне обертання колеса. Колесо має діаметр 63 мм і виготовлене з урахуванням високих вимог до довговічності та стійкості до навантажень. Загальна висота конструкції складає 102 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в різні конструкції обладнання. Поворотна колісна опора характеризується високою вантажопідйомністю: статична вантажопідйомність становить 550 кг, динамічна вантажопідйомність також досягає 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі технічні характеристики роблять цю опору універсальним рішенням для промислових та комерційних застосувань, де потрібна надійність, стабільність та довготривала експлуатація під значними навантаженнями.
Frequently Asked Questions
Переваги вирівнювальних коліс
Вирівнювальні ролики — це гібридне рішення для мобільності, розроблене для застосувань, які повинні бути мобільними під час використання, але залишатися повністю стабільними, коли вони нерухомі. На відміну від стандартних коліс, ці блоки інтегрують вбудовану нівелюючу ніжку, яку можна регулювати вручну, щоб забезпечити безпечне розташування без вібрацій та компенсувати нерівні поверхні підлоги. Це робить їх особливо придатними для застосувань, які потребують періодичного переміщення, але переважно стаціонарні - наприклад, машини та обладнання для майстерень, як-от верстати або шафи для інструментів - усуваючи необхідність додаткових транспортних пристроїв для переміщення та переміщення важких машин та меблів. Вирівнюючі ролики, доступні в різних розмірах і вантажопідйомності, допомагають подолати розрив між гнучкістю та стійкістю, підтримуючи безпечне, ергономічне та надійне використання.
У компанії TENTE ми вже кілька років співпрацюємо з G-DOK, щоб забезпечити наших клієнтів високоякісними вирівнюючими роликами. G-DOK є усталеним брендом на ринку і має високий стандарт якості щодо власної продукції та партнерів по співпраці. У цій співпраці ми працюємо з продукцією власного бренду G-DOK «FOOT MASTER®».
Вирівнювальні ролики Foot Master® пропонують різні переваги:
Безпечна та стабільна підставка - Після переміщення програми в потрібне положення інтегрована нівелювальна стопа опускається, щоб підняти касинку з землі. Це створює міцну стійку з гасуванням вібрацій, яка забезпечує абсолютну стійкість під час стаціонарного використання - навіть на нерівних поверхнях.
Легке регулювання висоти - Регульовані коліщатка для вирівнювання висоти дозволяють точно вирівняти та стабілізувати роботу без необхідності використання додаткових інструментів. Стопу можна підняти або опускати вручну, що робить її швидкою та інтуїтивною для компенсації нерівностей підлоги або досягнення ергономічної робочої висоти.
Підвищена довговічність - Виконані із загартованої сталі та зносостійких матеріалів, вирівнювальні ролики Foot Master® створені, щоб витримувати вимогливе використання. Це не тільки продовжує термін служби виробу, але й призводить до покращення продуктивності повороту навіть під навантаженням або в умовах високочастотної мобільності.
Сертифікована провідність - Вирівнювальні ролики Foot Master® доступні у струмопровідних версіях для захисту користувачів та електричних пристроїв від електростатичного розряду.
Види вирівнюючих коліс
Вирівнювальні ролики Foot Master® забезпечують точний баланс рухливості та стійкості завдяки вбудованій регульованій стопі. Доступні в декількох конфігураціях, вони розроблені для задоволення різноманітних потреб монтажу, забезпечуючи при цьому оптимальну продуктивність як для стаціонарних, так і для мобільних додатків. Залежно від вимог вашого застосування, ці ролики пропонуються або з пластинчастим фітингом, або з отвором для болтів. Кожне монтажне рішення приносить свої функціональні переваги — від компактної інтеграції та простої установки до більшої вантажопідйомності. Нижче наведено основні типи вирівнюючих коліс у нашому асортименті та їх конкретні переваги.
Пластинчасті вирівнювальні ролики
У TENTE ми пропонуємо різні серії вирівнюючих роликів Foot Master®, чотири з яких оснащені пластинчастим фітингом - а саме: GD F, GDN F, GDR F і SGDN F. Вирівнювальні ролики з площадкою призначені для застосувань, де потрібно широке, стабільне з'єднання з базовою конструкцією. Плоска монтажна пластина рівномірно розподіляє навантаження по поверхні, що робить цей тип особливо придатним для важких застосувань. Їх міцна конструкція забезпечує надійне кріплення та більшу вантажопідйомність, а вбудована нівелювальна ніжка забезпечує точне регулювання висоти та стабільність без вібрацій під час стаціонарного використання. Найміцнішим вирівнюючим роликом Foot Master® з пластинчастим фітингом є серія GD F. Оснащений колесом 90 мм, ця касторова здатна обробляти вантажі до 1500 кг на кожну.
Вирівнювальні ролики для кріплення отворів для болтів
Три серії вирівнюючих коліс Foot Master® в нашому портфелі пропонують кріплення отворів для болтів - а саме серії GD S, GDN S та GDR S. Ролики для вирівнювання отворів для болтів оснащені центральним отвором для кріплення в корпусі касинки, що дозволяє надійно закріпити їх до програми за допомогою одного болта. Цей стиль кріплення пропонує компактне рішення, що економить місце, що робить його ідеальним для застосувань з обмеженими поверхнями кріплення або де дискретна інтеграція є пріоритетом. Подібно до пластинчастих вирівнюючих коліс, висоту можна швидко і точно регулювати, обертаючи регулювальне колесо або тріскачку, без необхідності використання додаткових інструментів.
Області застосування регульованих вирівнюючих коліс
Вирівнювальні ролики є ідеальним рішенням для застосувань, де потрібно стабільне позиціонування, гасіння вібрації та періодична мобільність. Їх вбудована ніжка дозволяє підняти колесо з підлоги, забезпечуючи надійну та рівну підставку для чутливого обладнання - навіть на нерівних поверхнях. Таке поєднання мобільності та жорсткості робить їх дуже універсальними в широкому діапазоні галузей промисловості.
У промислових виробничих середовищах вирівнювальні ролики використовуються для переміщення машин, пристроїв та технічних станцій, що дозволяє гнучко налаштувати та спростити технічне обслуговування. Їх здатність забезпечувати стабільну базу після переселення підвищує безпеку і надійність процесу. У медичному секторі вони підтримують переміщення та безпечне розміщення діагностичного обладнання, лікувальних пристроїв та робочих станцій. Можливість блокування обладнання на місці після транспортування підвищує безпеку та зручність як для персоналу, так і для пацієнтів. У майстернях та гаражах вирівнюючі коліщатка полегшують переміщення візків для інструментів, опорних рам та важких компонентів, полегшуючи ергономічний доступ та точне вирівнювання під час обслуговування або складання. Склади та логістичні операції виграють від їх використання на транспортних підрозділах та пакувальних станціях, де обладнання періодично повинно бути змінено, але залишається стабільним під час роботи. В офісах вони дозволяють ергономічно налаштувати столи, регульовані робочі місця та мобільні світильники, забезпечуючи як гнучкість, так і стабільність у динамічних умовах.