- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
- Медичні ліжка та ноші
-
Ліжка для догляду
Колісні опори та колеса для домашніх медичних ліжок
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila призначена для використання у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях, включаючи ліжка для доглядання, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, а також меблі та виставкові стенди для магазинів. Опора оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з середнього сталевого листу, що гарантує достатню міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, а основа колеса з поліпропілену, що забезпечує оптимальне поєднання зносостійкості та гнучкості. Загальна висота опори становить 135 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в умовах інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila представляє собою високоякісне рішення з отвір під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та оснащений поворотним механізмом на дві м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з термопластичний каучук, забезпечуючи відмінне зчеплення та довговічність, а підшипник ковзання гарантує надійну роботу. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 150 кг. Призначена для ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 75 мм і складається з термопластичного каучуку в якості протектора та поліпропіленового корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних, комерційних та промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для медичного обладнання, візків для кейтерингу, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для встановлення за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт у конструкції обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а поворотний механізм обладнано двома м'ячими перегонами для плавного та точного керування. Колесо діаметром 75 мм має тредову поверхню з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, тоді як корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Підшипник колеса є прецизійним кульковим, що гарантує мінімальне тертя та довготривалу роботу без обслуговування. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Agila ідеально підходить для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів та виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо діаметром 75 мм має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 150 кг. Застосовується для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність та стійкість до навантажень у різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з термопластичного каучуку електричного типу, що забезпечує безпечність роботи в електричних середовищах та гарну зносостійкість. Ободу колеса встановлено на підшипник кованого типу, який забезпечує плавне обертання та довготривалу надійність роботи. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних мобільних систем. Статична вантажопідйомність опори складає 160 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує плавне котіння та стійкість до зносу. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та довготривалу експлуатацію без додаткового обслуговування. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Дана колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лежаках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Монтаж касторів здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм. Касторія має статичну вантажопідйомність 150 кг та динамічну вантажопідйомність 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє надійно використовувати її в умовах інтенсивного навантаження.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина забезпечує надійну мобільність для професійного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільного монтажу. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід та захист підлоги, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг, що робить її ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку та професійних візків для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів, а конічний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить опору ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання в професійних умовах. Кріпильний елемент виконано у вигляді прямокутної пластини для зручного монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане конічним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору коченню. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером квадратної форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлено на конічному кульковому підшипнику для надійної роботи. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 110 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Frequently Asked Questions
Requirements for Care Bed Castors
A care bed forms part of a person’s everyday living space, so its movement must suit both care activities and periods of rest. Care bed castors need to support controlled repositioning in furnished rooms, where limited clearance around chairs, bedside furniture and lifting equipment can make access difficult for caregivers. When the bed is stationary, secure positioning is essential for daily care and transfers, while the complete assembly must accommodate the weight of the bed, its occupant and accompanying equipment. Handling should remain manageable for staff, with rolling characteristics suited to the flooring and noise levels appropriate for shared rooms or home care environments. The castor arrangement must also fit the intended bed height and allow access for cleaning, balancing practical mobility requirements with comfort, hygiene and a reassuring residential appearance.
Benefits of TENTE Care Bed Castors
Well-matched castors can make everyday bed handling more manageable while helping create a comfortable environment for the person receiving care. Our care bed castors include configurations that combine easy manoeuvring with convenient locking, helping caregivers position a bed for personal care or room cleaning and then secure it for use. Suitable soft wheel options can reduce rolling noise and absorb minor floor irregularities, supporting calmer surroundings and more comfortable movement without placing unnecessary demands on staff. Depending on the selected series, easy-clean surfaces and replaceable wheels can simplify upkeep, while different housing designs allow manufacturers to match the appearance and practical requirements of their beds. Across Agila, Levina and Linea, our range gives bed manufacturers scope to balance handling, design and servicing needs, with the final benefits determined by the chosen wheels, fittings and locking configuration.
Important Functions of Care Bed Castors
The way a bed responds during repositioning depends on how its wheels, swivel bearings and locking mechanisms work together. Our care bed castors offer different arrangements for these tasks, including swivel movement for positioning and, in suitable configurations, directional control to help guide the bed along a corridor. Total locking restrains both wheel rotation and housing swivel, while compatible central locking mechanisms connect several castors so that caregivers can operate them through a shared control. Wheel construction also matters: soft treads provide cushioning, suitable non-marking options help limit visible floor marks, and the differential action of Linea’s twin wheels assists turning by allowing the wheels to rotate at different speeds. Fittings connect these functions to the bed frame, so their dimensions and actuation arrangement must be coordinated with the required installation height and the manufacturer’s chosen control system.
Care Bed Castor Solutions from TENTE
Agila, Levina and Linea provide different approaches to care bed castors, from pressed-steel construction to design-focused housings and twin-wheel manoeuvrability. These featured series represent a selection, with additional solutions available within our wider range.
Agila
Agila offers a pressed-steel housing and a choice of wheel and locking configurations for care bed designs. Its practical construction includes a wheel axle with a nut, allowing the wheel to be replaced when required and supporting straightforward servicing.
Selected versions offer central total locking or combined central directional and total locking. Soft, non-marking wheel options are also available within the family, allowing the rolling characteristics to be matched to the floor and the care environment.
Levina
Levina combines a design-focused appearance with options for different bed locking arrangements. Within the family, Levina care provides quiet central actuation, allowing caregivers to lock connected castors with a single step.
Levina care is available with 100 mm and 125 mm wheel diameters and a load capacity of 100 kg per castor. The family supports individual locking, central locking or combinations of both while maintaining the same design, interface and overall height in corresponding configurations, giving manufacturers flexibility across bed models.
Linea
Linea’s twin-wheel construction supports manoeuvrability when positioning a bed in confined spaces. Its polyamide housing has predominantly smooth surfaces for easier cleaning, with colour and surface customisation available to coordinate the castors with the bed design.
Depending on the version, Linea offers total locking, directional locking and central actuation. Different stem fittings support integration into tubular frames, while selected central locking fittings require little actuation force for smooth, quiet operation; the fitting and locking combination should be matched to the bed’s construction.