- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
-
C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген
Колісні опори та колеса для діагностичного обладнання
Блок приводу 125 mm
Продукт E-Drive ultimate є електромобільним блоком привода, призначеним для застосування в засобах електромобільності з коліщатами. Блок привода має електричний корпус і оснащений колесом діаметром 125 мм, яке виконане з полііаміду як основного матеріалу та має протектор із еластичної шини без маркування, вулканізованої. Конструкція забезпечує прямокутну пластину для кріплення, що спрощує інтеграцію у кінцеві вироби. Область застосування охоплює авіаційно-космічну промисловість, автомобільну промисловість OEM, машинобудування, виробництво кераміки та скла, а також транспортне обладнання, відділи медичних установ, роботи на колесах, будівництво контейнерів і чисті приміщення.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Integral twin — поворотна колісна опора призначена для використання у медичних та лікувальних установах, обладнана твердим стрижнем як тип кріплення. Лікувальні ліжка, які можна мити, повинні бути виготовлені герметичним виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виконаний зі сталевого листа середньої товщини та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виготовлене з поліаміду як матеріалу корпусу та полієретану інжекційного електричного матеріалу як протектора, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 175 мм. Опора розраховується на статичне навантаження 450 кг та динамічне навантаження 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, лікарняних ліжках, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем з герметичним виконанням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує можливість миття ліжок. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичних ліжок, візків, КТ-сканерів, МРТ-апаратів та операційних столів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, а ліжка, які можна мити, повинні бути герметизовані виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього класу та оснащено прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний герметичний кульковий підшипник, що забезпечує плавне обертання, і поліуретановий протектор інжекційного електричного типу. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження на одне колесо складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Колісна опора Integral twin належить до типу «Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму» і призначена для використання у медичному обладнанні та закладах охорони здоров'я. Фітинг являє собою стрижень у вигляді кулачкового отвору для смуг профілю, короткої Версії, що дозволяє швидко та надійно з'єднувати опору з конструкцією. Вузол кріплення виконаний так, щоб опора могла бути змонтована на ліжках, що мають змінну конфігурацію, а саме на ліжках для догляду, ліжках для лікарень та інших пристроях, перелік яких зазначено нижче. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність і стійкість до деформацій. Поворотний вузол корпусу оснащений прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, який забезпечує плавне обертання, захист від потрапляння вологи та пилу і тривалий експлуатаційний ресурс. Колесо діаметром 125 мм має протектор з поліуретану з ін'єкційною електричною обробкою, що гарантує зчеплення з підлогою, низький рівень шуму та відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 150 мм. Статичне навантаження становить 250 кг. Динамічне навантаження на кожне колесо складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентген-обладнання, ультразвукових апаратів, операційних столів, хірургічних робіт, а також для будинків для людей похилого віку та пансіонатів.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора Integral twin із центральним, загальне гальмо призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду та лікарень, будинків для людей похилого віку, хірургічних робіт, операційних столів і ультразвукових апаратів. Фітинг виконано у вигляді стрижня з кулачковим відводом для смуг профілю, а для ліжок, які можна мити, герметичність забезпечує виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметром 100 мм оснащено герметичним прецизійним кульковим підшипником і поліуретановим інжекційним електричним протектором, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження становить 125 кг на колесо при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним гальмом загального типу, призначеною для медичних ліжок і суміжного обладнання. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а ліжка, які можна мити, повинні мати герметичне виконання від виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус поворотного вузла оснащений прецизійним кульковим підшипником і виготовлений зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 125 мм має поліуретановий протектор інжекційного електричного типу та герметичний прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота виробу становить 150 мм. Статичне навантаження становить 375 кг, а динамічне навантаження складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Область застосування включає візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентгенівські апарати, ліжка для догляду та лікарняні ліжка, будинки для людей похилого віку і пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin – поворотна колісна опора з центральним, загальним гальмом, призначена для застосування в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду та лікарень, операційних столах і ультразвукових апаратах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з рамою. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор із поліуретану інжекційного типу та корпус із поліаміду. Загальна висота виробу становить 175 мм. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження на колесо становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотна колісна опора Integral twin з центральним, повним або блокуванням напряму призначена для медичного обладнання, зокрема візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, лікарняних ліжок, операційних столів та ультразвукових апаратів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Корпус виготовлений зі сталевого листа (середній) і оснащений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точний і плавний поворот опори. Колесо діаметром 150 мм обладнане прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлений з поліуретану, інжекційного, а корпус колеса з поліаміду. Загальна висота опори становить 175 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, а динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичного обладнання та меблів, зокрема для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, апаратів МРТ і рентгенівського обладнання, ліжок для догляду та лікарень, операційних столів, ультразвукових апаратів, хірургічних робіт, а також будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує просту установку та надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечує прецизійний кульковий підшипник, що гарантує плавне обертання та точне позиціонування колеса. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з поліуретану інжекційного типу, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 150 мм. Статичне навантаження складає 375 кг. Динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує тихий хід та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора Integral twin належить до типу «Поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо» і призначена для медичного обладнання, зокрема для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ-апаратів та ліжок для догляду. Фітинг є стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, він містить прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує стабільність геометрії та довговічність вузла. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор з поліуретану (інжекційного формування) та тіло з поліаміду. Загальна висота опори у зібраному вигляді становить 129 мм. Статичне навантаження, що допускається, становить 375 кг. Динамічне навантаження складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 150 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом. Фітинг, стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю, має бути герметизований виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування, оскільки його можна мити. Корпус поворотного вузла виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворот забезпечує прецизійний кульковий підшипник. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним герметичним кульковим підшипником і протектором з інжекційного електричного поліуретану. Загальна висота виробу становить 175 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для ліжок для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, операційних столів і ультразвукових апаратів.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для медичного обладнання. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує просту фіксацію в конструкції. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус і протектор із інжекційного поліуретану, а вузол колеса обладнано прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота виробу становить 129 мм. Статичне навантаження опори становить 375 кг. Динамічне навантаження складає 125 кг на кожне з двох коліс при швидкості 4 км/год та 125 кг на кожне з двох коліс при швидкості 3 км/год. Опора застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Integral twin - поворотна колісна опора із центральним загальним гальмом, призначена для медичних ліжок, кушеток, операційних столів, рентгенівських, КТ, МРТ та ультразвукових апаратів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Корпус із сталевого листа середньої товщини містить прецизійний кульковий підшипник поворотного вузла, що забезпечує плавне обертання та точну фіксацію. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, поліамідним корпусом та протектором із поліуретану інжекційного лиття. Загальна висота виробу становить 129 мм, що дозволяє встановлювати опору у компактних конструкціях. Статичне навантаження складає 375 кг, динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 4 км/год і 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичних і допоміжних конструкцій, що потребують стабільного й маневреного руху. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим відвором для смуг профілю, у короткій версії, що забезпечує швидке та надійне з'єднання з рамою. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечено прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та низький опір при зміні напряму руху. Колесо діаметром 100 мм має протектор з поліуретану, інжекційного типу, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму, а також корпус із поліаміду. Загальна висота виробу становить 129 мм. Статичне навантаження опори складає 375 кг. Динамічне навантаження становить 125 кг для кожного з двох коліс, при швидкості 4 км/год для першого колеса та 3 км/год для другого. Виріб призначений для використання у ліжках для догляду, каталках, операційних столах, ультразвукових апаратах, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у хірургічних роботах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним гальмом, загальне гальмо. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а ліжка, які можна мити, повинні мати герметичне виконання, забезпечене виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, він оснащений прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 150 мм має поліамідний корпус, протектор з поліуретану інжекційного електричного типу та герметичний прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота виробу становить 175 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, операційні столи, ультразвукові апарати, хірургічні роботи, будинки для людей похилого віку та пансіонати.