Колісні опори з поліпропілену
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Індивідуальне рішення 50 mm
Індивідуальне рішення Glide представляє собою високоякісне колесо з поворотним механізмом, обладнане стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з міцного поліпропілену та оснащено поворотним підшипником на стрижні для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 33 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості руху до 3 км/год, що забезпечує надійну експлуатацію в різних умовах застосування.
Індивідуальне рішення 50 mm
Індивідуальне рішення Glide представляє собою високотехнологічне колесо з поворотним механізмом, обладнане стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з міцного поліпропілену та оснащено поворотним підшипником на стрижні для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом, протектор характеризується ідентичністю з корпусом колеса, а підшипниковий вузол складається з підшипника ковзання із розпіркою трубкою для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції дорівнює 33 мм, що забезпечує компактність та ефективність використання в різноманітних технічних застосуваннях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлений з поліпропілену та обладнаний стрижнем обертання, що забезпечує плавне та надійне функціонування. Колесо діаметром 75 мм має бегову доріжку з термопластичного каучуку з електричною провідністю, що гарантує безпечну роботу в чутливих середовищах. Внутрішня конструкція колеса включає підшипник ковзання з розпіркою трубкою, який забезпечує довготривалу експлуатацію та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 120 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичних сканерах, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою з переривчастим гальмо, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях та офісних кріслах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійну фіксацію опори. Корпус складається зі стрижня обертання, виготовленого з поліпропілену, що поєднує легкість конструкції зі стійкістю до механічних впливів. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, протектор виготовлено з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса виконано з електропровідного поліпропілену, що забезпечує відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 61 мм. Несуча здатність у наданих технічних даних не зазначена, тому її значення необхідно уточнити у виробника перед експлуатацією.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 72 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 30 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 60 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Mono є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках. Кріплення виконано як глухий отвір для з'єднання B10, що забезпечує надійне встановлення опори у конструкцію виробу. Корпус опори складається зі стрижня, що забезпечує обертання, і виготовлений з поліпропілену, який відрізняється міцністю, стійкістю до ударних навантажень і хімічних впливів. Колесо діаметром 50 мм має тредові поверхні з термопластичного каучуку, що забезпечує плавний хід і зчеплення з підлогою, а сама конструкція колеса оснащена підшипником ковзання з розпірної трубкою, що забезпечує низький опір обертанню. Загальна висота виробу становить 72 мм, що дозволяє використовувати його в меблях з обмеженим монтажним простором. Статичне навантаження опори складає 60 кг, тоді як динамічне навантаження становить 30 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотна колісна опора Mono призначена для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліпропілену та оснащений стрижнем обертання, що дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів, забезпечуючи максимальну маневреність та гнучкість при переміщенні меблів. Колесо діаметром 50 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та довготривалу експлуатацію. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час руху. Загальна висота опори становить 72 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкцію меблів різних розмірів. Опора розраховується на статичне навантаження до 60 кг та динамічне навантаження до 30 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання в умовах помірного та інтенсивного використання в закладах охорони здоров'я та житлових приміщеннях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Mono являє собою поворотну колісну опору за допомогою Гальмо колеса... Let me correct and write properly: Mono є поворотною колісною опорою, призначеною для роботи з Гальмо колеса? No, the type label is "Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса" which translates to "Swivel wheel caster with a brake wheel" (Гальмо = brake; the source says "Гальмо колеса" meaning wheel brake). I will use the label as provided and describe accurately without inventing features. Mono — поворотна колісна опора за допомогою гальма колеса, що поєднує конструкцію стрижня з одним колесом. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори складається зі стрижня, обертання, виготовленого з поліпропілену, який забезпечує стабільне положення колеса під час руху. Колесо діаметром 50 мм має підшипник ковзання з розпірною трубкою, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, що забезпечує плавність ходу та зчеплення з підлогою. Загальна висота опори становить 72 мм. Статичне навантаження складає 60 кг, а динамічне навантаження — 30 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на стрижні, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку діаметром 75 мм, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора 42 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Виріб оснащений глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліпропілену та містить стержень обертання, який дозволяє колісній опорі вільно обертатися навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 42 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує плавне та безшумне переміщення. Поверхня протектора колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу, забезпечуючи однорідність конструкції та довговічність. Загальна висота виробу становить 49 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 60 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 30 кг при швидкості переміщення 3 км/год. Ці характеристики роблять Lumina оптимальним рішенням для мобільних меблевих систем, що потребують надійної та стабільної опори з можливістю вільного обертання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Вироб оснащений глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліпропілену та обладнаний стрижнем обертання, який забезпечує плавне повертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм має тіло з поліпропілену та оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя при русі. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та стійкість до зносу. Загальна висота виробу становить 56 мм, що дозволяє компактно інтегрувати його в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах типового меблевого використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з поліпропілену, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і обладнано стрижнем обертання, який дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо діаметром 50 мм виконано з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує плавне кочення та довговічність. Підшипник кованого типу із розпіркою трубкою забезпечує гладку роботу та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні меблеві конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих виробів, які потребують надійної та стабільної підтримки.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана стрижнем з кільцем для утримання, що забезпечує надійне кріплення та стабільність під час експлуатації. Корпус виготовлений з поліпропілену, що гарантує легкість та хімічну стійкість, і оснащений стрижнем обертання, який дозволяє плавне повертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм виконане з термопластичного каучуку, що забезпечує гарну адгезію до різних поверхонь та довговічність, з корпусом з поліпропілену та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для мінімізації тертя та забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 61 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих системах. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих конструкцій та пристроїв, які потребують надійної та стабільної опори з можливістю повертання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлено з поліпропілену та обладнано стрижнем обертання зі сферичним підшипником, що дозволяє плавне обертання опори. Колесо має діаметр 50 мм з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та оснащене підшипником ковзання з розпірною трубкою для забезпечення довготривалої роботи. Протекторний матеріал виготовлено з поліпропілену з електричною провідністю, що запобігає накопленню статичного заряду. Загальна висота опори становить 61 мм. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг. Така конструкція забезпечує оптимальний баланс між міцністю, функціональністю та придатністю для мобільних меблевих систем.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Поворотна колісна опора з переривчастим гальмом Lumina призначена для меблів і офісного обладнання, що потребують плавного переміщення з керованим поворотом. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, з кільцем, що забезпечує надійне з'єднання з корпусом виробу. Корпус із поліпропілену містить стрижень обертання, що забезпечує вільний поворот опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 50 мм має протектор із термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід, та встановлене на підшипник ковзання з розпірною трубкою. Загальна висота виробу становить 61 мм, що дозволяє використовувати опору в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 80 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 40 кг. Застосовується у приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях та офісних кріслах.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina — це поворотна колісна опора з перерізним гальмом... Wait, I must write the text correctly. The type label is "Поворотна колісна опора з перерізним гальмом" — no, decoding: "Поворотний Колісна опора з Перериваєчастеє гальмо" translates to "Поворотна колісна опора з переривчастим гальмом". Let me carefully decode the labels. Fitting type: "Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем" — "Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем". Housing swivel bearing: "Стрижень, обертання". Material: "Полі пропілен" = "Поліпропілен". Wheel bearing: "Підшипник ковзання із Розпірка трубкою" = "Підшипник ковзання із розпірною трубкою". Tread material: "Ідентичність з корпусом Колесо" = "Ідентичність з корпусом колеса" (tread identical to housing material). Body material: "Поліпропілен". Applications: "Прилежкові тумбочки", "Меблі", "Медіа-меблі", "Офісні меблі", "Офісні крісла". Now the paragraph: Lumina — поворотна колісна опора з переривчастим гальмом, призначена для меблевих та офісних застосувань. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус має поворотний вузол обертання (стрижень) і виготовлений з поліпропілену, що забезпечує низьку вагу та стійкість до корозії. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного матеріалу корпусу, тобто з поліпропілену. Загальна висота опори становить 61 мм. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження — 40 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях та офісних кріслах.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотна колісна опора Lumina є спеціалізованим компонентом, призначеним для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення здійснюється за допомогою стрижня з кільцем для утримання, оснащеного кільцем для надійної фіксації на поверхні. Корпус виготовлений з поліпропілену та включає поворотний механізм зі стрижнем, обертанням, що забезпечує плавне обертання колісної опори. Колесо має діаметр 50 мм та оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує довготривалу роботу без зносу. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та стійкість до навантажень. Загальна висота опори становить 61 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати компонент у меблеву конструкцію. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах типового використання в офісних та домашніх меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для легкого переміщення меблів із збереженням стабільності конструкції. Глухий отвір для з'єднання B10 забезпечує надійне фіксування опори в посадковому місці меблів. Стрижень обертання забезпечує вільне поворотне рухання колеса навколо вертикальної осі, а корпус із поліпропілену відрізняється легкістю та стійкістю до корозії й хімічних впливів. Колесо діаметром 50 мм оснащено підшипником ковзання із розпірною трубкою, який забезпечує плавний хід і зменшує тертя під час руху. Матеріал протектора є ідентичним матеріалу корпусу колеса, тобто також поліпропілену, що спрощує експлуатацію та обслуговування. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє встановлювати її без зміни базової конструкції виробу. Статичне навантаження становить 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування у прилежкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлено з поліпропілену з використанням стрижня обертання, що гарантує плавне та безперебійне функціонування механізму повороту. Колесо має діаметр 50 мм і обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує довготривалу роботу та мінімізує тертя. Протектор колеса виконано з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та оптимальні характеристики кочення. Загальна висота виробу становить 56 мм, що дозволяє компактно інтегрувати його в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, що забезпечує надійну підтримку меблів у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості переміщення 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Колісна опора Lumina належить до категорії поворотних колісних опор з переривчастою галькою, призначених для гнучкого переміщення меблевих і офісних конструкцій. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійне з'єднання з елементом меблів і можливість швидкої заміни опори. Корпус опори, який є базою для обертання, має стрижень, що забезпечує вільне обертання на 360 градусів, і виготовлений з поліпропілену, що забезпечує низьку вагу та стійкість до механічних впливів. Колесо діаметром 50 мм має ідентичність з корпусом колеса, виготовлене з поліпропілену, та оснащене підшипником ковзання з розпірною трубкою, що забезпечує плавний хід і знижує опір при русі. Загальна висота опори становить 55 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 40 кг, що має враховуватися під час розрахунку загальної маси виробу.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Поворотна колісна опора з переривчастим гальмом Lumina призначена для меблів і офісного обладнання та забезпечує плавне переміщення в різних напрямках. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що надійно фіксує опору в посадковому отворі та запобігає її самовільному виходу під час експлуатації. Корпус виготовлено з поліпропілену з електричним струмопроводом, а вузол обертання (стрижень, обертання) забезпечує стабільне та рівномірне поворотне рух опори під навантаженням. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, що підвищує стійкість до осьових зусиль і забезпечує рівномірний хід. Протектор колеса виконано з матеріалу, ідентичного матеріалу корпусу, що спрощує утилізацію та забезпечує однорідність конструкції. Загальна висота опори становить 55 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 80 кг, динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год, що визначає допустимі експлуатаційні режими виробу. Опора призначена для приліжкових тумбочок, медіа-меблів, офісних меблів та офісних крісел.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного монтажу на меблеву конструкцію. Корпус виготовлений з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і обладнаний стрижнем обертання, який дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо діаметром 50 мм виконано з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує плавне котіння та довговічність. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує стабільну роботу та зменшує тертя при русі. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів. Опора має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих конструкцій з помірним навантаженням.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного монтажу на меблеву конструкцію. Корпус виготовлений з поліпропілену, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і обладнаний стрижнем обертання, який дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо діаметром 50 мм виготовлене з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує плавне кочення та довговічність. Підшипник кованого типу із розпіркою трубкою забезпечує гладку роботу та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів. Опора має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих конструкцій з помірним навантаженням.
Frequently Asked Questions
Переваги поліпропіленових коліс
Колісні опори з поліпропілену поєднують легкий корпус з плавними показниками кочення, що робить їх ідеальними для легких застосувань. Завдяки міцній конструкції під тиском вони добре підходять для офісних меблів, вітрин, медичних візків та невеликого обладнання. Їх низький рівень шуму та простота переміщення роблять їх універсальним рішенням для внутрішніх приміщень.
Поліпропіленові колеса TENTE пропонують різні переваги:
Легка конструкція - Колісні опори з поліпропілену мають легкий, але міцний корпус, що робить їх простими в установці та ідеально підходять для застосувань, де мінімальна вага є перевагою. Це також дозволяє плавно та без зусиль переміщати меблі та обладнання.
Гнучкість дизайну - доступний у різних конструкціях коліс, кольорах та стилах кріплення, що дозволяє їм поєднуватися з меблями та обладнанням, забезпечуючи при цьому надійні характеристики.
Легко чистити - Гладка, непориста поверхня поліпропіленових корпусів запобігає накопиченню бруду та дозволяє швидко та просто чистити, забезпечуючи гігієну в таких місцях, як роздрібна торгівля.
Види поліпропіленових коліщаток
Колісні опори з поліпропілену доступні в різних конструкціях для задоволення потреб легких застосувань - від офісних меблів до демонстраційного обладнання. Кожен тип призначений для поєднання легкої конструкції з надійними експлуатаційними характеристиками і простотою пересування. Нижче наведено кілька найпоширеніших типів поліпропіленових коліс та їх ключові переваги:
Поліпропіленові гальмовані ролики
Ці коліщатка оснащені вбудованим гальмом, яке надійно фіксує колесо на місці, коли це необхідно. Вони забезпечують як мобільність, так і стійкість, що робить їх ідеальними для демонстрацій або офісних меблів, де обладнання повинно залишатися нерухомим під час використання або завантаження.
Поліпропіленові поворотні ролики
Ці ролики мають корпус, що обертається на 360°, що забезпечує максимальну гнучкість і легкість руху в будь-якому напрямку. Часто зустрічаються на меблях або роздрібних дисплеях, вони забезпечують легку маневреність, зберігаючи легку конструкцію.
Поліпропіленові двоколісні колеса
Двоколісні колеса мають два паралельні колеса в одному корпусі, рівномірно розподіляючи вагу для кращої маневреності. Вони ідеально підходять для офісних крісел, офісних меблів та медіамеблів, оскільки двоколісна установка дозволяє плавно обертати з мінімальними зусиллями. Корпус з поліпропілену забезпечує стильний зовнішній вигляд, одночасно довговічний і простий в обслуговуванні.
Області застосування поліпропіленових коліс
Колісні опори з поліпропілену є відмінним вибором для меблів і роздрібної торгівлі, де важлива легка конструкція, плавне прокатування та просте управління. У меблі вони зазвичай використовуються на офісних кріслах, мобільних сховищах та невеликих предметах меблів для дому чи офісу, що дозволяє легко переставити, не пошкоджуючи підлоги. Їх легкий корпус робить їх ідеальними для меблів, які потрібно часто переміщати, таких як модульні офісні системи або рішення для домашнього зберігання. У роздрібних умовах поліпропіленові ролики часто встановлюються для зберігання світильників, стендів та рекламних блоків, забезпечуючи гнучке позиціонування для адаптації до сезонних макетів або зміни потоків клієнтів. Їх чистий дизайн та доступність у різних кольорах дозволяють їм безперешкодно поєднуватися з сучасними роздрібними меблями, забезпечуючи плавний та надійний рух. Незалежно від налаштування, поліпропіленові ролики чудово підходять у внутрішніх приміщеннях, які вимагають легкої маневреності, конструкції з низьким рівнем обслуговування та легкого, але міцного корпусу.