Індивідуальне рішення 50 mm
Glide
Номер замовлення:
990075112
EAN:
4031582319613
Номер продукту:
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Індивідуальне рішення Glide представляє собою високотехнологічне колесо з поворотним механізмом, обладнане стрижнем з кільцем дл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Індивідуальне рішення Glide представляє собою високотехнологічне колесо з поворотним механізмом, обладнане стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з міцного поліпропілену та оснащено поворотним підшипником на стрижні для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом, протектор характеризується ідентичністю з корпусом колеса, а підшипниковий вузол складається з підшипника ковзання із розпіркою трубкою для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції дорівнює 33 мм, що забезпечує компактність та ефективність використання в різноманітних технічних застосуваннях.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються