- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Дистриб’ютори
-
Господарські магазини
Колеса та колісні опори для дилерів обладнання
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila представляє собою високоякісне рішення з отвір під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та оснащений поворотним механізмом на дві м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з термопластичний каучук, забезпечуючи відмінне зчеплення та довговічність, а підшипник ковзання гарантує надійну роботу. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 150 кг. Призначена для ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для медичного обладнання, візків для кейтерингу, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для встановлення за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт у конструкції обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а поворотний механізм обладнано двома м'ячими перегонами для плавного та точного керування. Колесо діаметром 75 мм має тредову поверхню з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, тоді як корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Підшипник колеса є прецизійним кульковим, що гарантує мінімальне тертя та довготривалу роботу без обслуговування. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Agila ідеально підходить для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів та виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо діаметром 75 мм має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 150 кг. Застосовується для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лежаках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Монтаж касторів здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм. Касторія має статичну вантажопідйомність 150 кг та динамічну вантажопідйомність 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє надійно використовувати її в умовах інтенсивного навантаження.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина забезпечує надійну мобільність для професійного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільного монтажу. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід та захист підлоги, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг, що робить її ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку та професійних візків для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів, а конічний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить опору ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання в професійних умовах. Кріпильний елемент виконано у вигляді прямокутної пластини для зручного монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане конічним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний колісна опора Agila stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої якості та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також на професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Agila stainless представляє собою високоякісне рішення з отвором під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої якості та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі середнього класу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також на професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, середня та оснащений дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілен та протектором з термопластичний каучук, встановлене на прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь для максимальної довговічності. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візки для кейтеринг та системи доставки їжі, а також професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент, виготовлений з поліпропілену з ободом шириною 37 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 48 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 100 кг. Це колесо придатне для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.