- Головна
- Ролики та колеса
- Моторні системи
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Блок приводу 125 mm
E-Drive ultimate — електромобільна система з касторами, призначена для широкого спектру промислових та медичних застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, медичні візки для анестезіології та лікарень, медсестринські візки, виробничі та платформні візки, ультразвукові апарати, робочі столи та транспортне обладнання. Касторна система обладнана колесами діаметром 125 мм з еластичною вулканізованою шиною без маркування та корпусом з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність. Прямокутна пластина служить елементом кріплення, а блок приводу з електричним корпусом забезпечує ефективну мобільність. Продукт також знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, комп'ютерах на колесах, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та машинобудуванні.