Колісні опори зі стрижнем
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору коченню. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для складних умов експлуатації. Кріплення виконано за типом «тверда стриженень», що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано за типом «дві м'ячі перегони», що забезпечує плавний і стабільний поворот. Колесо діаметром 125 мм оснащено протектором із литої гуми без маркування, корпус колеса виготовлено зі сталі аркуша, а підшипник є конечним кульковим. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне 100 кг за швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Агіла — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для застосування в конструкціях, де потрібна стабільна та маневрена опора. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує просте встановлення та надійне фіксування опори в конструкції виробу. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано у вигляді двох металевих кульок переготони, які забезпечують плавне обертання в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 50 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, що знижує тертя під час руху та подовжує термін служби вузла. Бігова доріжка колеса виконана з лити гуми без маркування, що забезпечує тихий хід і надійне зчеплення з поверхнею. Корпус і колісна вилка виготовлені зі сталі аркуша, що гарантує міцність конструкції. Загальна висота опори становить 72 мм. Статичне навантаження опори складає 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila є поворотним колісним опорою із загальним гальмом (поворотний колісний опорний елемент), призначеним для переміщення вантажів у зазначених сферах застосування. Кріплення виконано у вигляді твердої стриженні, що забезпечує надійне з'єднання з основною конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол містить дві м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащено підшипником ковзання, протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує стабільне зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год, що необхідно враховувати при проєктуванні та експлуатації. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних закладів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислових та побутових конструкцій, що потребують маневреності та фіксації руху в заданому напрямку. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижені, яка забезпечує жорстке з'єднання опори з базовою конструкцією та стабільну передачу навантаження. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що гарантує механічну міцність і стійкість до деформацій під час експлуатації. Поворотний вузол корпусу реалізовано на основі двох кульок перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та зменшують тертя під час зміни напряму руху. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, що забезпечує стабільну роботу під навантаженням та знижує знос вузла. Протектор колеса виготовлено з литої гуми без маркування, що забезпечує тихий хід і захист підлоги від пошкоджень. Корпус колеса виконано зі сталі аркушної, що поєднує легкість і міцність конструкції. Загальна висота опори становить 163 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для приладів, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихої та довговічної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має основу зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Agila є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму для меблів, візків і обладнання, що потребує точного керування. Кріплення виконано у вигляді твердого стрижня, що забезпечує жорстке з'єднання з конструкцією виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм оснащене конечним кульковим підшипником, який знижує опір під час руху. Протектор виконано з литої гуми без маркування, а тіло колеса виготовлено зі сталі аркуша. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу, лікарень, пансіонатів, професійних візків для прибирання та меблів для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Агіла є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для застосування в складних умовами експлуатації та для різноманітних галузей. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижені, що забезпечує жорстке з'єднання з конструкцією виробу, яка виконується з використанням стрижня. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано за допомогою двох м'ячів перегони, що забезпечують плавний і стабільний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, що забезпечує низький опір обертанню та високу надійність під навантаженням. Протектор колеса виготовлено з литої гуми без маркування, а тіло колеса виконане зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для приватування, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Агіла — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для стабільного пересування медичного, меблевого та промислового обладнання. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижені, що забезпечує надійне з'єднання з основою виробу та просте встановлення на раму або корпус. Корпус опори виготовлено з поліпропілену, який поєднується з особливо міцними сталевими елементами: поворотний вузол утворюють дві кулькові перегони зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів та точне позиціонування колеса. Колесо діаметром 100 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує опір руху та подовжує термін служби виробу. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід, добре зчеплення з підлогою та стійкість до зношування. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження на одну опору має граничне значення 200 кг, а динамічне навантаження при русі зі швидкістю 3 км/год становить 100 кг. Виріб призначено для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях і виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Колісна опора Agila є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання, меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує надійне з'єднання з конструкцією, а поворот реалізовано за схемою «Дві м'ячі перегони» для плавного обертання навколо вертикальної осі. Корпус виготовлено зі сталевого листа типу «Середній» для забезпечення міцності. Колесо діаметром 125 мм оснащено підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для медичних, побутових і комерційних конструкцій, що потребують стійкого пересування з фіксацією напряму. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує жорстке з'єднання з несучою рамою. Корпус обладнано поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони» і виготовлено зі сталевого листа, середнього. Колесо діаметром 150 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Сфера застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для переміщення меблів, обладнання та вантажів і складається з кількох функціональних вузлів. Кріплення виконано за типом «Тверда Стрижень», що забезпечує жорстке з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус виготовлено з середнього сталевого листа, а поворотний вузол побудовано на двох м'ячах перегони, які забезпечують плавне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм обладнано підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори становить 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для меблевих і промислових конструкцій, де необхідний керований рух. Кріплення типу «Тверда стриженень» забезпечує жорстке з'єднання опори з базою виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу, а поворотний вузол реалізовано за схемою «Дві м'ячі перегони», що гарантує стабільність і плавність повороту під навантаженням. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує низький опір обертанню. Протектор колеса виконано з термопластичного каучуку, а сам корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Конструкція придатна для експлуатації за умов частих змін напряму руху. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних установ, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, з підшипником ковзання діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімізації тертя. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, візках для кейтерингу, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Frequently Asked Questions
Переваги роликів зі стрижнями
Ролики зі штоковим фітингом - це компактне та універсальне рішення для мобільності, призначене для меблів, медичних пристроїв та легких промислових застосувань. Їх кріплення на штоку дозволяє швидко та безпечно встановити, що робить їх відмінним вибором, коли простір обмежений або віддається перевагу стриманому з'єднанню. Завдяки опціям у поворотних, фіксованих та гальмованих версіях, а також різних матеріалів та діаметрів коліс, ролики для кріплення штока можуть бути адаптовані відповідно до конкретних вимог до навантаження, підлоги та навколишнього середовища.
Ролики TENTE з пристосуванням штока пропонують різні переваги:
Компактний дизайн, що економить простір - Шток дозволяє монтувати без великої пластини або вилки, що робить ці ролики ідеальними для застосувань з обмеженим простором або вимогами до гладкого дизайну.
Швидкий і надійний монтаж - їх можна точно закріпити в підготовлених місцях кріплення, забезпечуючи надійне кріплення та стійкість конструкції без необхідності додаткових монтажних компонентів.
Проста заміна та обслуговування - Ролики зі стрижнями можна відкручувати та замінити окремо без демонтажу інших компонентів, таким чином зменшуючи час простою.
Типи роликів для стрижнів
Колики для кріплення стрижнів доступні в широкому діапазоні конструкцій, щоб задовольнити вимоги промислового, медичного та меблевого застосування. Залежно від типу, вони можуть забезпечити легку маневреність, пряму стійкість, надійне блокування, прання, електропровідність тощо. Від поворотних і фіксованих коліс до гальмованих і низькопрофільних версій, кожен тип розроблений так, щоб забезпечити специфічні переваги керованості та безпеки, забезпечуючи надійну мобільність для різних застосувань та середовищ. Нижче наведені поширені коліщатка для кріплення штока та їх переваги:
Поворотні ролики зі стрижнями
Поворотна колісна опора зі штоком забезпечують повне обертання на 360°, дозволяючи програмам плавно змінювати напрямок і легко орієнтуватися в обмежених просторах. Фітинг штока створює надійне, економне з'єднання, яке зберігає кріплення стриманим та стабільним. Цей тип рицини широко використовується в меблевих додатках, таких як офісні крісла та медіамеблі, або медичних застосуваннях, таких як крісла для лікування, лікарняні ліжка та підйомники пацієнтів, де точний рух, легке переміщення та чистий дизайн є ключовими.
Фіксовані коліщатка зі стрижнями
Колики зі стрижнями забезпечують надійний прямий рух, що робить їх ідеальними для застосувань, які йдуть керованими або передбачуваними шляхами. У поєднанні з поворотними штоковими коліщатками вони створюють збалансовану установку, яка забезпечує як стабільність, так і маневреність. Ця комбінація дозволяє програмам відстежувати прямо, коли це необхідно, при цьому їх легко переміщувати, що робить його надзвичайно практичним рішенням для потреб роздрібної торгівлі та медичної мобільності.
Колики зі стрижнями з гальмом
Гальмовані коліщатка поєднують гнучку мобільність з безпекою та контролем. За потреби їх можна вільно переміщати і зафіксувати на місці для безпечного стаціонарного використання, допомагаючи запобігти ненавмисному коченню під час завантаження, розвантаження та поводження з вантажами або пацієнтами. Ця конструкція не тільки покращує безпеку, але й зберігає чистий вигляд додатків, де видиме обладнання повинно залишатися мінімальним. Інтегровані механізми блокування на коліщатках для кріплення штока особливо важливі в медичних умовах, де безпека пацієнтів є важливою.
Області застосування для коліс з фітингом Стрижнів
Ролики зі штоком широко використовуються в меблі, охороні здоров'я та легкій промисловості, де важливо компактне кріплення, чистий дизайн та гнучка мобільність. Одноточковий фітинг дозволяє економити місце, що робить ці ролики кращим вибором для застосувань з обмеженими монтажними поверхнями або де візуальний вигляд є ключовим фактором. У медичних установах стовбурові ролики знаходяться на підйомниках пацієнтів, лікувальних кріслах, тумбочках та лікарняних ліжках, забезпечуючи плавну рухливість та надійну стійкість. Їх компактне та надійне кріплення гарантує безпечну обробку медичних застосувань, зберігаючи чисту, ненав'язливу конструкцію, яка підтримує гігієну та щоденне використання. У меблі та мобільних додатках ці ролики зазвичай використовуються для таких програм, як офісні крісла, медіа-меблі та невеликі мобільні дисплеї. Кріплення штока спрощує як збірку, так і заміну, зберігаючи при цьому кріплення стриманим для естетично чистої обробки, яка доповнює сучасний дизайн меблів. У легких промислових умовах штокові ролики зазвичай використовуються на рулонних піддонів і ляльках, професійних візках для прибирання та шафах для інструментів, де потрібна гнучкість, надійні показники прокатки та швидке обслуговування.