- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за типом підшипника
-
Підшипник ковзання
Колеса з підшипником ковзання
Колесо 200 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 75 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 34 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 80 мм з довжиною втулки 44,4 мм та отвором осі діаметром 12,1 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 26,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 120 кг, динамічна вантажопідйомність - 60 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з термопластичної синтетики з термостійкістю та оснащений підшипником ковзання. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження. Довжина втулки складає 26,5 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартної конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з помірними експлуатаційними вимогами.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 31 мм, а отвір для осі складає 8 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на стандартні касторні вузли. Колесо обладнане підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для застосування в середньовантажних касторах з контрольованою швидкістю переміщення.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою виріб з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 50 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина втулки 58 мм, а отвір осі має діаметр 20,1 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо придатне для застосування в риштуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 36 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 100 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм та довжиною ступиці 44,4 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання та призначене для застосування в роликових клітках та меблевих конструкціях, а також у виставкових стендах для магазинів. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність експлуатації.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має зовнішній діаметр 65 мм з втулкою довжиною 34,5 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також на виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 34 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 80 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм та довжиною ступиці 44,4 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 36 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 100 мм з втулкою довжиною 44,4 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання та призначене для застосування в роликових клітках та меблевих конструкціях, а також у виставкових стендах для магазинів. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність експлуатації.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з шириною протектора 43 мм та загальним діаметром 125 мм. Конструкція колеса передбачає довжину ступиці 58 мм та отвір осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Колесо обладнане підшипником ковзання та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що гарантує однорідність та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо призначене для застосування в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність. Втулка має довжину 46 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, а динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з матеріалу Тампінг, Термостійкість. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 45,5 мм та отвором осі діаметром 8 мм. Підшипник представлений сухим втулковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, де потрібна висока термостійкість та надійність.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінію з протектором, ідентичним корпусом колеса. Колесо має діаметр 100 мм при ширині протектора 35 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Довжина втулки складає 45 мм, а отвір осі має діаметр 8,4 мм, що дозволяє легко монтувати колесо на стандартні касторні вали. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує надійну роботу без необхідності постійного змащування. Статична вантажопідйомність колеса становить 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 125 кг, що робить це колесо придатним для середньовантажних касторів у промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеанс, термостійкого матеріалу. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 35 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 45,5 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, що гарантує стабільність та рівномірний розподіл навантаження. Втулка колеса має довжину 45,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 250 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання у мобільних системах та касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Втулка колеса має довжину 31,8 мм, а отвір осі розраховано під діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує надійну роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховано на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових касторах та мобільних конструкціях з помірними вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для рівномірного розподілу навантаження. Втулка колеса має довжину 27 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє надійне кріплення до касторного механізму. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує довготривалу роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховане на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 38 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 20 мм. Діаметр колеса становить 38 мм, довжина ступиці — 21,5 мм, а отвір осі має діаметр 6 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 70 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год дорівнює 35 кг. Ці характеристики роблять колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірним навантаженням.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, з шириною протектора 50 мм та діаметром 100 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 600 кг при швидкості 6 км/год або 720 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech надійним рішенням для мобільних систем з різноманітними вимогами до навантаження та швидкості.
Колесо 250 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною чорною вулканізованою шиною шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 250 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1050 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 525 кг при швидкості 6 км/год або 630 кг при швидкості 4 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, шафах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Frequently Asked Questions
Переваги коліс з підшипником ковзання
Колеса Підшипника ковзання використовують пряму інтерфейс втулки між маточиною та віссю - без кульок, без роликів. Навантаження переноситься на широку контактну поверхню, що робить конструкцію за своєю суттю міцною, стійкою до бруду та вологи та легкою в експлуатації. Колеса з підшипником ковзання є розумним вибором для низькошвидкісного обладнання зі скромними вимогами до рульового управління, де надійність має значення більше, ніж швидкісна продуктивність або наднизький опір коченню. Колеса TENTE з підшипниками ковзання пропонують різні переваги:
Низький рівень обслуговування - Без делікатних елементів кочення мало що регулюється або зношується. Правильно підібрані матеріали втулки та мастило забезпечують безперебійну роботу колеса протягом довгих інтервалів, зменшуючи час простою та зусилля з обслуговування.
Економічна ефективність - спрощена конструкція знижує складність виробництва та кількість деталей. Менша кількість зношуваних компонентів означає передбачувані витрати з часом — ідеально підходить там, де потрібна довговічна мобільність у великому автопарку.
Амортизація - Безперервна несуча поверхня поширює ударні навантаження, протистоїть поглибленню та деформації. Ця надійність допомагає підтримувати послідовну поведінку кочення на суворих підлогах та при частому використанні зупинки та запуску.
Стійкість до корозії - втулки можуть поставлятися в полімерних, металевих або спечених варіантах, а варіанти з нержавіючої сталі доступні для вологих або чутливих до гігієни середовищ. Результатом є надійна мобільність навіть там, де волога та цикли очищення є частиною щоденної роботи.
Типи коліс з підшипником ковзання
Колеса з підшипником ковзання бувають найрізноманітніших конструкцій, кожна з яких оптимізована для конкретних умов експлуатації та цілей продуктивності. У TENTE ми пропонуємо колеса з підшипниками ковзання з різних матеріалів коліс, твердості протектора, діаметрів та варіантів маточин, щоб задовольнити вимоги різних застосувань та галузей промисловості. Незалежно від того, чи є пріоритетом тихий рух без слідів на делікатних підлогах, стійкість до вологи та хімічних речовин у критичних для гігієни місцях або міцні характеристики для зовнішнього та промислового використання, кожен варіант забезпечує власний баланс вантажопідйомності, зусилля кочення та довговічності. Нижче наведено деякі часто використовувані колеса з підшипником ковзання:
Поліамідні колеса з підшипником ковзання
Цілісна поліамідна конструкція з підшипником ковзання забезпечує високу жорсткість, компактну висоту збірки та жорсткий, точний хід - ідеально підходить, коли максимальна щільність навантаження та стабільність розмірів є пріоритетом. Серед наших пропозицій серія TENTE UOO є яскравим прикладом поліамідних коліс з підшипником ковзання. Ці колеса доступні в діаметрах коліс від 80 мм до 200 мм - з вантажопідйомністю від 200 кг до 800 кг залежно від розміру.
Тверді гумові колеса з підшипником ковзання
Поєднуючи поліпропіленовий центр з протектором із твердої гуми, що не відмічає слідів, ці колеса забезпечують тихе, зручне для підлоги катання з простим обслуговуванням - добре підходять для руху на низькій швидкості на твердіших підлогах. У нашій добірці серія PIO виділяється як помітний приклад. Ці тверді гумові колеса протектора випускаються діаметром коліс від 80 мм до 200 мм. Їх вантажопідйомність коливається від 70 кг до 205 кг на колесо, в залежності від розміру.
Термопластичні гумові колеса з підшипником ковзання
Термопластична гума (TenTePrene) на поліпропіленовому центрі з підшипником ковзання забезпечує низький рівень шуму, без слідів руху та легке кочення, що робить ці колеса ідеальними для чистих, чутливих підлогових середовищ. Серія коліс PJO є одним із прикладів нашого асортименту продуктів. Колесо діаметри коливаються від 50 мм до 150 мм з репрезентативними показниками навантаження від 50 кг до 100 кг — залежно від комплектації.
Області застосування коліс підшипників ковзання
Колеса з підшипником ковзання є практичним вибором там, де довговічність, низький рівень обслуговування та надійна підтримка навантаження переважають необхідність високошвидкісного маневрування. Їх простий інтерфейс втулки забезпечує стабільну продуктивність у промисловому виробництві та обробці матеріалів - наприклад, переміщення транспортного обладнання та складальних приладів із стійкою прокаткою з низькими зусиллями. У роботах, орієнтованих на гігієну, стійкі до корозії варіанти (наприклад, поліамідні колеса) витримують часте миття, що робить їх добре придатними для візків громадського харчування та систем доставки їжі. Вони також бачать регулярне використання в умовах дистрибуції та роздрібної торгівлі - від дилерів обладнання та магазинів своїми руками до приладів для магазинів - де компактний дизайн, плавна мобільність та надійна вантажопідйомність є важливими.