Колесо 100 mm
Basetech
EAN:
4031582410358
Номер продукту:
POO100x36-Ø12 white
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 36 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 100 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм та довжиною ступиці 44,4 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, виставкових стендах для магазинів.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом