- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за типом підшипника
-
Роликовий підшипник
Колісні опори з роликовими підшипниками
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильним елементом. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійне шарнірне з'єднання та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником для забезпечення довготривалої роботи та мінімізації тертя. Протектор колеса виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що гарантує стійкість до зносу та надійне зчеплення з поверхнею. Тіло колеса виготовлене з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції при збереженні міцності. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора має статичну вантажопідйомність 500 кг та динамічну вантажопідйомність 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, і обладнано двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійну роботу поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, з поліамідним корпусом, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори складає 155 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для монтажу на різні платформи. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою на полі амідному тілі колеса, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в конструкціях різних типів обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha stainless є поворотною колісною опорою, призначеною для професійного використання у різноманітних промислових застосуваннях. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на мобільне обладнання та транспортні системи. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, що дозволяє плавне та безперебійне обертання опори в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує високу надійність та довговічність. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, який ідентичний за властивостями корпусу колеса, що гарантує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори складає 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт ідеально підходить для візків у кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне функціонування в різноманітних промислових застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості, кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та логістичних системах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має еластичну чорну вулканізовану шину, встановлену на поліамідному корпусі, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 200 мм має корпус із поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, обладнане роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих і платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в широкому спектрі промислових та комерційних систем. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виконана з еластичної чорної вулканізованої шини, а його корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліамід, протектор ідентичність з корпусом колесо та роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Опора призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильним елементом. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і обладнаний двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне обертання та надійну фіксацію в поворотному механізмі. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене роликовим підшипником, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Протектор виготовлений з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Тіло колеса виконане з поліаміду, що надає йому легкість та хімічну стійкість. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня колеса виконана з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та захист від ковзання. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 410 кг та динамічне навантаження до 205 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, встановлену на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектором, обладнане роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг. Призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації без можливості повороту. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує стійке кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм корпусу оснащено двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне розподілення навантажень. Колесо діаметром 200 мм має еластичну вулканізовану шину без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та мінімізує шум під час руху. Колесо обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та безперебійну роботу. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Фіксована колісна опора Alpha stainless рекомендується для візків каtering-систем та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкої конструкції та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має тіло з сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо оснащене роликовим підшипником, який гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори складає 128 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та частих переміщень.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в різноманітних промислових застосуваннях та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм виконано з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та стійкість до зносу, а його тіло виготовлено зі сталі аркуша для максимальної міцності. Підшипник колеса є роликовим, що дозволяє забезпечити плавне обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 140 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, виготовленою зі сталевого листа важкої серії, що забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус опори виконаний зі сталевого листа важкої серії, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 100 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищення зносостійкості, та встановлено на роликовому підшипнику, що забезпечує плавне обертання і мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильний елемент. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і оснащений двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійне поворотне з'єднання та плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм виконане з полієтилену як матеріалу основи та інжекційного поліуретану як матеріалу протектора, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує оптимальну роботу та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора має статичну вантажопідйомність 300 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Frequently Asked Questions
Переваги роликових підшипників
Роликові підшипники належать до сімейства підшипників кочення, одного з найбільш широко використовуваних типів підшипників у рішеннях мобільності. На відміну від підшипників ковзання, які спираються на ковзний контакт, роликові підшипники мають внутрішнє і зовнішнє кільце, розділені циліндричними елементами кочення. Така конструкція значно зменшує тертя, забезпечуючи більш плавний рух і легший запуск під навантаженням. Маючи меншу висоту установки в порівнянні з іншими типами підшипників кочення, роликові підшипники забезпечують як компактну конструкцію, так і значну несучу здатність.
Ролики TENTE з роликовим підшипником пропонують різні переваги:
Низький Спротив коченню - Циліндричні елементи кочення між внутрішнім і зовнішнім кільцями значно зменшують тертя, полегшуючи початок руху та підтримку імпульсу під навантаженням. Це підвищує енергоефективність та зменшує навантаження на операторів.
Висока вантажопідйомність - Незважаючи на свою компактну конструкцію, роликові підшипники розподіляють вагу рівномірно по коченим елементам, дозволяючи їм надійно справлятися з великими навантаженнями без деформації або втрати продуктивності.
Тривалий термін служби з мінімальним обслуговуванням - попередньо змащені тривалим мастилом, роликові підшипники працюють плавно та послідовно в звичайних умовах без частого технічного обслуговування, забезпечуючи надійну продуктивність протягом багатьох років використання.
Компактна висота встановлення - роликові підшипники мають меншу висоту встановлення порівняно з іншими типами підшипників кочення, що дозволяє проектувати обладнання з нижчим загальним профілем, забезпечуючи при цьому стабільність та міцність.
Види роликових підшипників
Роликовий підшипник має широкий спектр конструкцій, кожна з яких оптимізована для конкретних умов експлуатації та пріоритетів продуктивності. У TENTE ми виробляємо моделі роликових підшипників з різних матеріалів коліс, рівня твердості протектора та конфігурації корпусу відповідно до вимог різних галузей промисловості. Для забезпечення тривалої роботи у вологих і вологих умовах наш портфель також включає ролики з роликовими підшипниками з нержавіючої сталі. Вибравши правильну комбінацію матеріалу колеса та конструкції корпусу, ви можете забезпечити надійну, плавну мобільність у вашому застосуванні. Нижче наведено кілька часто використовуваних типів коліс з роликовим підшипником.
Роликові підшипники поворотні ролики
Роликовий підшипник поворотних коліс поєднує в собі низький опір коченню і високу вантажопідйомність колеса роликового підшипника з гнучкістю поворотного корпусу. Це дозволяє плавно рухатися в декількох напрямках, зберігаючи стабільну, контрольовану обробку важких вантажів. Циліндричні кочення всередині підшипника зменшують тертя між внутрішнім і зовнішнім кільцями, полегшуючи зміну напрямку навіть при значній вазі. Ці поворотні ролики ідеально підходять для таких застосувань, як транспортне обладнання, виробничі та платформні візки, професійні прибиральні візки тощо. Вибравши правильний матеріал коліс, їх можна адаптувати відповідно до широкого спектру робочих середовищ. Завдяки тривалому змащенню мастилом вони забезпечують надійну продуктивність, яка не потребує обслуговування як у приміщенні, так і на вулиці.
Роликові підшипники сталеві ролики
Роликовий підшипник із сталевими корпусами поєднує плавний рух роликового підшипника з низьким рівнем тертя з винятковою міцністю та стійкістю міцної сталевої рами. Сталевий корпус забезпечує чудову ударостійкість, точний розподіл навантаження та жорстку конструкцію, яка забезпечує надійне розташування коліс навіть при екстремальних навантаженнях. Це робить їх дуже придатними для вимогливих промислових середовищ, де надійність та міцність конструкції є критичними. Одним із прикладів є наша серія Alpha, доступна як у фіксованому, так і у поворотному варіанті. Alpha може бути налаштована з корпусом з пресованої сталі, в парі з пластинчастим фітингом і тотальним замком. Використовуючи еластичну шину з роликовим підшипником, Alpha здатна обробляти навантаження до 400 кг. Інший приклад - наша серія близнюків Delta. Оснащений важким пресованим сталевим корпусом і подвійними поліамідними колесами з роликовими підшипниками, Delta twin може витримувати навантаження до 750 кг на колесо.
Роликові підшипники з нержавіючої сталі
Роликові підшипники з нержавіючої сталі призначені для середовищ, де як стійкість до корозії, так і плавність кочення мають важливе значення. Корпус з нержавіючої сталі забезпечує чудовий захист від вологи, миючих засобів та багатьох хімічних речовин, що робить його ідеальним для критичних для гігієни застосувань. Ці ролики використовують роликові підшипники з нержавіючої сталі для забезпечення тривалої мобільності в суворих умовах. Одним із прикладів з нашого портфоліо є Zeta stainless. Доступний як у вигляді фіксованих, так і поворотних коліс, він поставляється з корпусом з нержавіючої сталі, пластинчастим фітингом і може бути налаштований як з повним блокуванням, так і з спрямованим замком. Zeta stainless використовує поліамідне колесо з поліуретановим протектором, поєднане з роликовим підшипником з нержавіючої сталі. Залежно від розміру ця конфігурація може витримувати навантаження до 500 кг.
Області застосування для роликів з роликовим підшипником
Роликовий підшипник ідеально підходить для транспортного обладнання та машин, що працюють на низьких швидкостях руху — приблизно до 4 км/год. Вони забезпечують плавне кочення під великими навантаженнями, але не призначені для швидкісного використання. Це робить їх відмінним вибором для важкої транспортної техніки, виробничих візків, візків на платформі та професійних прибиральних візків, де стабільність, вантажопідйомність та простота пересування мають значення більше, ніж швидке маневрування. Вони також використовуються в роздрібній торгівлі та логістиці, підтримуючи рулонні клітки, прилади для демонстрацій та магазинів, а також візки для покупок, де важлива компактна конструкція, висока вантажопідйомність та низький опір коченню.