Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, встановлену на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
Номер матеріалу S4
990035505
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
500 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,01 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з важкої нержавіючої сталі з двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що потребують надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні поверхні. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозійних процесів. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною вулканізованою шиною без маркування, що забезпечує плавне переміщення та захист поверхонь від пошкоджень. Підшипник виконаний з нержавіючої сталі роликового типу, що гарантує надійну роботу та мінімальне тертя при обертанні. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості переміщення 4 км/год. Завдяки своїм характеристикам, дана колісна опора ідеально підходить для візків у системах доставки їжі та кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg