- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Автономна мобільність
-
Важкі AGV-системи
Приводні колеса та колісні опори для AGV систем
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 230 мм та шириною протектора 82 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі та ремонтні компанії, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та виробничі платформні візки. Колесо має діаметр 95 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого. Втулка колеса має довжину 45 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 400 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у різних умовах експлуатації.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2880 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 82 мм та шириною протектора 70 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 75 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність 700 кг при швидкості 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні та транспортні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 65 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним для важких промислових навантажень.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 50 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, а динамічна вантажопідйомність — 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 55 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1260 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості 3 км/год, що робить його придатним для найбільш вимогливих промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліуретану (відлитого) з діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм, забезпечуючи надійне кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та стальним (залізованим) корпусом, що гарантує довговічність та стабільність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо широко застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувальних та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 85 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою герметичний прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить його надійним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а ступиця має довжину 85 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним рішенням для важких промислових навантажень.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 54 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а підшипник оснащений шпонковим пазом для надійного кріплення. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових мобільних платформ.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізної сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 20 мм. Колесо має діаметр 60 мм з довжиною втулки 12 мм та отвором осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та виробничих платформних візках.
Колесо 80 mm
Novatech є колесом для кастора, призначеним для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах і ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора — 20 мм, довжина маточини — 14 мм, діаметр отвору під вісь — 20 мм. Протектор виготовлено з поліуретану, відлитого на сталевому або залізному корпусі, а колесо оснащено прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS). Статичне навантаження колеса становить 280 кг. Динамічне навантаження складає від 110 до 140 кг при швидкості від 6 до 4 км/год відповідно.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора 25 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS для плавного обертання. Вісь має отвір діаметром 25 мм, довжина втулки становить 12 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості 6 км/год та 160 кг при швидкості 4 км/год. Колесо широко застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з точним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 80 мм з поліуретану, відлитого, та довжиною ступиці 92 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Статична вантажопідйомність становить 3360 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM та багато інших. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір для осі становить 20 мм у діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та алюмінієвим корпусом, що гарантує оптимальну продуктивність. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 440 кг при швидкості 6 км/год або 550 кг при швидкості 4 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо виготовлено з поліаміду важкого типу з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1920 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор з ідентичністю з корпусом колеса та підшипник ковзання діаметром 250 мм. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1320 кг при швидкості 4 км/год або 1100 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2640 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Kappa load є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків та AGV-систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус опори утворює м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою, виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу. Колесо діаметром 150 мм оснащене підшипником ковзання, протектор якого ідентичний матеріалу корпусу колеса, а сам корпус колеса виготовлений з поліаміду, важкого типу. Загальна висота опори становить 200 мм, що враховує габарити корпусу та колеса в зібраному вигляді. Статичне навантаження опори становить 1920 кг. Динамічне навантаження становить 800 кг при швидкості 6 км/год та 960 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Kappa load є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для інтеграції у вантажні конструкції та мобільні платформи. Кріплення виконане у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою рамою. Корпус містить поворотний вузол, яким є м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупною конструкцією, а сам корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого виконання. Колесо діаметром 160 мм обладнане підшипником ковзання, його протектор має ідентичність з корпусом колеса, а корпус колеса виготовлений з поліаміду, важкого типу. Загальна висота виробу становить 205 мм. Статичне навантаження опори становить 2040 кг. Динамічне навантаження складає 850 кг при швидкості 6 км/год та 1020 кг при швидкості 4 км/год.