Колесо 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Номер продукту:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аві...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні та транспортні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 65 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним для важких промислових навантажень.
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду