Фланцеві колеса
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 230 мм та шириною протектора 82 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги фланцевих коліс
Фланцеві колеса розроблені для керованого руху по рейках і профільованих коліях, де бічне утримання та повторюване позиціонування мають вирішальне значення. Вбудований фланець забезпечує бічне наведення, що допомагає утримувати колесо на колії через криві та переходи, зменшуючи ризик видалення відстеження та обмежуючи бічні навантаження на маточину. Фланцеві колеса TENTE мають ряд ключових переваг:
Висока вантажопідйомність - наш портфель включає надзвичайно важкі поліамідні колеса, розроблені для вимогливого промислового використання. У поєднанні з точними кульковими підшипниками вони підтримують плавний хід під навантаженням та повторюване позиціонування на керованих маршрутах.
Широка робоча температура - Залежно від конфігурації, наші фланцеві колеса забезпечують надійну роботу від -40° C до 80° C, дозволяючи використовувати в охолоджених приміщеннях та теплих промислових середовищах, коли інтерфейс колії належним чином узгоджений.
Інженерна підгонка - Фланцеві колеса можуть бути виготовлені на замовлення, щоб задовольнити конкретні розміри або потреби інтерфейсу (наприклад, геометрія фланця, деталі свердлови/маточини), забезпечуючи належне взаємодію з колією.
Види фланцевих коліс
TENTE пропонує різні серії фланцевих коліс, пристосованих до керованого руху по рейках і профільованих коліях. Асортимент охоплює надміцні поліамідні фланцеві колеса з точними кульковими підшипниками - доступні в різних діаметрах, з індивідуальними конструкціями для конкретних інтерфейсів рейки - а також варіанти ліво/правого фланцевого коліс для керованих систем візків, де правильне зачеплення рейки та компактна установка є ключовими.
Колесо з фланцем MMP
Важке колесо для наведення рейки для промислового використання. MMP - це поліамідне фланцеве колесо з точними кульковими підшипниками, доступне в Ø50—200 мм і розраховане до 2000 кг залежно від розміру. Він надійно працює від -40° C до +80° C і може бути виготовлений на замовлення (наприклад, геометрія фланця, свердлови/маточина) відповідно до вашого профілю рейки та інтерфейсу. Типове використання включає керований транспорт на нерухомих рейках, де висока вантажопідйомність, повторюване відстеження та стабільність розмірів є критичними.
ZJJ Фланцеве колесо
Наше фланцеве колесо ZJJ призначене для керованого руху візків у гусеничних системах. ZJJ оснащений фланцевим колесом з однією кульковою гонкою і пропонується в ліво/правій версії для правильного зачеплення рейки. Це колесо використовується на наших коліщатках Stora walkway з автоматичними бічними гальмами. Вони використовують корпус з важкої пресованої сталі і можуть бути налаштовані з різними варіантами кріплення - пластиною, отвором для болтів та фітингами штока. Ролики для доріжок Stora з вбудованим фланцевим колесом зазвичай використовуються з діаметром коліс 160 мм, що дозволяє вантажопідйомність 160 кг на колесо.
Області застосування фланцевих коліс
Фланцеві колеса підбираються скрізь, де рух повинен бути спрямований на рейки або профільовані доріжки. У роздрібній торгівлі вони допомагають візкам для покупок залишатися в безпеці на травелаторах та визначених шляхах. В інтралогістиці та виробництві вони підтримують автоматизовані човникові системи та важкі системи AGV, а також виробничі та платформні візки та лінії будівництва контейнерів - забезпечуючи надійне відстеження, повторюване позиціонування та плавний рух по фіксованих маршрутах. Вони також використовуються на обладнанні для утилізації відходів, коли бункери або носії проходять уздовж підлогових або верхніх напрямних. Для надійної роботи з'єднайте колесо з відповідним корпусом - якщо це необхідно - і переконайтеся, що інтерфейс колії правильно підібраний, оскільки загальна довговічність залежить від повної системи прокатки.