Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Основні атрибути
Тип
Колесо
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
8,67 kg
Назва продукту
Novatech
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
80 mm
Діаметр отвору для кріплення
15 mm
Діаметр Коло отвору
112 mm
Протектор
75 mm
Діаметр
250 mm
Підходить для
atlet
Носіння
Колесо з фланцем