Колісні опори та колеса для ношів
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю, протектор з інжекційного електричного поліуретану та герметичний прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 183 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, візках для діалізу, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має корпус з поліаміду з електричною провідністю, протектор з інжекційного електричного поліуретану та герметичний прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 229 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, візках для діалізу, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем з герметичним ущільненням у зоні налаштування для лікарняних ліжок, які можна мити. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліаміду з електричною провідністю та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 229 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, діалізних візках, лікарнях, будинках для людей похилого віку, носилках та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в медичних виробах та допоміжних засобах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим відкриттям для смуг профілю, які можна мити, а повинен бути виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує надійну фіксацію у відповідних застосуваннях, зокрема в ліжках для догляду, лікарнях і ліжках для дітей. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний обертальний рух і точне позиціонування. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує зчеплення з поверхнею та низький рівень шуму під час руху. Колесо обладнане герметичним підшипником, що захищає внутрішні елементи від вологи, пилу та забруднень, подовжуючи строк експлуатації. Загальна висота опори становить 158 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі під рамою виробу. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження для кожного з двох коліс становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 3 км/год відповідно.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 158 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, візки для діалізу, носилки, ультразвукові апарати, а також у будинках для людей похилого віку та пансіонатах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral є поворотною колісною опорою із центральним гальмом типу «загальне гальмо», призначеною для мобільного медичного обладнання та меблів. Фітинг виконано у вигляді стрижня із кулачковим отвором для смуг профілю. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього класу, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точний і плавний поворот. Колесо діаметром 150 мм має протектор із інжекційного поліуретану та корпус із поліаміду, а опорний вузол колеса оснащено прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота опори становить 183 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду та діалізу, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку, носилок і ультразвукових апаратів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 158 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, візки для діалізу, носилки, ультразвукові апарати, а також у будинках для людей похилого віку та пансіонатах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, візки для діалізу, носилки, ультразвукові апарати, а також у будинках для людей похилого віку та пансіонатах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем з герметичним ущільненням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування для лікарняних ліжок, які можна мити. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором діаметром 200 мм та герметичний прецизійний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 229 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні: візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, візках для діалізу, лікарнях, будинках для людей похилого віку, носилках та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем з герметичним ущільненням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування для лікарських ліжок, які можна мити. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором діаметром 200 мм та прецизійний герметичний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 229 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, візках для діалізу, лікарських ліжках, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотна колісна опора Integral із центральним, повним або блокуванням напрямку оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліками в зоні налаштування. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тread матеріал з поліуретану, виробленого методом інжекційного електричного формування, та корпус з поліаміду з електричною провідністю, що забезпечує антистатичні властивості. Колесо оснащене герметичним прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи в медичних та промислових середовищах. Загальна висота опори становить 183 мм. Статична вантажопідйомність складає 450 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для огляду, візках для діалізу, ліжках для лікарні, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотна колісна опора Integral типу «Поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напряму» призначена для медичного обладнання, зокрема ліжок, носилок і діагностичних апаратів. Кріплення виконано у вигляді стрижня із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з рамою виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа, середнього, і він містить прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавне поворотне переміщення колеса. Колесо діаметром 150 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор із поліуретану, інжекційного, та корпус із поліаміду. Габаритна висота виробу становить 183 мм. Статичне навантаження опори становить 450 кг, а динамічне навантаження складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Конструкція розрахована на стабільну роботу за умов експлуатації, зазначених у технічній документації.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору коченню. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, візки для діалізу, носилки, ультразвукові апарати, а також у будинках для людей похилого віку та пансіонатах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral є поворотною колісною опорою із центральним гальмом загального призначення, призначеною для використання в медичному обладнанні та меблях для догляду. Кріплення (фітинг) виконане у вигляді ліжок, які можна мити, та має тип «Стрижень з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія»; повинні бути Герметичним виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус (housing) виготовлено з коробчатого поліамідного сталевого листа середньої товщини, у ньому розміщено прецизійний кульковий підшипник Герметичний, що забезпечує плавне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм, протектор виготовлено з поліуретану, електричного інжекційного типу, а підшипник колеса є прецизійним кульковим герметичним. Загальна висота опори становить 158 мм. Статичне навантаження опори складає 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг для кожного колеса за швидкості 4 км/год та 150 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду, ліжках для діалізу, ліжках для лікарень, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напряму для медичного обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, і для ліжок, які можна мити, воно має бути герметичним. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та оснащено прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 125 мм має прецизійний герметичний кульковий підшипник, протектор з поліуретану інжекційного електричного типу та корпус з поліаміду з електричним струмопроводом. Загальна висота опори становить 158 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, носилок та ультразвукових апаратів.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral — це поворотна колісна опора з центральним загальним гальмом, призначена для використання в медичному обладнанні та меблях, що вимагають точного керування. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для сплуга профілю, і воно має бути виготовлене виробником медичного ліжка в зоні налаштування, тобто саме ця деталь забезпечує сумісність з конструкцією. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини і містить прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує низький опір кочення, добру зчіпність і тиху роботу на гладких поверхнях. Колесо обладнано герметичним підшипником, який захищає внутрішні елементи від пилу та вологи й подовжує термін експлуатації вузла. Загальна висота опори становить 158 мм, що враховується при проєктуванні рами та визначенні дорожнього просвіту конструкції. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження складає 150 кг для кожного з двох коліс при швидкості руху 4 км/год та 3 км/год відповідно. Опора призначена для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках і ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має корпус з поліаміду з електричною провідністю, протектор з інжекційного електричного поліуретану та герметичний прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 158 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, візках для діалізу, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для медичного обладнання, зокрема візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, візків для діалізу, ліжок для догляду та лікарень, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, носилок і ультразвукових апаратів. Кріплення має тип «стрижень з кулачковим відвором для смуг профілю», коротка версія, що забезпечує швидке та надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а всередині встановлено прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне поворотне переміщення колеса. Колесо діаметром 150 мм має протектор із поліуретану інжекційного типу та корпус із поліаміду, а його обертання забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота виробу становить 183 мм. Статичне навантаження опори становить 450 кг, а динамічне навантаження складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід основу з інжекційний поліуретан протектором діаметром 150 мм та герметичний прецизійний кульковий підшипник для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична - 450 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, носилки, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral – це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначена для використання в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та дозволяє швидко встановлювати й демонтувати виріб. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотна частина з'єднана з ним через прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавний обертальний рух і мінімальний опір повороту. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану з інжекційним формуванням, який забезпечує зносостійкість, стабільне зчеплення та низький рівень шуму під час руху, а його обід виготовлено з поліаміду, що забезпечує міцність і малу вагу конструкції. Загальна висота опори становить 158 мм, що дозволяє використовувати її у виробах з обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 450 кг, а динамічне навантаження на кожне колесо складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, діалізних установках, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 200 mm
Integral є поворотною колісною опорою із центральним гальмом, загальним гальмом, призначеною для анестезійних візків, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських установок, лікарняних ліжок, носилок, ультразвукових апаратів та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня із кулачковим отвором для смуг профілю, призначеного для ліжок, які можна мити; виробником має бути герметичний виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено із середнього сталевого листа і оснащено прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 200 мм має протектор із інжекційного поліуретану та корпус із поліаміду, а його маточина встановлена на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота виробу становить 229 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 200 mm
Поворотна колісна опора Integral з центральним, повним або блокуванням напрямку призначена для медичного обладнання, зокрема C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду та лікарняних ліжок, візків для діалізу, носилок, ультразвукових апаратів, а також будинків для людей похилого віку і пансіонатів. Кріплення має стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому елементи, які можна мити, повинні бути герметичними, а виробник лікарняного ліжка відповідає за налаштування в зоні кріплення. Корпус виготовлений із середнього сталевого листа та оснащений прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 200 мм має герметичний прецизійний кульковий підшипник, протектор із поліуретану інжекційного типу та корпус із поліаміду. Габаритна висота виробу становить 229 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 200 mm
Integral — це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напряму, призначена для використання в складі медичних та технічних виробів. Фітинг являє собою пристрій у вигляді ліжок, які можна мити, повинні бути Герметичним виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування, а також має тип: Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, середнього, та оснащений прецизійним кульковим підшипником Герметичним, що забезпечує плавність обертання та захист від забруднення. Колесо має діаметр 200 мм, протектор виготовлений з поліуретану, інжекційного, а корпус колеса – з поліаміду. Загальна висота виробу становить 229 мм. Статичне навантаження опори складає 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг на кожне з двох коліс при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в ліжках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду, ліжках для лікарень, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral — це поворотна колісна опора із центральним, загальним гальмом, призначена для медичних застосувань. Опора належить до типу поворотних коліщат, що дозволяє змінювати напрямок руху виробу без додаткових зусиль. Кріплення (фурнітура) виконане у вигляді ліжок, які можна мити, і повинно бути виготовлене виробником медичного ліжка у зоні налаштування. Корпус опори виготовлений із середньої сталевого листа та має поворотний підшипник: прецизійний кульковий підшипник Герметичний, що забезпечує стабільний хід і захист від проникнення вологи. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором з поліуретану, інжекційного електричного типу, який забезпечує знижений опір кочення та провідність. Тіло колеса виготовлене з поліамідu, електричного стрижнепроводу, що забезпечує відведення статичної електрики. Загальна висота опори становить 183 мм, що враховується під час компонування рами та визначення дорожнього просвіту. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг на кожне колесо при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Frequently Asked Questions
Вимоги до колісних опор для нош
Транспортування пацієнтів висуває жорсткі вимоги до обладнання, яке переміщується між палатами, процедурними кабінетами та відділеннями невідкладної допомоги. Колісні опори для ношей мають забезпечувати кероване переміщення під сукупною вагою ношей, пацієнта та додаткового обладнання, а також дозволяти персоналу маневрувати у вузьких приміщеннях. Часті рушання з місця, повороти й зупинки вимагають передбачуваного керування без зайвих фізичних зусиль для персоналу. Не менш важливими є стійке положення під час перекладання пацієнтів і тихий рух, що мінімізує дискомфорт для пацієнтів та оточення. Колісні опори для медичних ношей також повинні відповідати типу підлоги в лікарнях і режимам прибирання, поєднуючи повсякденну маневреність із гігієнічними вимогами та стійкістю до багаторазового використання.
Переваги колісних опор TENTE для ношів
Правильно підібрані рішення для мобільності допомагають медичному персоналу зосередитися на пацієнті протягом усього маршруту. Наші колісні опори для нош полегшують керування та забезпечують точне позиціонування, допомагаючи персоналу виконувати повторювані переміщення завантаженими клінічними приміщеннями. Вибір конфігурації відповідно до навантаження та маршруту транспортування дає змогу зменшити зайві зусилля й зберегти контроль під час проходження дверних прорізів, виконання поворотів або встановлення нош поруч з іншим обладнанням. Тихий рух також покращує досвід пацієнта та знижує рівень шуму й незручностей у палатах і процедурних приміщеннях. Належні ходові характеристики разом із надійним гальмуванням забезпечують плавніший перехід між транспортуванням, переміщенням пацієнта та перебуванням у стаціонарному положенні під час догляду.
Важливі функції колісних опор для нош
Ефективна мобільність залежить від узгодження руху та фіксації з тим, як керують ношами. Поворотний рух дає змогу колісним опорам носилок змінювати напрямок під час маневрування, а блокування напряму обмежує поворот і забезпечує прямолінійний рух. Загальне гальмо фіксує і обертання колеса, і поворот, коли ноші мають залишатися нерухомими. Вибір колеса та підшипника впливає на спротив коченню й характеристики руху, тому вони мають відповідати очікуваному навантаженню, властивостям поверхні підлоги та частоті транспортування. Обрана система фіксації також повинна узгоджуватися з органами керування ношами, щоб персонал міг за потреби перемикатися між режимом руху та надійною фіксацією.
Рішення TENTE для колісних опор ношів
Наші флагманські колісні опори для нош — Integral та Integral assist. Вони забезпечують мобільність на одному колесі та електрично підтримуваний рух під час транспортування пацієнтів у медичних закладах.
Integral
Integral поєднує легку конструкцію з одним колесом зі стійкістю до ударних навантажень, що важливо для інтенсивного медичного використання. Версія з колесом діаметром 200 мм особливо добре підходить для нош: вона забезпечує швидке маневрування там, де важлива чутлива керованість.
Серія пропонує блокування напряму, загальне гальмо та вільний рух, а активація тихa й легка. М'які колеса забезпечують плавний і малошумний хід, а закрита конструкція та герметичні підшипники колеса допомагають захистити від бруду й бризок води.
Integral доступна з колесами діаметром від 100 до 200 мм і вантажопідйомністю від 100 до 150 кг залежно від версії. Варіанти, придатні для постійного миття, та електропровідні варіанти дають змогу підібрати специфікацію відповідно до вимог до очищення та електростатичного розряду в конкретному застосуванні.
Integral assist
Integral assist забезпечує електричну підтримку під час транспортування пацієнта, зменшуючи фізичне зусилля, потрібне для рушання з місця та руху навантажених нош. Інтегрований привід полегшує маневрування та рух по прямій, що особливо актуально для повторюваних транспортних завдань.
Ця колісна опора є частиною нашої системи WeAssist, а також доступна окремо для інтеграції в інші сумісні системи. Монтаж і калібрування мають відповідати обладнанню, а опору необхідно поєднувати з колісними опорами Integral або іншими типами колісних опор, схваленими виробником.
Integral assist має колесо діаметром 150 мм і вантажопідйомність від 100 до 150 кг залежно від версії. Вона призначена для експлуатації в приміщеннях на рівній сухій підлозі, тому під час підбору системи слід враховувати маршрут транспортування та умови експлуатації.