Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral
Номер замовлення:
990037651
EAN:
4031582341560
Номер продукту:
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід, електричний струмопровід та протектор з поліуретан, інжекційний електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у віз
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція