Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral
Номер замовлення:
990061694
EAN:
4031582341041
Номер продукту:
2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліамід, електричний струмопровід та протектор з поліуретан, інжекційний електричний, підшипник колеса - прецизійний кульковий підшипник герметичний. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність - 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, носилки, ультразвукові апарати.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція