- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за умовами експлуатації
-
Електропровідний
Електропровідні колеса
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з електричною провідністю для корпусу та еластичної шини, немаркуючої, антистатичної, вулканізованої для протектора. Діаметр колеса становить 125 мм при ширині протектора 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з морозного цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм з литої гуми чорного кольору електричного типу. Ступиця колеса має довжину 35,5 мм, а отвір для осі становить 8,3 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шафів для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Frequently Asked Questions
Переваги електропровідних коліс
Електропровідні колеса забезпечують визначений, низькоімпедансний шлях до землі, безпечно розсіюючи електростатичний заряд від мобільного обладнання для захисту чутливої електроніки, вимірювальних систем та вузлів управління. На відміну від антистатичних коліс, які обмежують лише накопичення заряду, провідні колеса забезпечують вимірюваний шлях розряду для надійного управління ESD. Як і у випадку з будь-яким мобільним рішенням, продуктивність залежить від повної збірки: виберіть колесо та корпус колеса з відповідною оцінкою та забезпечте наскрізну безперервність через вісь, підшипники, корпус та шасі для вашого конкретного випадку використання.
Електричні провідні колеса TENTE пропонують різні переваги:
Надійний захист від ESD — контрольований шлях з низьким опором безпечно каналізує статику до землі, допомагаючи запобігти пошкодженню чутливих вузлів, датчиків і блоків управління. Це гарантує як якість продукції, так і стабільність процесу.
Покращена безпека оператора - мінімізуючи неприємні удари та накопичення заряду на рамах застосування, провідні колеса сприяють безпечнішому та комфортнішому робочому середовищу.
Забезпечення процесів та витрат - Неправильний захист від ESD може призвести до високих наслідкових витрат для всього виробничого процесу. Провідні колеса допомагають підтримувати пропускну здатність і захищати високоцінні компоненти по всій лінії.
Стабільна провідність протягом терміну служби - колеса TENTE використовують провідні сполуки, а не поверхневі покриття, допомагаючи підтримувати постійні електричні характеристики під час зносу колеса.
Типи електропровідних коліс
Електропровідні колеса доступні в різних конфігураціях — різні суміші протектора, центри коліс, пакети підшипників і діаметри — щоб ви могли відповідати вантажопідйомності, вимогам підлоги та гігієнічним потребам вашого застосування. Усі варіанти забезпечують визначений шлях до землі з низьким опором. Однак рівень контролю ESD відрізняється в усьому діапазоні. Портфоліо TENTE включає провідні колеса, які досягають електричного опору менше або дорівнює 10 кілоохм (104 Ом), і розрядні колеса, їх електричний опір коливається від 10 кілоохм (104 Ом) до 1 гігаома (109 Ом). Вибираючи конфігурацію, забезпечте безперервний провідний ланцюг і з'єднайте колесо з відповідним корпусом ролика, щоб підтримувати як електричну безперервність, так і механічні характеристики у вашому конкретному середовищі.
Провідні колеса
Провідні колеса забезпечують помірне управління ESD, пропонуючи визначений шлях розряду з електричним опором ≤ 10 кілоохм (104 Ом). Оскільки цей рівень захисту обмежений, вони не призначені для високочутливих середовищ ESD (наприклад, певних ліній автомобільної електроніки) і повинні використовуватися лише для менш чутливих електронних компонентів. Провідні колеса випробовуються відповідно до DIN EN 12530. Вироби, які відповідають цій вимозі, візуально ідентифікуються жовтим кольором - або на самому колесі, або за допомогою жовтих елементів на корпусі кастини (наприклад, ковпачки або затискачі).
Розрядні колеса
Розрядні колеса (ESD) забезпечують електростатичний захист чутливих пристроїв, пропонуючи визначений шлях низького опору до землі. Їх електричний опір становить від 10 кілоохм (104 Ом) до 1 гігаома (109 Ом), забезпечуючи контрольоване розсіювання піків напруги через вбудований опір колеса. Колеса, які відповідають цим критеріям, позначені символом захисту від ESD і підходять для використання в EPA (Електростатичні захищені зони) відповідно до IEC 61340. Розрядні колеса TENTE (ESD) сертифіковані ESD-AKADEMIE - провідним німецьким спеціалістом з електростатичного розряду в Großmaischeid - тому їх можна впевнено використовувати в регульованих умовах, таких як виробництво електроніки, чисті приміщення та охорона здоров'я. Оскільки ці колеса часто інтегровані в обладнання поза нашим безпосереднім контролем, повна система повинна бути перевірена для забезпечення ефективного захисту від ESD. Виробник обладнання несе відповідальність за перевірку безперервної провідності та перевірку всього вузла на відповідність відповідним нормам ESD перед доставкою.
Області застосування для коліс ESD
Електропровідні колеса використовуються, коли мобільні додатки вимагають помірного контролю статичного заряду, але не найвищого рівня захисту від ESD. Пам'ятайте, що вимоги залежать від середовища: у додатках з низькою чутливістю може бути достатньо провідних коліс; у районів з підвищеним ризиком слід вказати розрядні колеса (ESD), які відповідають стандартам IEC 61340 для визначеного, низькоімпедансного шляху до землі. У всіх випадках забезпечуйте безперервний провідний ланцюг - від колеса, до осі, над підшипниками, до корпусу, рами додатків, до заземлення.
У галузях промисловості, які обробляють чутливі технології, контрольоване розсіювання заряду є важливим. У автомобільній електроніці та електротехнічному виробництві розрядні колеса (ESD) допомагають підтримувати електростатичні захищені зони (EPA), захищаючи продуктивність процесу та готові вузли. Некерований ESD може повністю знищити напівпровідники або створити приховані дефекти, які з'являться пізніше - обидва дорогі. Операції в чистих приміщеннях виграють, оскільки статичний контроль підтримує суворі екологічні стандарти, тоді як фармацевтичне виробництво покладається на безпечну мобільність ESD для захисту систем моніторингу та контролю поряд із перевіреними процесами. В атмосферах з ризиком займання - таких як піротехніка, переробка нафти та хімічні заводи - запобігання іскроутворення, спричиненому статикою, також є критичним заходом безпеки.