Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з електричною провідністю для корпусу та еластичної шини, немаркуючої, антистатичної, вулканізованої для протектора. Діаметр колеса становить 125 мм при ширині протектора 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
Номер матеріалу S4
190010808
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,65 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Еластична шина, немаркування, антистатична, вульканізована
Протектор
40 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду