Металічні колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо виготовлено з поліаміду важкого типу з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1920 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор з ідентичністю з корпусом колеса та підшипник ковзання діаметром 250 мм. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1320 кг при швидкості 4 км/год або 1100 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2640 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо виготовлено з поліаміду важкого типу з ідентичністю з корпусом колеса та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1920 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в важких умовах експлуатації. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнано м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 205 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1020 кг при швидкості 4 км/год або 850 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2040 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з важкого поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1200 кг при швидкості 4 км/год або 1000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 250 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1320 кг при швидкості 4 км/год або 1100 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2640 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 150 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1920 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 205 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1020 кг при швидкості 4 км/год або 850 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2040 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо виготовлено з поліаміду важкого типу з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1680 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1680 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в важких умовах експлуатації. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1680 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, у виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1200 кг при швидкості 4 км/год або 1000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Статичне навантаження досягає 1600 кг, динамічне навантаження складає 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм виготовлене з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 205 мм. Статичне навантаження досягає 1700 кг, динамічне навантаження складає 1020 кг при швидкості 4 км/год або 850 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 205 мм. Статичне навантаження досягає 1700 кг, динамічне навантаження складає 1020 кг при швидкості 4 км/год або 850 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в важких умовах експлуатації. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо діаметром 200 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та прецизійний кульковий підшипник для точного руху. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1200 кг при швидкості 4 км/год або 1000 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2000 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну фіксацію в різних конструкціях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виконане з алюмінієвого корпусу та обладнане протектором з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 1300 кг, а динамічне навантаження становить 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Kappa load призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 150 mm
Kappa load є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для кінцевика колісної опори, обладнаною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, та оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виконано з алюмінієвого корпусу та оснащене протектором з полі уретану, відлитого матеріалу, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Підшипник колеса є прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точність обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільних систем. Статична вантажопідйомність складає 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в авіаційно космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту та високої стійкості до навантажень. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення плавної роботи. Загальна висота опори становить 305 мм. Статична вантажопідйомність складає 2400 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних режимах експлуатації з урахуванням вимог конкретного застосування.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1200 кг при швидкості 4 км/год або 1000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 150 mm
Kappa load - це поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, що оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa load - поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори з прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 255 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Kappa load є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в складних промислових середовищах та спеціалізованих застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, і обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 200 мм має бегову доріжку з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та зносостійкість, а його основа виконана з чавуну. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точність обертання та довготривалу роботу без технічного обслуговування. Загальна висота опори становить 255 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
Frequently Asked Questions
Переваги металевих роликів
Металічні колісні опори створені для міцності, довговічності та надійності - навіть у найвимогливіших умовах. Розроблені для витримування великих навантажень, ударів та суворих умов, вони зазвичай використовуються в промислових, комерційних та інституційних застосуваннях. Завдяки різноманітним розмірам, матеріалам коліс та варіантам кріплення вони можуть бути розроблені відповідно до найрізноманітніших потреб.
Металеві ролики TENTE пропонують різні переваги:
Висока вантажопідйомність - Завдяки своїй міцній конструкції металеві ролики ідеально підходять для транспортування важких вантажів без шкоди для стабільності. Їх міцна конструкція дозволяє їм обробляти великі вагові ємності протягом тривалого періоду використання.
Виняткова Довговічність - Ці ролики, виготовлені зі сталі або інших міцних металів, забезпечують чудову стійкість до зносу, стирання та важкого використання. Це робить їх надійним рішенням для суворих робочих умов.
Стипість до температури та ударів - Металічні колісні опори можуть надійно працювати як в гарячих, так і в холодних умовах і менш схильні до пошкоджень від ударів, що робить їх придатними для вимогливого промислового використання.
Універсальна сумісність - Незалежно від того, поєднуються з поліуретановими, поліамідними або гумовими колесами, металеві колеса адаптуються до різних типів підлоги та застосувань. Вони доступні у фіксованих, поворотних, нержавіючих, жаростійких та гальмованих конструкціях для задоволення різних потреб у мобільності.
Види металевих роликів
Металічні колісні опори доступні в різноманітних надійних конструкціях, щоб задовольнити індивідуальні вимоги вимогливих умов. Кожен тип побудований для надання конкретних переваг - починаючи від виняткової вантажопідйомності та корозійної стійкості до армованих конструкцій для важкого використання. Нижче наведено кілька найпоширеніших типів металевих коліс та їх ключові переваги:
Важкі металеві ролики
Важкі металеві ролики розроблені для роботи з екстремальними навантаженнями та вимогливими умовами використання. Зазвичай вони виготовляються з міцної сталі з посиленими корпусами, що забезпечує чудову вантажопідйомність та довговічність у важких промислових умовах. Зазвичай використовуються на важких транспортних візках, автоматизованих керованих транспортних засобах, важкій технічній техніці тощо, ці ролики забезпечують безкомпромісну міцність та продуктивність. Наші найміцніші металеві ролики TENTE Omikron twin можуть без особливих зусиль витримувати навантаження до 15 000 кг, а з індивідуальними версіями навіть до 30 000 кг. Однак наші інші важкі металеві ролики - такі як Delta, Zeta або Kappa - також можуть перевозити вантажі до 750 кг, 800 кг або 3000 кг.
Ролики з нержавіючої сталі
Ролики з нержавіючої сталі призначені для середовищ, які вимагають як корозійної стійкості, так і гігієни. Ідеально підходять для використання в харчових, медичних та фармацевтичних установах, вони пропонують можливість прання, тривалий термін служби та надійність у вологих або хімічних умовах. Ролики з нержавіючої сталі доступні в різних конфігураціях, щоб задовольнити індивідуальні вимоги широкого спектру застосувань - наприклад, як важкі, жаростійкі або нержавіючі колеса з гальмами.
Цинково-пасивовані сталеві ролики
Оцинковані сталеві ролики забезпечують надійний баланс між міцністю та захистом від корозії. Цинкове покриття забезпечує основну стійкість до вологи та екологічного зносу, що робить ці ролики чудовими для промислового та комерційного застосування загального призначення, таких як транспортні візки, робочі стенди, шафи для інструментів тощо.
Області застосування металевих роликів
Металічні колісні опори є основою додатків, які вимагають міцності, стабільності та надійності. Їх міцна конструкція робить їх незамінними в промислових, логістичних та комерційних середовищах, де часте переміщення та висока вантажопідйомність є важливими. У промислових умовах вони зазвичай використовуються на транспортних візках, візках для інструментів та робочих стендах, забезпечуючи плавний рух під великими навантаженнями та забезпечуючи довговічну, довгострокову продуктивність. У логістиці та складуванні металеві ролики підтримують піддони, рулонні контейнери та системи AGV, що забезпечує ефективну обробку вантажів та надійну роботу при постійному використанні. У роздрібному та комерційному застосуванні вони зустрічаються на візках для покупок, вітринних стелажах та рулонних клітках, де для підтримки гнучких макетів та щоденної роботи потрібна мобільність, міцність та легке маневрування. Незалежно від навколишнього середовища, металеві ролики забезпечують надійне рішення для мобільності для застосувань, які поєднують більш високі вимоги до навантаження з тривалим терміном служби.