Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Номер матеріалу S4
990827724
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
140 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
2400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
2000 kg
Статичний Вантажопідйомність
4000 kg
Загальна висота
355 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
22,33 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
15 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
140 mm
Довжина пластини
175 mm
Ширина тарілки
140 mm
Кронштейн
Колір
Цинк-залізо (прозорий)
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
140 mm
Поворотне з’єднання
460 mm
Офсет (Зсув)
76 mm
Радіус повороту
230 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
80 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
80 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
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
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 300 мм виконане з чавуну з полієретановим відлитим протектором, що гарантує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення точного обертання та мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в різних конструкціях обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 4000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год або 2400 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість використання залежно від умов експлуатації.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, і оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різних типів обладнання. Статична вантажопідйомність складає 4000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год або 2400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цей виріб придатним для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg