- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
-
Медичні ліжка та ноші
Колісні опори та колеса для медичних ліжок та ношів
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila призначена для використання у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях, включаючи ліжка для доглядання, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, а також меблі та виставкові стенди для магазинів. Опора оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з середнього сталевого листу, що гарантує достатню міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, а основа колеса з поліпропілену, що забезпечує оптимальне поєднання зносостійкості та гнучкості. Загальна висота опори становить 135 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в умовах інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila представляє собою високоякісне рішення з отвір під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та оснащений поворотним механізмом на дві м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з термопластичний каучук, забезпечуючи відмінне зчеплення та довговічність, а підшипник ковзання гарантує надійну роботу. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 150 кг. Призначена для ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 75 мм і складається з термопластичного каучуку в якості протектора та поліпропіленового корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних, комерційних та промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для медичного обладнання, візків для кейтерингу, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для встановлення за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт у конструкції обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а поворотний механізм обладнано двома м'ячими перегонами для плавного та точного керування. Колесо діаметром 75 мм має тредову поверхню з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, тоді як корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Підшипник колеса є прецизійним кульковим, що гарантує мінімальне тертя та довготривалу роботу без обслуговування. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Agila ідеально підходить для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів та виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо діаметром 75 мм має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 150 кг. Застосовується для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарняного обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність та стійкість до навантажень у різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з термопластичного каучуку електричного типу, що забезпечує безпечність роботи в електричних середовищах та гарну зносостійкість. Ободу колеса встановлено на підшипник кованого типу, який забезпечує плавне обертання та довготривалу надійність роботи. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних мобільних систем. Статична вантажопідйомність опори складає 160 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує плавне котіння та стійкість до зносу. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та довготривалу експлуатацію без додаткового обслуговування. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Дана колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лежаках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Монтаж касторів здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм. Касторія має статичну вантажопідйомність 150 кг та динамічну вантажопідйомність 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє надійно використовувати її в умовах інтенсивного навантаження.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина забезпечує надійну мобільність для професійного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільного монтажу. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід та захист підлоги, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг, що робить її ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку та професійних візків для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист підлогових покриттів, а конічний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить опору ідеальною для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів у магазинах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання в професійних умовах. Кріпильний елемент виконано у вигляді прямокутної пластини для зручного монтажу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане конічним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору коченню. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.