- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
-
Колеса за умовами експлуатації
Колеса за умовами експлуатації
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з термопластичної синтетики з термостійкістю та оснащений підшипником ковзання. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження. Довжина втулки складає 26,5 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартної конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з помірними експлуатаційними вимогами.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 31 мм, а отвір для осі складає 8 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на стандартні касторні вузли. Колесо обладнане підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для застосування в середньовантажних касторах з контрольованою швидкістю переміщення.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з електричною провідністю для корпусу та еластичної шини, немаркуючої, антистатичної, вулканізованої для протектора. Діаметр колеса становить 125 мм при ширині протектора 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з морозного цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм з литої гуми чорного кольору електричного типу. Ступиця колеса має довжину 35,5 мм, а отвір для осі становить 8,3 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шафів для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з матеріалу Тампінг, Термостійкість. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 45,5 мм та отвором осі діаметром 8 мм. Підшипник представлений сухим втулковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, де потрібна висока термостійкість та надійність.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з матеріалу Тампінг, Термостійкість. Колесо має зовнішній діаметр 100 мм та довжину втулки 45 мм, з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, де потрібна висока надійність та стійкість до теплових впливів.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеанс, термостійкого матеріалу. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 35 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 45,5 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, що гарантує стабільність та рівномірний розподіл навантаження. Втулка колеса має довжину 45,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 250 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання у мобільних системах та касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Втулка колеса має довжину 31,8 мм, а отвір осі розраховано під діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує надійну роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховано на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових касторах та мобільних конструкціях з помірними вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для рівномірного розподілу навантаження. Втулка колеса має довжину 27 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє надійне кріплення до касторного механізму. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує довготривалу роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховане на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми навантаженнями.