Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, що гарантує стабільність та рівномірний розподіл навантаження. Втулка колеса має довжину 45,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 250 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання у мобільних системах та касторах з середніми навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
Номер матеріалу S4
199035370
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Діапазон температур (максимальний)
280 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,3 kg
Назва продукту
Duratech heat
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
90 Прибережна D
Матеріал тіла
Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
45,5 mm
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Чорний
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах