- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за типом підшипника
-
Роликовий підшипник
Колеса з роликовими підшипниками
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 34,9 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм, оснащене роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цей продукт ідеальним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент, виготовлений з поліпропілену з ободом шириною 37 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 48 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 100 кг. Це колесо придатне для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 34 мм, довжина втулки становить 44,4 мм, а діаметр отвору під вісь складає 12 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо ідентичне з корпусом та застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, забезпечуючи надійну роботу в умовах помірного навантаження.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та маневреність. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі складає 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для застосування в роликових клітках та меблях, а також для виставкових стендів у магазинах, де потрібна надійність та довговічність.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Ступиця колеса має довжину 48 мм, а отвір під вісь становить 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що забезпечує надійність і довговічність. Статична вантажопідйомність колеса складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірними навантаженнями.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліпропілену, з пневматичною шиною профіль блоку шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 260 мм, довжина ступиці 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність також 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з пневматичною шиною профіль блоку. Колесо має діаметр 400 мм при ширині протектора 100 мм, довжина ступиці становить 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год складає 200 кг.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 260 мм з шириною протектора 85 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує надійне зчеплення та амортизацію. Ступиця колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного монтажу на касторі. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 300 кг та динамічну навантажувальну здатність 150 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних мобільних системах.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритим пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Хаб колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного кріплення до касторної вузла. Колесо розраховано на статичну вантажопідйомність 400 кг та динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях з помірними навантаженнями.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної чорної вулканізованої шини, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, каретинг-систем, контейнерного будівництва, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, професійних прибиральних візків, роликових клітин, риштування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та надійності. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм з поліамідного матеріалу, що гарантує стійкість до зносу та тиху роботу. Ступиця колеса має довжину 44 мм, а отвір для осі складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановити колесо на касторну конструкцію. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 160 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми та високими навантаженнями.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 36 мм з поліаміду, що гарантує плавну та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує оптимальну функціональність. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим зі сталі аркуша з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор представлений пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних касторних систем.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 30 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 34 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Застосовується в роликових клітках та меблевих виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійність та довговічність.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Ступиця колеса має довжину 48 мм, а отвір для осі складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановити колесо на касторну вісь. Колесо розраховане на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо застосовується в роликових клітках та меблевих виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна та довготривала робота.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та контакт з поверхнею. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та довговічність.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліпропілену з шириною протектора 34 мм та діаметром 80 мм. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі розраховано на діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність складає 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху до 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо призначене для застосування в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та стійкість до навантажень.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм, довжиною втулки 44,4 мм та діаметром отвору осі 12 мм. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також на виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та стійкість до навантажень.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусу з поліпропілену з протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 44,4 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 160 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Frequently Asked Questions
Переваги коліс з роликовим підшипником
Роликові підшипники є основним членом сімейства підшипників кочення та основою в системах мобільності. На відміну від підшипників ковзання, які спираються на ковзний контакт, вони використовують циліндричні ролики, що проходять між внутрішнім і зовнішнім кільцем. Цей контакт кочення зменшує тертя, забезпечуючи більш плавний рух і меншу силу відриву під навантаженням. Завдяки порівняно низькій висоті збірки вони поєднують компактну конструкцію з вражаючою здатністю переносити навантаження. Колеса роликових підшипників TENTE мають ряд переваг:
Нижній Опір коченню - Лінійний контакт циліндричних роликів мінімізує тертя між кільцями, тому важкі навантаження починають рухатися з меншими зусиллями і зберігають імпульс з меншою кількістю піків натиска/тяги. Це підтримує енергоефективну роботу та зменшує навантаження на користувачів.
Висока вантажопідшипники - Роликові підшипники розподіляють зусилля на кілька роликів, забезпечуючи надійну радіальну підтримку без надмірної деформації. Це означає, що колеса роликових підшипників надійно обробляють значну вагу - ідеально підходить для низькошвидкісного транспорту, де місткість та стійкість на першому місці.
Високий термін служби, низький рівень обслуговування - заводські змащені підшипникові агрегати працюють безперебійно протягом тривалого періоду в звичайних умовах. Завдяки відповідним варіантам ущільнення та повторного змащення колеса з роликовим підшипником підтримують стабільну продуктивність та зменшують незаплановане обслуговування.
Економічна висота встановлення - Порівняно з іншими типами підшипників кочення, конструкції роликових підшипників можуть досягти меншої висоти вбудовування, допомагаючи зберегти профілі обладнання компактними. Ви отримуєте стабільність і міцність, не жертвуючи кліренсом або загальними конструктивними обмеженнями.
Види коліс роликових підшипників
Роликовий підшипник колеса бувають різних конструкцій, кожен з яких оптимізований для конкретних умов експлуатації та пріоритетів продуктивності. У TENTE ми виготовляємо колеса з роликовим підшипником у різних варіантах матеріалів та рівнях твердості протектора. Наш портфель також включає колеса з амортизованими або нержавіючими роликовими підшипниками. Нижче наведено деякі з найбільш часто використовуваних типів коліс роликових підшипників і їх переваги:
Тверді гумові колеса з роликовими підшипниками
Для низькошвидкісного транспорту, який також потребує амортизації та догляду за підлогою, тверді гумові колеса з роликовим підшипником поєднують сумісний протектор з легким котанням під навантаженням. Наша серія TENTE PVR поєднує центр колеса з поліпропілену і твердий гумовий протектор з вбудованим роликовим підшипником, що пропонується в різних діаметрах коліс від 250 мм. Ця конструкція колеса допомагає зменшити зусилля при запуску, згладжуючи вібрацію на твердіших підлогах.
Поліуретанові колеса з роликовими підши
Коли ефективність та зносостійкість є пріоритетними, поліуретанові колеса з роликовим підшипником є сильним вибором. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є колеса UAR. У них використовується поліамідний центр колеса з поліуретановим протектором і роликовим підшипником, що охоплює популярні розміри від 80 до 200 мм. Для вологих або вологих середовищ близькоспоріднена серія UAD використовує роликовий підшипник з нержавіючої сталі, що дозволяє часте миття і забезпечує стійкість до корозії, зберігаючи при цьому однакове сімейство поліуретанових протекторів і діапазон розмірів.
Поліамідні колеса з роликовим підшипником
Для максимальної жорсткості та компактної висоти збірки поліамідні колеса з роликовим підшипником забезпечують високу щільність навантаження при простому обслуговуванні. У нашій добірці яскравим прикладом виділяється серія коліс UOR. UOR - це цілісне поліамідне колесо, оснащене роликовим підшипником, діаметром коліс від 80 мм до 200 мм і широким розмахом варіантів хаб/вісь. Ці колеса є надійним вибором там, де бажана точна, жорстка робота, а також максимальне поглинання ударів не потрібні.
Області застосування коліс з роликовими підшипниками
Роликовий підшипник найкраще підходить для обладнання та машин, що працюють на низьких швидкостях руху - близько 4 км/год. Вони забезпечують плавне кочення з низькими зусиллями під великими навантаженнями, але не призначені для швидкісного використання. Це робить їх ідеальними для важкого транспортного обладнання, виробничих та платформних візків, а також професійних прибиральних візків, де стабільність, місткість та зручність обробки мають значення більше, ніж швидке маневрування. Вони також поширені в роздрібній торгівлі та логістиці - наприклад, у таких додатках, як рулонні клітки, прилади для магазинів/демонстрацій та візки для покупок - де важлива компактна конструкція, висока здатність до навантаження та низький опір коченню.