Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритим пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Хаб колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного кріплення до касторної вузла. Колесо розраховано на статичну вантажопідйомність 400 кг та динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях з помірними навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна вага
2,44 kg
Назва продукту
Puretech air
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
55 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Пневматична шина, профіль блоку
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
74 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
400 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями