- Головна
- Ролики та колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
-
Захист ніг для колісних опор
Захист ніг для колісних опор
Швидке та легке дооснащення: Гнучкий захист ніг для колісних опор забезпечує всебічний захист, який запобігає забоям, зменшує час простою та пов'язані з цим витрати. Покращте безпеки зараз!
Активні фільтри:
Товарів не знайдено.
Frequently Asked Questions
Захист ніг - це Аксесуари, встановлені навколо колеса, щоб запобігти защемленню, наїзду або здавлюванню ноги людини рухомою Колісна опора. Захист ніг TENTE поєднує гнучкі гумові фартухи спереду та ззаду Колесо з жорсткими бічними захистами. Така конструкція забезпечує захист від різних кутів контакту, зберігаючи при цьому гнучкість, необхідну для практичного використання на Транспортувальне обладнання.
Захист ніг допомагає зменшити ризик удару, защемлення або здавлювання щиколоток або ніг при переміщенні візка. Гнучкі фартухи притискаються до колеса при контакті з ногою, допомагаючи зупинити колісну опору від перекочування через неї, тоді як жорсткі бічні захисники направляють ногу навколо колеса. Цей всебічний підхід може підвищити безпеку на робочому місці, а також зменшити простої, пов'язані з травмами, та відповідні витрати.
Захист ніг поєднує жорсткі сталеві елементи з гнучкою натуральною гумою. Гумові фартухи розташовані перед і за колесом і мають твердість за Шором А 80, що надає їм гнучкість для переміщення всередину при контакті. Жорсткі бокові захисні елементи забезпечують додатковий бічний захист. Ця комбінація забезпечує всебічний захист навколо колеса, дозволяючи при цьому колісній опорі залишатися придатною для використання на різних властивостях поверхні підлоги.
Наш асортимент продукції включає варіанти захисту ніг для сімейств промислових колісних опор Delta, Zeta та Kappa, при цьому захист ніг також доступний для варіантів Kappa Load. Точне рішення залежить від обраної колісної опори, діаметра колеса та конфігурації, оскільки різні версії захисту ніг можуть бути доступні на замовлення. Підбір аксесуару до відповідного варіанту продукції допомагає забезпечити правильне позиціонування та надійну роботу.
Гнучкий захист ніг доступний для коліс діаметром 125, 160, 200 та 250 мм. Вибір правильного розміру є важливим, щоб захисні елементи розташовувалися в передбаченому положенні навколо колеса без непотрібного обмеження руху. Інші конфігурації колісних опор можуть мати різні варіанти захисту ніг за запитом, тому діаметр колеса та серію продукції слід перевірити разом перед вибором.
Захист ніг може підтримувати рух візка на пандусах, оскільки його гнучка конструкція призначена для адаптації до змінних властивостей поверхні підлоги, а не поводиться як жорсткий захист близько до землі. Однак придатність для пандусів залежить від таких факторів, як градієнт, діаметр колеса, навантаження візка та конфігурація колісної опори. Тому обраний захист ніг слід перевірити на достатній зазор та необмежений рух колеса протягом усього передбаченого переходу через пандус.
Захист ніг розроблений таким чином, щоб залишатися гнучким, коли візок рухається по нерівних поверхнях та перешкодах. На відміну від повністю жорсткого захисту, який може торкатися підлоги та спричиняти раптову зупинку, гнучкі гумові елементи можуть адаптуватися, коли колесо рухається по поверхнях, що змінюються. Сталеві бічні захисні елементи забезпечують бічний захист, допомагаючи візку залишатися маневреним, одночасно зменшуючи ризик потрапляння ноги до колеса.
На транспортувальних візках захист ніг встановлюється на рівні підлоги навколо колеса колісної опори, де найбільш ймовірний випадковий контакт з ногою користувача. Гнучкі гумові фартухи розташовані спереду і ззаду колеса, тоді як жорсткі захисні рейки розміщені по боках. Така конфігурація може використовуватися на промислових візках, які транспортують важкі або габаритні вантажі, допомагаючи захистити операторів без перешкоджання нормальному маневруванню візка.
Захист ніг призначений для швидкого та нескладного дооснащення, що дозволяє додати захист до відповідних існуючих конфігурацій колісних опор без заміни всього візка. Доступні версії для кількох діаметрів колеса, тому необхідно підібрати правильний аксесуар до сімейства колісної опори та розміру колеса. Правильне розташування навколо колеса є важливим для збереження передбаченого захисного ефекту, одночасно забезпечуючи нормальний поворот і рух кочення.
Для захисту ніг не встановлено єдиного фіксованого значення відстані від підлоги, оскільки доступний зазор залежить від діаметра колеса, серії колісної опори та встановленої конфігурації. Гнучка конструкція призначена для подолання нерівних поверхонь та перешкод без поведінки, характерної для жорсткого захисту, який торкається підлоги. Для точного визначення необхідного зазору слід перевіряти разом розміри обраної колісної опори та відповідного захисту ніг.
Захист ніг підходить для робочих температур від -40 °C до +80 °C. Цей діапазон було розроблено з урахуванням умов промислового виробництва і може підтримувати застосування, де транспортувальне обладнання піддається впливу як низьких, так і підвищених температур навколишнього середовища. Повна конфігурація колісної опори та колеса також повинна бути перевірена на власний дозволений температурний діапазон, оскільки загальне застосування визначається обмеженнями всіх використовуваних компонентів.