- Головна
- Промисловість
- Галузь
-
Автономна мобільність
Колісні опори та колеса для автономної мобільності
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 230 мм та шириною протектора 82 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 75 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 125 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8 мм. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 300 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, професійних прибиральних візків, роликових клітин, рішетування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довготривалої експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та надійність. Довжина ступиці становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каtering-візках, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних прибиральних візках, роликових клітках, рішетуванні, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі та ремонтні компанії, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та виробничі платформні візки. Колесо має діаметр 95 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого. Втулка колеса має довжину 45 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 400 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної чорної вулканізованої шини, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, каретинг-систем, контейнерного будівництва, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, професійних прибиральних візків, роликових клітин, риштування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та надійності. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з діаметром 100 мм та шириною протектора 34 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 45 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8,3 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо придатне для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у різних умовах експлуатації.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2880 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 82 мм та шириною протектора 70 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 75 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність 700 кг при швидкості 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні та транспортні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 65 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним для важких промислових навантажень.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 50 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, а динамічна вантажопідйомність — 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 55 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1260 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості 3 км/год, що робить його придатним для найбільш вимогливих промислових застосувань.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, характеризується діаметром 300 мм та шириною протектора 55 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Протектор виготовлений з еластичної вулканізованої шини без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Корпус колеса виконаний з алюмінію, а підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником. Колесо розраховане на статичне навантаження 1200 кг, динамічне навантаження становить 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каретках для кейтерингу, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліуретану (відлитого) з діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм, забезпечуючи надійне кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та стальним (залізованим) корпусом, що гарантує довговічність та стабільність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо широко застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувальних та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 85 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою герметичний прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить його надійним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а ступиця має довжину 85 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним рішенням для важких промислових навантажень.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 54 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а підшипник оснащений шпонковим пазом для надійного кріплення. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових мобільних платформ.