Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,84 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями