- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за матеріалом протектору
-
Поліуретанові колісні опори
Поліуретанові колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для промислового використання і поєднує компактну конструкцію з високою несучою здатністю. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне встановлення на раму або корпус обладнання. Корпус виготовлений із важкого сталевого листа та оснащений поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм обладнане роликовим підшипником, який знижує опір обертанню і подовжує термін служби. Бігова доріжка виконана з поліуретану ін'єкційного способу формування, а тіло колеса з поліаміду, що забезпечує стійкість до зношування та ударних навантажень. Загальна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, а динамічне 200 кг за швидкості 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів і машинобудування.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу важкої конструкції з двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має тіло з алюмінію з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг, а динамічне навантаження досягає 200 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування, де важливі корозійна стійкість і надійність. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інсталяцію на несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють дві м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання, а сам корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі, протектор виконано з інжекційного поліуретану, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота виробу становить 128 мм. Статичне навантаження опори становить 300 кг, а динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості руху 4 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальний гальмо», тому в описі використано саме цю назву типу з бази даних, а також призначена для застосування в таких галузях: автомобільна промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологія чистих приміщень, протитпожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Фіксування опори виконується за допомогою прямокутної пластини, що забезпечує стабільне кріплення до несучої конструкції. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, а поворотний вузол реалізовано у вигляді двох м'ячів переговони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має тредові поверхні з поліуретану, інженерного типу, та корпус із поліаміду, а опорний вузол колеса оснащено роликовим підшипником. Загальна висота опори становить 108 мм. Статичне навантаження складає 300 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму для промислового обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус має поворотний вузол із двох перегонів з мʼячем, виготовлений із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з поліуретану інжекційного типу, а тіло колеса з поліаміду. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження складає 1000 кг. Динамічне навантаження становить 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислових та транспортних застосувань. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією обладнання. Корпус опори складається з двох переґонів з мʼячем, підсиленого або нержавіючої сталі, що забезпечує стабільне поворотне з'єднання та плавне обертання навколо вертикальної осі. Матеріал корпусу, сталевий лист, дуже важкий, гарантує високу жорсткість конструкції та стійкість до механічних навантажень. Колесо діаметром 125 мм оснащене поліуретановим протектором, що відзначається зносостійкістю, та алюмінієвим тілом, яке поєднує малу масу з міцністю. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що забезпечує низький опір обертанню та тривалий ресурс роботи. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження опори становить 1000 кг. Динамічне навантаження становить від 400 кг при швидкості 6 км/год до 500 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте встановлення на несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють дві перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі. Сам корпус виконано зі сталевого листа важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, а бігова поверхня виготовлена з відлитого поліуретану, тоді як корпус колеса виготовлено з алюмінію. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження становить 800 кг. Динамічне навантаження складає 320 кг при швидкості 6 км/год та 400 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла утворено двома перегонами з м'ячем, виготовленими з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником і протектором з відлитого поліуретану. Корпус виробу виконано з алюмінію. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг. Динамічне навантаження складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напрямку Zeta, тип: Поворотний Колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та на аеропортовому обладнанні, в автомобільній промисловості OEM, на виробничих і платформних візках, а також у транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус складається з поворотного підшипника типу «дві перегони з м'ячем», виконаного з підсиленої або нержавіючої сталі, а матеріал корпусу — сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з поліуретану, відлитого, а корпус колеса — з алюмінію. Габаритна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження опори становить 1100 кг. Динамічне навантаження становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус поворотного вузла містить дві перегони з м’ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний хід і стабільне обертання. Алюмінієвий корпус колеса поєднано з протектором із відлитого поліуретану, що забезпечує зносостійкість та захист підлоги під час експлуатації. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, а динамічне навантаження складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотна колісна опора Zeta з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для з'єднання з несучою конструкцією. Корпус обладнаний поворотним підшипником типу «дві перегони з м'ячем», виконаним із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, має протектор із відлитого поліуретану та корпус з алюмінію. Габаритна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1400 кг, а динамічне навантаження складає 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють дві перегони з м’ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконаний зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо виготовлено з алюмінію, оснащене прецизійним кульковим підшипником та протектором із відлитого поліуретану. Загальна висота опори становить 240 мм, діаметр колеса — 200 мм. Статичне навантаження досягає 1400 кг. Динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Zeta - поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та поліуретановий відлитий протектор, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 164 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різних промислових застосуваннях з різними вимогами до навантаження та мобільності.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучої конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома перегонами з м'ячем з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та високу надійність роботи. Колесо має діаметр 160 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з поліуретану, виділеного матеріалу, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 200 мм. Статична вантажопідйомність опори складає 1100 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних умовах експлуатації.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує надійність конструкції. Поворотний механізм корпусу складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довговічність. Колесо має діаметр 250 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, що забезпечує оптимальну роботу при різних навантаженнях. Загальна висота опори становить 290 мм. Статична вантажопідйомність опори досягає 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 640 кг при швидкості руху 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в умовах інтенсивного навантаження та різних режимів експлуатації.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 250 мм виконане з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Опора обладнана прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота виробу становить 290 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Виріб призначений для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де потрібна надійна фіксована опора з високою вантажопідйомністю та стабільністю.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучих конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Корпус обладнано двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 200 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 1400 кг, а динамічне навантаження складає 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з високими вимогами до надійності та безпеки.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta, це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для промислового та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено з алюмінію, а поворотний вузол утворюють два перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та стійкість до навантажень. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлено з поліуретану, Відлитий, а підшипником слугує прецизійний кульковий підшипник, що знижує опір руху та подовжує термін служби. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим простором під шасі. Статичне навантаження опори становить 800 кг. Динамічне навантаження складає від 320 до 400 кг за швидкості від 6 км/год до 4 км/год відповідно. Виріб призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійного встановлення на несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють два перегони з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, має бігову поверхню з поліуретану, відлитого, та алюмінієвий корпус. Габаритна висота опори у зборі становить 200 мм, що забезпечує сумісність із типовими конструкціями. Статичне навантаження становить 1100 кг, динамічне становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Тип кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що спрощує інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус поворотного вузла має два перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і протектором з поліуретану, відлитого, що забезпечує зносостійкість і стабільний контакт із поверхнею. Тіло колеса виготовлено з алюмінієвого матеріалу, що поєднує малу масу з достатньою міцністю. Габаритна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1400 кг. Динамічне навантаження становить 560 кг при швидкості 6 км/год і 700 кг при швидкості 4 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Zeta призначена для вантажних конструкцій і пересувного обладнання, де потрібне точне керування напрямком. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина для надійного з’єднання з несучою рамою. Корпус утворює поворотний вузол Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь, виготовлений зі Сталевий лист, дуже важкий, що забезпечує жорсткість конструкції. Колесо діаметром 160 мм оснащене Прецизійний кульковий підшипник, який знижує опір кочення. Бігова поверхня виконана з матеріалу Поліуретан, Відлитий, а обід з Алюмінієвий. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження становить 1100 кг; динамічне навантаження становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Колісна опора Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування, і належить до категорії, описаної як "Поворотний Колісна опора із Загальний гальмо" у наданих даних; для точності в технічній документації рекомендується використовувати узгоджену назву типу "Поворотна колісна опора із загальним гальмом". Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус складається з двох переговорів із кульковим підшипником, розташованих у поворотному вузлі, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Матеріал корпусу - сталевий лист, дуже важкий, що гарантує високу жорсткість і стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 250 мм, виготовлене з алюмінію, а бігова поверхня покрита поліуретаном, відлитим із високою зносостійкістю. Колесо оснащено прецизійним кульковим підшипником, що знижує тертя та забезпечує стабільний хід. Загальна висота опори становить 290 мм. Статичне навантаження опори складає 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості від 4 км/год до 6 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для високовимогливих промислових застосувань, обладнана прямокутною пластиною для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що забезпечує виняткову міцність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо діаметром 125 мм оснащене протектором з відлитого поліуретану, який забезпечує надійне зчеплення та довговічність, а також алюмінієвим корпусом для оптимального балансу ваги та міцності. Точність роботи гарантується прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг, а динамічне навантаження становить 320 кг при швидкості 6 км/год або 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Переваги поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса відомі своєю довговічністю, високою вантажопідйомністю та плавними показниками кочення, що робить їх надійним вибором для широкого спектру застосувань. Поліуретановий протектор забезпечує відмінну зносостійкість і тривалий термін служби навіть при безперервному використанні або високих навантаженнях. Ці ролики широко використовуються в промислових та логістичних середовищах, а також у комерційних та медичних сферах, де постійна продуктивність та низький опір коченню є важливими.
Поліуретанові коліщатка TENTE пропонують різні переваги:
Висока вантажопідйомність - Поліуретанові колеса призначені для безпечного та ефективного перенесення важких вантажів. Їх міцний матеріал протектора зберігає форму під навантаженням, забезпечуючи стабільний і надійний рух навіть при вимогливих вимогах до ваги.
Виняткова Зносостійкість - Поліуретановий протектор забезпечує чудову стійкість до стирання, порізів та розривів, що призводить до тривалого терміну служби навіть при безперервній роботі.
Низький Спротив коченню - Поліуретанові колеса рухаються плавно і з мінімальними зусиллями, що допомагає зменшити навантаження на користувачів і знизити споживання енергії. Ця функція покращує ефективність обробки та швидкість робочого процесу.
Стійкість до масел та хімічних речовин - Поліуретанові протектори стійкі до багатьох масел, мастил та м'яких хімічних речовин, що робить їх надійним вибором у майстернях, промислових підприємствах та виробничих середовищах, де вплив поширений.
Універсальна продуктивність - Поліуретанові ролики, доступні в різних рівнях твердості та конструкціях, можуть бути адаптовані до застосувань, що вимагають тихого кочення, захисту підлоги або важкої витривалості.
Види поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій для задоволення різноманітних вимог промислового, логістичного, комерційного та медичного застосування. Кожен тип розроблений для надання конкретних переваг - від високої вантажопідйомності і зносостійкості до низького опору коченню і тривалого терміну служби. Нижче наведено кілька найпоширеніших типів поліуретанових коліс та їх ключові переваги:
Потужні поліуретанові ролики
Розроблені для максимальної міцності та довговічності, важкі поліуретанові колеса несуть дуже високі навантаження і побудовані так, щоб витримувати безперервну роботу. Використовуючи наші поліуретанові колеса Novatech або Ultratech, ці ролики забезпечують чудову стійкість до стирання та тривалий термін служби навіть у промислових умовах. Потужні поліуретанові коліщатка ідеально підходять для виробничих та платформних візків, рулонних піддонів та ляльок, а також важких систем AGV, де надійність та мінімальне обслуговування мають вирішальне значення. Наш найміцніший поліуретановий касточок — Omikron twin — витримує до 15.000 кг і більше.
Жорсткі поліуретанові колеса
Жорсткі поліуретанові колеса мають високу несучу здатність, низький опір коченню та повороту та практично відсутність стирання - іншими словами, ідеальні властивості. Однак через їх відносну твердість підлога схильна до сильного зносу, оскільки навантаження зосереджена на дуже малій контактній поверхні.
Еластичні поліуретанові колеса
Еластичні поліуретанові протектори поєднують амортизацію, тиху роботу та захист підлоги, зберігаючи при цьому сильну несучу здатність. Наші колеса TENTE Maxtech мають високоякісний термопластичний поліуретан з хорошими амортизаційними та стираючими властивостями, повністю миються конструкції та додатковою відповідністю ESD, що робить їх ідеальними для медичних візків та лікарняної логістики, що підтримується AGV.
Області застосування поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса є кращим вибором там, де потрібна висока вантажопідйомність, довговічність та плавність прокатки. Їх зносостійкий протектор забезпечує тривалий термін служби навіть при постійному використанні, а низький опір коченню підвищує ефективність керованості як в ручному, так і в автоматизованому застосуванні. У промислових та логістичних середовищах вони використовуються, наприклад, на виробничих та платформних візках, рулонних піддонів та ляльках, системах AGV та робочих стендах. Ці ролики чудово підходять для безперервної роботи та транспортування важких вантажів, оскільки такі матеріали, як TENTE Novatech та Ultratech, забезпечують стійкість до зносу, масел та м'яких хімічних речовин. У комерційних та меблевих сферах поліуретанові колеса використовуються, наприклад, для офісних меблів, медіамеблів та магазинних світильників. Їх плавне кочення та дискретна робота роблять їх ідеальними для налаштувань, де мають значення як функціональність, так і естетика. У галузі охорони здоров'я поліуретанові колеса зустрічаються, наприклад, на лікарняних ліжках, тумбочках, візках для ліків та комп'ютерах на колесах, де мобільність повинна бути тихою, чистою та надійною. Наші колеса TentemaxTech пропонують еластичні поліуретанові проступи із захистом від ESD, миється дизайном та амортизаційними властивостями, що робить їх особливо придатними для гігієнічних та лікарняних логістичних застосувань.