Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400496
Номер продукту:
4681ITP200P63 SH80XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотна колісна опора Zeta з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Zeta з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для з'єднання з несучою конструкцією. Корпус обладнаний поворотним підшипником типу «дві перегони з м'ячем», виконаним із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, має протектор із відлитого поліуретану та корпус з алюмінію. Габаритна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1400 кг, а динамічне навантаження складає 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму