- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за матеріалом протектору
-
Колісні опори з пневматичним колесом
Колісні опори з пневматичним колесом
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Переваги пневматичних коліс
Колісна опора з пневматичним колесом розроблена для забезпечення виняткової амортизації та плавної рухливості навіть на нерівних або зовнішніх поверхнях. Їх шини, наповнені повітрям, пом'якшують навантаження від вібрацій та ударів, захищаючи як вантажі, що перевозяться, так і саму програму. Це робить їх відмінним вибором для застосувань, де комфорт, безпека навантаження та шумозаглушення є ключовими факторами.
Пневматичні ролики TENTE пропонують різні переваги:
Чудова амортизація - Колісна опора з пневматичним колесом використовують шини, наповнені повітрям, щоб пом'якшити навантаження від ударів і вібрацій. Це ідеально підходить для транспортування делікатних товарів або чутливого обладнання по нерівних або зовнішніх поверхнях.
Плавна і тиха робота - їх м'який гнучкий протектор зменшує шум кочення і забезпечує плавний рух навіть на пересіченій місцевості. Це робить пневматичні ролики добре придатними для шумочутливих середовищ та для використання на змішаних поверхнях.
Відмінна тяга на нерівних поверхнях - Завдяки блоковим або ребристим профілям протектора пневматичні коліщатка забезпечують надійне зчеплення з зовнішніми доріжками, гравієм або нерегулярним покриттям. Це забезпечує стабільну, контрольовану керованість навіть у складних умовах.
Захист підлоги та обладнання - М'який матеріал шин допомагає мінімізувати сили удару, захищаючи як транспортовані предмети, так і поверхні, по яких вони рухаються. Вони також розподіляють вагу на більшу площу і чинять менший тиск на підлогу. Це запобігає пошкодженню підлоги та зменшує знос вантажно-розвантажувального обладнання.
Види пневматичних коліс
Колісна опора з пневматичним колесом доступні в поворотних і стаціонарних версіях з лінійними або блоковими проходами, кожна з яких розроблена для задоволення специфічних вимог до мобільності та поверхні. Нижче наведено різні типи пневматичних коліс та їх ключові переваги:
Пневматичні ролики з блоковим профілем
Блочно-профільні пневматичні коліщатка забезпечують максимальну тягу і стійкість на нерівних, м'яких або зовнішніх поверхнях. Їх конструкція протектора забезпечує надійне зчеплення під час навігації на гравії, траві або нерівній землі, зменшуючи ризик ковзання під навантаженням. Вони зазвичай використовуються для таких застосувань, як обладнання для утилізації відходів, конструкція контейнерів тощо, де безпечне переміщення по зовнішніх або невимощених поверхнях є важливим. Наша Alpha випускається з пневматичним колесом 260 мм з блок-профілем. Використовуючи сталевий листовий поворотний корпус, ця касина здатна обробляти статичні навантаження до 300 кг і навантаження до 150 кг при швидкості 4 км/год.
Пневматичні ролики з лінійним профілем
Лінійно-профільні пневматичні ролики оптимізовані для плавного кочення та стабільності напрямку. Ребристий протектор зменшує опір коченню, полегшуючи натискання або буксирування обладнання на тверді зовнішні поверхні, такі як бруковані доріжки, асфальт або бетон. Ці ролики зазвичай використовуються в роздрібній логістиці та складських приміщеннях, що дозволяє ефективно переміщати вантажі по змішаних промислових поверхнях. Наш Alpha доступний з пневматичним колесом 200 мм з лінійним профілем. Використовуючи або сталевий листовий поворотний, або нерухомий корпус, ця касторова здатна обробляти статичні навантаження до 150 кг і навантаження до 75 кг при швидкості 4 км/год.
Пневматичні фіксовані ролики
Фіксовані пневматичні коліщатка забезпечують пряме відстеження та стабільність, що робить їх важливим вибором для важких вантажів або обладнання, яке повинно пройти передбачувані шляхи. У парі з поворотними коліщатками на протилежному кінці візка або обладнання вони створюють надійну комбінацію для керованого транспорту. Наш Alpha доступний з нерухомим корпусом зі сталевого листа, оснащеним пневматичним колесом 200 мм з лінійним профілем.
Пневматичні поворотні ролики
Поворотні пневматичні ролики забезпечують чудову маневреність, дозволяючи програмам переміщатися в тісних місцях і плавно змінювати напрямок навіть на нерівній місцевості. Їх наповнені повітрям шини поглинають удари та вібрації, захищаючи чутливі вантажі під час обробки. Вони зазвичай використовуються на рулонних клітках, постлогістичних системах та мобільному зовнішньому обладнанні. Наша Alpha доступна з поворотним корпусом із сталевого листа, що має пневматичне колесо з лінійним або блоковим профілем.
Області застосування пневматичних коліс
Колісна опора з пневматичним колесом використовуються там, де потрібно амортизація, шумозаглушення та плавна рухливість по нерівній місцевості. Їх наповнені повітрям шини захищають чутливі навантаження та обладнання, що робить їх особливо цінними для промислових та логістичних застосувань. У промислових умовах пневматичні ролики встановлюються на обладнання для утилізації відходів, агрегатів для будівництва контейнерів, машинобудівних інструментів тощо, забезпечуючи надійний транспорт через відкриті двори та чорнові підлоги. Їх вібропоглинаючі властивості також роблять їх придатними для виробників кераміки та скла, де з делікатними товарами потрібно поводитися обережно. У логістичних додатках пневматичні коліщатка забезпечують безперебійну обробку рулонних піддонів та вагонів, рулонних кліток та систем поштової логістики, підтримуючи безпечне та ефективне переміщення матеріалів по складах, завантажувальних доках та відкритих транспортних зонами.