- Головна
- Ролики та колеса
- Моторні системи
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Блок приводу 125 mm
E-Drive flex — електромобільна платформа з касторами, призначена для широкого спектру промислових та медичних застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, медичні візки для анестезіології та лікарні, автомобільну промисловість OEM, медичне діагностичне обладнання, виробництво керамики та скла, комп'ютери на колесах, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології, машинобудування, медсестринські візки, виробничі та платформні візки, ультразвукові апарати, робочі столи та транспортне обладнання. Касторна система обладнана колесами діаметром 125 мм з еластичною вулканізованою шиною без маркування та корпусом з поліаміду. Кріплення здійснюється через прямокутну пластину, а привідний блок виконаний з електричних матеріалів, забезпечуючи надійну та гнучку мобільність у різноманітних промислових середовищах.