Термостійкі колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність та стійкість до корозії. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з термостійкого тампінгу та обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування в умовах високих навантажень.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з тампінгу з термостійкими властивостями, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з термостійкого пластику термосеансу з ідентичною матеріалом протектора поверхнею, встановлене на сухому втулковому підшипнику діаметром 80 мм. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з термостійкого пластику термосеансу з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність конструкції, та обладнане сухим втулковим підшипником для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі та обладнаний двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з тампінгу з термостійкістю, що забезпечує довговічність в екстремальних умовах, та сухий втулка підшипника для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless — це фіксована колісна опора, призначена для професійного використання в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ та вологості. Колесо діаметром 100 мм має корпус з термостійкого пластику, що забезпечує надійність у широкому діапазоні температур. Бігова поверхня колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник представлений сухим втулковим типом, що виключає необхідність постійного змащування та спрощує обслуговування. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для використання в системах, що потребують надійної фіксації та стабільності. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до поверхні. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в умовах підвищеної вологості та агресивних середовищ. Колесо має діаметр 100 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з термостійкого тампінгу, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що мінімізує потребу в змащуванні та обслуговуванні. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора має статичну вантажопідйомність 160 кг та динамічну вантажопідйомність 80 кг при швидкості руху до 4 км/год. Продукт знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з пластику термосеанс термостійкого типу, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане сухим втулковим підшипником для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з пластику термосеанс термостійкого типу з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане сухим втулковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з тампінгу з термостійкими властивостями, обладнане сухим втулковим підшипником для безперебійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в промислових та комерційних середовищах, де потрібна надійна фіксація та стійкість до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні поверхні та конструкції. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до впливу вологи та хімічних речовин. Колесо має діаметр 80 мм і обладнане сухим втулковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує потребу в змазуванні. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус виготовлений з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що дозволяє використовувати опору в умовах підвищених температур. Загальна висота конструкції становить 108 мм, що забезпечує оптимальний баланс між компактністю та функціональністю. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для застосування в системах внутрішньоскладського транспортування та обладнання, яке вимагає надійної фіксації та контрольованого переміщення.
Frequently Asked Questions
Переваги термостійких коліс
Термостійкі колісні опори - це спеціалізоване рішення для мобільності, розроблене для надійної роботи в умовах високих температур. Побудовані з матеріалів та компонентів, розроблених для витримування тепла без шкоди для міцності чи маневреності, вони забезпечують безпечний та плавний рух там, де стандартні ролики можуть погіршуватися. У харчовій промисловості, хлібобулочному виробництві чи промисловому виробництві, термостійкі ролики поєднують довговічність, ефективність та безпеку в складних теплових умовах.
Термостійкі ролики TENTE пропонують різні переваги:
Надійна продуктивність при високих температурах - їх спеціалізовані колісні сполуки та термостійкі компоненти запобігають деформації, забезпечуючи стабільну мобільність у вимогливих теплових середовищах.
Підвищена ефективність та безпека - Термостійкі колісні опори допомагають зменшити ризик виходу з ладу обладнання в таких умовах, як пекарні, комерційні кухні та промислові печі. Забезпечуючи стабільний рух в екстремальних умовах, вони сприяють як ефективності експлуатації, так і безпеці робочого місця.
Гнучкі варіанти кріплення - Термостійкі ролики, доступні з пластиною, отвором для болтів та фітингами для штока, можуть бути адаптовані до широкого спектру застосувань без шкоди для стабільності чи маневреності.
Типи жаростійких коліс
Термостійкі колісні опори доступні в різних конфігураціях, щоб забезпечити надійну мобільність при підвищених температурах, одночасно задовольняючи ваші індивідуальні потреби застосування. Варіації матеріалу коліс, конструкції протектора та типу фітинга дозволяють підібрати кайданчик до теплового середовища, а також експлуатаційного навантаження та вимог до монтажу.
Наша серія Alpha з нержавіючої сталі пропонується з міцними фіксованими та поворотними корпусами з нержавіючої сталі. Ця серія має два спеціалізовані термостійкі варіанти коліс. Перший поєднує міцний алюмінієвий корпус колеса з високоефективним силіконовим гумовим протектором, здатним витримувати температуру до 250 °C. Ця опція забезпечує чудову амортизацію та комфорт при котанні, що робить його ідеальним місцем для гасіння вібрації. Другий варіант також призначений для безперервного використання при температурі до 250 °C і повністю виготовлений з термостійкого термореактивного пластику, як для корпусу колеса, так і для протектора. Цей варіант чудово підходить у середовищах, що вимагають надзвичайної зносостійкості, забезпечуючи тривалий термін служби навіть у складних теплових умовах.Для максимальної гнучкості ролики Alpha Stainless можуть бути налаштовані або з пластинчастим фітингом, або фітингом для отворів для болтів, що дозволяє безперешкодно інтегрувати в широкий спектр конструкцій обладнання.
Області застосування термостійких коліс
Термостійкі ролики призначені для середовищ, де підвищені температури є частиною щоденних операцій. Вони є ідеальним вибором для пекарень, комерційних кухонь та підприємств з виробництва продуктів харчування, де обладнання регулярно піддається впливу гарячих печей або нагрітих поверхонь. У виробничих умовах жаростійкі ролики часто використовуються на візках, стелажах та транспортних візках, які повинні проходити через високотемпературні зони без шкоди для мобільності або вантажопідйомності. Вони однаково цінні в холодильних та морозильних камерах, де стійкість до теплового удару має важливе значення для обладнання, що рухається між екстремальними гарячими та холодними умовами. Залежно від комплектації, термостійкі ролики TENTE здатні витримувати температуру до -40 °C. Поєднуючи спеціалізовані матеріали коліс з міцними корпусами, термостійкі ролики забезпечують надійну роботу та безпеку в будь-яких умовах, коли звичайні ролики можуть вийти з ладу через деформацію тепла або деградацію протектора.