Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з термостійкого пластику термосеансу з ідентичною матеріалом протектора поверхнею, встановлене на сухому втулковому підшипнику діаметром 80 мм. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
Номер матеріалу S4
990035362
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
108 mm
Діапазон температур (максимальний)
250 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,72 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
169 mm
Офсет (Зсув)
44,5 mm
Радіус повороту
84,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
90 Прибережна D
Матеріал тіла
Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
35 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
35 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Чорний
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксований Колісна опора 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в промислових та комерційних середовищах, де потрібна надійна фіксація та стійкість до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні поверхні та конструкції. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до впливу вологи та хімічних речовин. Колесо має діаметр 80 мм і обладнане сухим втулковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує потребу в змазуванні. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус виготовлений з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що дозволяє використовувати опору в умовах підвищених температур. Загальна висота конструкції становить 108 мм, що забезпечує оптимальний баланс між компактністю та функціональністю. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для застосування в системах внутрішньоскладського транспортування та обладнання, яке вимагає надійної фіксації та контрольованого переміщення.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg