Фіксований Колісна опора 80 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990067083
EAN:
4031582347258
Номер продукту:
8478BOG080P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в промислових та комерційних середовищах, де потрібна...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в промислових та комерційних середовищах, де потрібна надійна фіксація та стійкість до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні поверхні та конструкції. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до впливу вологи та хімічних речовин. Колесо має діаметр 80 мм і обладнане сухим втулковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує потребу в змазуванні. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус виготовлений з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що дозволяє використовувати опору в умовах підвищених температур. Загальна висота конструкції становить 108 мм, що забезпечує оптимальний баланс між компактністю та функціональністю. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для застосування в системах внутрішньоскладського транспортування та обладнання, яке вимагає надійної фіксації та контрольованого переміщення.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах