Середньонавантажувані колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його протектор ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та оснащений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, що знижує шум та захищає підлогу від пошкоджень. Шина встановлена на преційний кульковий підшипник, який забезпечує мінімальний опір обертанню та тривалий строк експлуатації. Загальна висота виробу становить 155 мм, що дозволяє використовувати опору в обмежених монтажних просторах. Статичне навантаження опори складає 500 кг, тоді як динамічне навантаження становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, візків для комплектування та системи доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, роликових клітин, шаф для інструментів, транспортного обладнання, утилізації відходів та робочих столів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначеної для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і поворотний вузол утворений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має роликовий підшипник, а протектор виготовлено з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує зчеплення та низький рівень шуму. Загальна висота опори становить 155 мм. Статичне навантаження опори складає 500 кг, динамічне навантаження – 250 кг при швидкості 4 км/год.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу, з поліамідним ободом, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізувати опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що робить її універсальною для більшості конструкцій мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, роликових клітках, транспортному обладнанні, системах утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою на полі амідному тілі колеса, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в конструкціях різних типів обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Колісна опора Alpha належить до категорії поворотних колісних опор із загальним галькою, призначених для промислового застосування в умовах підвищених навантажень. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу та рівномірний розподіл зусиль на монтажну поверхню. Корпус опори виготовлений з вуглецевої сталі, що забезпечує високу механічну міцність, а поворотний вузол реалізовано на основі двох мʼячів перегонів, які гарантують плавний та стабільний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 80 мм має підшипник ковзання, що забезпечує низький опір обертанню, а протектор виготовлено з поліуретану з корпусом із поліамідного матеріалу, що поєднує зносостійкість із низьким рівнем шуму під час руху. Загальна висота виробу становить 108 мм, що дозволяє використовувати його в обладнанні з обмеженим міжосьовим простором. Статичне навантаження опори становить 400 кг, а динамічне навантаження при швидкості 4 км/год — 200 кг. Виріб призначений для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для комплектування та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha stainless є поворотною колісною опорою, призначеною для професійного використання у різноманітних промислових застосуваннях. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на мобільне обладнання та транспортні системи. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, що дозволяє плавне та безперебійне обертання опори в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує високу надійність та довговічність. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, який ідентичний за властивостями корпусу колеса, що гарантує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори складає 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт ідеально підходить для візків у кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в широкому спектрі промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм та виконане з поліаміду, що гарантує стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу. Тредова поверхня колеса ідентична з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне переміщення. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для промислового використання і поєднує компактну конструкцію з високою несучою здатністю. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне встановлення на раму або корпус обладнання. Корпус виготовлений із важкого сталевого листа та оснащений поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм обладнане роликовим підшипником, який знижує опір обертанню і подовжує термін служби. Бігова доріжка виконана з поліуретану ін'єкційного способу формування, а тіло колеса з поліаміду, що забезпечує стійкість до зношування та ударних навантажень. Загальна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, а динамічне 200 кг за швидкості 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів і машинобудування.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора та обладнане підшипником ковзання для безперебійної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має еластичну чорну вулканізовану шину, встановлену на поліамідному корпусі, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо має діаметр 80 мм і виготовлено з поліаміду, що надає йому стійкість до хімічних впливів та механічного зносу. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу важкої конструкції з двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має тіло з алюмінію з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг, а динамічне навантаження досягає 200 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового застосування. Let me correct: the type label is "Поворотна колісна опора із загальним гальмом" (swivel caster with common brake). Ось текст. Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, у протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів і робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу поверхню. Корпус опори виготовлено з вуглецевої сталі, що забезпечує високу міцність конструкції, а поворотний вузол утворено двома кульовими перегонами, які гарантують плавне обертання та стабільність під час руху. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання та протектор зі сталевого листа... Тут я маю виправити: згідно з даними, матеріал корпусу — сталевий лист, важкий, а протектор — ідентичність із корпусом колеса, а підшипник — підшипник ковзання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, в електронних системах та технологіях чистих приміщень, у протипожежних технологіях та пожежному захисті, у машинобудуванні, поштово-логістичних системах, у виробничих та платформних візках, у роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус поворотного механізму оснащений двома мʼячами перегонами та виготовлений зі сталевого листа, важкий. Колесо діаметром 200 мм має роликовий підшипник, протектор з еластичної шини без маркування, вулканізованої, а корпус колеса виготовлено з поліамід. Габаритна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження становить 800 кг, а динамічне навантаження становить 400 кг при швидкості 4 км/год.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в широкому спектрі промислових та комерційних систем. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виконана з еластичної чорної вулканізованої шини, а його корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкої сталевої листи, яка забезпечує надійність конструкції. Корпус опори обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 360 кг та динамічне навантаження до 180 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Frequently Asked Questions
Переваги середніх коліс
Середньонавантажувальні колісні опори поєднують міцну вантажопідйомність з універсальними характеристиками, розроблені для обробки від 150 до 500 кг на кожну касинку. Вони заповнюють розрив між легкими та важкими рішеннями, пропонуючи міцність, необхідну для значних навантажень, зберігаючи плавний, чуйний рух. Це робить їх надійним вибором для широкого спектру професійних застосувань, від промислового транспорту до комерційного обладнання, де стабільна мобільність та стабільність є важливими.
Колики середньої потужності TENTE пропонують кілька ключових переваг:
Міцна конструкція - Виготовлені з міцних матеріалів та розроблені для довговічності, ці ролики створені для тривалого використання, витримуючи при цьому знос, ударам та складним умовам підлоги.
Адаптовані варіанти коліс - Доступні з широким асортиментом матеріалів протектора для різних типів підлоги та робочих середовищ - від більш м'яких протекторів, що захищають підлогу, до більш твердих варіантів з низьким опором для гладких промислових підлог.
Універсальні рішення для монтажу - Фітинги для пластин, штока та отворів для болтів забезпечують сумісність з різними конструкціями обладнання, що дозволяє легко інтегрувати в існуючі системи.
Підвищена безпека - Для надійного позиціонування під час використання або в нерухомому стані ці ролики можуть бути оснащені загальними замками, спрямованими замками або іншим замковим механізмом, залежно від ваших експлуатаційних потреб.
Типи роликів середнього навантаження
Середньонавантажувальні колісні опори бувають найрізноманітніших конструкцій, щоб задовольнити вимоги різних вимог до навантаження, умов підлоги та потреб маневрування. Незалежно від того, чи потрібен вам плавний поворот для тісних приміщень, стабільність у фіксованому напрямку для прямих пробігів або спеціальні функції, такі як зменшення шуму або електропровідність, є рішення для середньої потужності. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс, типу підшипника та конструкції корпусу, ви можете оптимізувати як продуктивність, так і термін служби для конкретного застосування. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів коліс середньої потужності та їх ключові переваги:
Поворотні ролики середньої потужності
Поворотні ролики середньої потужності призначені для плавного, контрольованого руху в будь-якому напрямку, що робить їх ідеальними для маневрування обладнанням через тісні простори, навколо техніки або по складних шляхах. Продуктивність цих коліс тісно пов'язана з протектором колеса і його сумісністю з поверхнею підлоги. Вибираючи правильний протектор для робочого середовища, поворотні ролики середньої потужності забезпечують плавну керованість, тривалий термін служби та надійну роботу в промислових, медичних та комерційних застосуваннях. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є серія TENTE Alpha, яка поєднує в собі надійний дизайн з широким розмаїттям варіантів конфігурації. Ця серія пропонує поворотні ролики середньої потужності з вантажопідйомністю до 500 кг на касинку, залежно від розміру та специфікації. Колесо з діаметром від 80 мм до 200 мм, з різними матеріалами протектора — включаючи термопластичну гуму, поліуретан і стійкий до стирання поліамід — для різних умов підлоги.
Фіксовані ролики середньої потужності
Неповоротна колісна опора забезпечує послідовний прямий рух, забезпечуючи стабільність і контроль напрямку для обладнання, яке потребує подолання більших відстаней без частих регулювань керма. Зазвичай вони поєднуються з поворотними коліщатками у конфігурації з двома фіксованими, двома поворотами, створюють оптимальне поєднання стійкості та маневреності. Ці ролики, створені для витримування повного діапазону середнього навантаження, забезпечують надійну продуктивність навіть у вимогливих медичних, промислових або логістичних умовах. У нашому портфелі представлені різні варіації нерухомих коліс у діапазоні навантаження, включаючи варіанти корпусів, такі як важка пресована сталь або нержавіюча сталь, варіанти коліс, такі як стійкий до стирання поліамід, електропровідні поліуретанові протектори, еластичні шини без слідів та багато іншого.
Ролики з нержавіючої сталі середньої потужності
Коли корозійна стійкість так само важлива, як і міцність, ролики середнього навантаження з нержавіючої сталі пропонують ідеальне рішення. Стійкі до хімічних речовин для чищення, вологи та температурних змін, вони особливо підходять для критичних для гігієни або багатих вологою середовищ, таких як підприємства з виробництва харчових продуктів, лікарні та лабораторії. Їх міцна конструкція забезпечує тривалий термін служби без шкоди для чистоти або мобільності. Серія TENTE Alpha stainless є одним із прикладів нашого асортименту продуктів, що пропонує вантажопідйомність до 500 кг на касинку залежно від розміру та конфігурації. Колесо діаметри доступні від 80 мм до 200 мм, з такими варіантами, як вулканізовані еластичні шини без маркування або суцільна гума, стійкий до стирання поліамід та багато іншого, щоб відповідати різним умовам підлоги. Корпуси виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує як довговічність, так і стійкість до корозії.
Області застосування для коліс середньої потужності
Середньонавантажувальні колісні опори є універсальним рішенням для екваційних застосувань у промислових, медичних та комерційних галузях, де як міцність, так і мобільність є важливими. У виробничих умовах вони є надійним вибором для таких застосувань, як транспортне обладнання, виробничі візки, мобільні робочі стенди та багато іншого, які повинні переносити значні навантаження без шкоди для маневреності. У логістиці вони часто використовуються на рулонних клітках, рулонних піддонів, візках для покупок тощо, забезпечуючи безперебійну обробку навіть при повному завантаженні. У критичних для гігієни середовищах, таких як лікарні, лабораторії та підприємства з виробництва харчових продуктів, такі варіанти, як ролики середнього навантаження з нержавіючої сталі, забезпечують необхідну корозійну стійкість та легкі властивості очищення для дотримання суворих стандартів. У комерційних приміщеннях вони підтримують мобільні стелажі, вітрини, візки громадського харчування тощо, пропонуючи стабільний контрольований рух на різних поверхнях підлоги. Вибравши правильну комбінацію матеріалу корпусу, протектора коліс та типу підшипника, коліщатка середньої потужності можуть бути адаптовані для надійної роботи на будь-якому місці, від полірованих внутрішніх підлог до нерівних зовнішніх поверхонь, що робить їх універсальними для застосувань, де довговічність, адаптивність та плавність роботи не підлягають обговоренню.